(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cerradura magnética - Con switch.

Cerradura magnética - Con switch.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

Tipo de cable para detectar la apertura/cierre de la puerta.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MGSTK

Capturas magnéticas - con interruptor: imagen relacionada
No hay placa de atracción.
· Materiales
Nombre de la pieza[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Cuerpo principalPolipropileno
ImánFerrito

Especificaciones

Número de parte
MGSTK
■ rendimiento
Tipo de circuito1 circuito, 1 contacto, normalmente cerrado
Clasificación30 V CC 10 mA (carga resistiva)
Tensión máxima de encendido / apagado500 V CA / min.
Máxima resistencia de contacto100MΩ o más (500 V DC)
Temperatura de funcionamiento Distancia-10°C~+70°C
Cable conductorPara IL-G de Japan Aviation Electronics
Resistencia a la tracción del alambre de plomo1 kgf
Número de parteFuerza de retención (kgf)Color de la cajaMasa (g)
Tipo
MGSTK3Negro13
Número de Parte
MGSTK
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Con sensor Categoría de tipo de imán Tipo cuadrado Fuerza de retención, fuerza de tracción(N) 29.4
Longitud(mm) 50 Ancho(mm) 12 Método de montaje Imposición
Diámetro del orificio de instalación (d)(mm) 4 Superficie de montaje cuadrada con imán D Placa de captura Ninguno
Entorno operativo Estándar Material del cuerpo Polipropileno Tratamiento superficial del cuerpo Ninguno
Material de imán Ferrito Tratamiento de superficie con imán Ninguno Altura total cuando está bloqueado(mm) 15.5
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::70

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MGSTK de la serie Cerradura magnética - Con switch..