(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cerradura magnética fuerte - Soporte de cargas de 3 a 14 kgf.

Cerradura magnética fuerte - Soporte de cargas de 3 a 14 kgf.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Captura magnética superior a los convencionales en fuerza magnética.

  • Componentes inCAD
Capturas de imán - Fuerte: imagen relacionada
· Materiales
Nombre de parte[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Cuerpo principalAleación de zincNiquelado
Placa de capturaAcero bajo en carbónCromato trivalente
ImánFerrito-

Especificaciones

Número de parte
MGCST30
Número de parteWLASFuerza de retención (kgf)Masa
(g)
TipoP
MGCST3040202212356
4050272918774
506041432711110
708055604014140

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MGCST30
MGCST40
MGCST50
MGCST70
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSFuerza de retención, fuerza de tracción
(N)
Longitud
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1029.440
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1068.650
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10107.860
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10137.280

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Capturas magnéticas de alta resistencia Categoría de tipo de imán Tipo cuadrado Ancho(mm) 20
Método de montaje Imposición Diámetro del orificio de instalación (d)(mm) 3.5 Superficie de montaje cuadrada con imán D
Placa de captura Presencia Entorno operativo Estándar Material del cuerpo Aleación de zinc
Tratamiento superficial del cuerpo Niquelado Material de placa de captura Acero bajo en carbón Tratamiento de superficie de placa de atracción Cromado trivalente
Material de imán Ferrito Tratamiento de superficie con imán Ninguno Altura total cuando está bloqueado(mm) 20