(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Manijas - Tipo U, redondeadas, soldables.

Manijas - Tipo U, redondeadas, soldables.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Mangos para montar soldándolos.

  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Mangos - para soldar: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: acero al carbono 12 L13

Especificaciones

Número de parte-L
UWANW10
-100
Número de parteLMasa
(g)
TipoD
UWANW108083
10095
120109
Número de Parte
UWANW10-80
UWANW10-100
UWANW10-120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPaso de montaje L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10120

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Mangos - para soldar: imagen relacionada
 

Información básica

Categoría de tipo de superficie En forma de U Tipo en forma de U Tiradores de barra redonda Funcion adicional Ninguno
Material 12 acero al carbono L13 Tratamiento de superficies Ninguno Método de montaje Para soldar
Espesor de agarre(mm) 10 Altura completa(mm) 37