(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bisagras para soldar - acero bajo en carbono

Bisagras para soldar - acero bajo en carbono

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

Dedicado para el montaje de soldadura sin agujeros. Hecho de acero.

  • Componentes inCAD
Bisagras para soldar: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material:
Acero bajo en carbón
[ S ] Tratamiento de superficies:
Cromato trivalente

Especificaciones

Número de parte
HHSY50
HHSYT90
HHSYZ100
HHSLV300
Número de parteW*Admisible
Carga (kg)
DivisiónPeso
(g)
TipoL
HHSYT6050253105
9060405180
10080455245
*La carga permisible es el valor cuando se usan 2 piezas.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HHSYT60
HHSYT90
HHSYT100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

Existencias

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10