(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bridas de sujeción con el paso de montaje ajustable. Están hechas de acero inoxidable y pueden soportar hasta 60 kg de fuerza de tracción.

Bridas de sujeción con el paso de montaje ajustable. Están hechas de acero inoxidable y pueden soportar hasta 60 kg de fuerza de tracción.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Bridas de sujeción con el paso de montaje ajustable. Están hechas de acero inoxidable y pueden soportar hasta 60 kg de fuerza de tracción.

  • Componentes inCAD
Snap Locks - Ajustable: imagen relacionada
・Materials
[M] Material [ S ] Tratamiento de superficies
Acero inoxidable 304 -

Especificaciones

Número de parte
PKWSAJ1
PKBSK2
LOCNL1
Número de parte* Fuerza de tracción N (kgf)Masa (g)
TipoNo.
PKWSAJ1588(60)100
2588(60)90
[ ! ]* La fuerza de tracción es para una distancia de tracción de 1 mm.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PKWSAJ1
PKWSAJ2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCantidad de agujeros de montaje en el cuerpo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Característica
Ajustable en aproximadamente 23 mm al instalar pestillos de tracción.

Ejemplo

Snap Locks - Ajustable: imagen relacionada
 

Información básica

Carga de tensión(N) 588 Tipos Cierres ajustables

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico