(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manijas - Empotradas, con placa de montaje avellanada o roscada, acero inoxidable.

Manijas - Empotradas, con placa de montaje avellanada o roscada, acero inoxidable.
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

Hay disponibles tipos roscados y avellanados.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • El par de apriete recomendado es de 1,5 newton-metros. Asegúrese de utilizar dentro del par de apriete recomendado.
Manijas integradas - Acero inoxidable: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte-Tipo
Selección
UWUANA-B
Número de parteRoscado / AvellanadoMasa
(g)
Tipo
UWUANAB (Roscado)85 (Roscado)
S (Avellanar)94 (avellanado)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
UWUANA-B
UWUANA-S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMétodo de montaje Dimensión del lado largo (L1)
(mm)
Dimensión de longitud corta (W)
(mm)
Profundidad de montaje necesaria
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Rosca macho1005418
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Agujero circular906415

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Funcion adicional Ninguno Material Acero inoxidable 304 Tratamiento de superficies Ninguno