(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Perno deslizante para extrusiones de aluminio

Perno deslizante para extrusiones de aluminio

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Juegos de pernos deslizantes para puertas de panel para extrusiones de aluminio.

  • Componentes inCAD
Perno deslizante para extrusiones de aluminio: imagen relacionada
· Materiales
HHMTEN
[ M ] Material: acero inoxidable 304
HM1
[ M ] Material: acero con bajo contenido de carbono SWRM
[S] Tratamiento de superficie: cromato trivalente
HM2
[ M ] Material: acero con bajo contenido de carbono SWRM
[S] Tratamiento de superficie: cromato trivalente

Especificaciones

Número de parte-H
STYSF6
HHMTEN6
-129
Número de parteComponentes
Lado de extrusiónLado de la puerta
TipoNo.Perno deslizantePlaca de montajeTornillo de fijaciónCantidadTuercaCantidadPlaca de montajeTornillo de fijaciónCantidadTuercaCantidad
HHMTEN6HHMT90HM1SCB4-84HNTT6-42HM2SCB4-86HNTT6-42

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HHMTEN6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Perno deslizante para extrusiones de aluminio: imagen relacionada
 

Información básica

Elección del producto Bloquear Tipo Juego de pernos deslizantes para extrusiones Extrusión No. 6

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HHMTEN6 de la serie Perno deslizante para extrusiones de aluminio.