(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Latch Stay para aluminio Exturions

Latch Stay para aluminio Exturions

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Conjuntos de soporte para puertas de panel para extrusiones de aluminio.

  • Componentes inCAD
Estancia para extrusiones de aluminio: imagen relacionada
Estancia para extrusiones de aluminio: imagen relacionada
· Materiales
Partes[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
PermanecerAcero inoxidable 304Acabado cepillado
Placa de montajeAcero bajo en carbónCromato trivalente

Especificaciones

Número de parte-H
STYSF6
HHMTEN6
-129
Número de parteComponentes
Lado de extrusiónLado de la puerta
TipoNo.HMin. Longitud L MinMax. Longitud L MAXMax. Carga Retenible N (kgf)/pc.Placa de montajeTornillo de fijaciónCantidadTornilloCantidadTuercaCantidadPlaca de montajeTornillo de fijaciónCantidadTornilloCantidadTuercaCantidad
STYSF5129133195147(15)MS5SHFBS4-62SCB3-63HNTT5-42MS5-2SCB4-62SCB3-62HNTT5-42
166170270MS5SHFBS4-62SCB3-6HNTT5-4MS5-2SCB4-6SCB3-6HNTT5-4
6129133195MS6SHFBS4-82SCB3-6HNTT6-4MS6-2SCB4-8SCB3-6HNTT6-4
166170270MS6SHFBS4-82SCB3-6HNTT6-4MS6-2SCB4-8SCB3-6HNTT6-4
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Los soportes de montaje son iguales para estancias de diferente longitud. Los corchetes son diferentes para diferentes extrusiones.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
STYSF5-129
STYSF5-166
STYSF6-129
STYSF6-166
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSExtrusión No. Tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1055-129
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1055-166
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1066-129
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1066-166

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Estancia para extrusiones de aluminio: imagen relacionada
 

Información básica

Aplicación Para Puerta Tipo Accesorio