(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Ganchos magnéticos delgados para puertas de panel para extrusiones de aluminio
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Partes | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | |
Captura magnética | Carcasa | Resina ABS Resina | - |
Imán | Ferrito | - | |
Junta de atracciones | Acero bajo en carbón | Revestimiento de cromo |
Número de parte |
HMGAR-5 HMBCE6-6 |
Número de parte | Componentes | |||||||||||||||||||
Lado de extrusión | Lado de la puerta | |||||||||||||||||||
Tipo | No. | Imán | L | P | A | t | F | B | P1 | Placa de montaje | Tornillo de fijación | Cantidad | Tuerca | Cantidad | Tornillo de fijación | Cantidad | Tornillo de fijación | Cantidad | Tuerca | Cantidad |
HMBCE | 5-5 | MGCBU49 | 49 | 34 | 17 | 6.5 | 16.5 | 24 | 13 | MB5-5 | SCB4-6 | 2 | HNTT5-4 | 2 | SCB3-6 | 4 | HFBCM3-6 | 2 | HNTT5-3 | 2 |
6-6 | MGCBU59 | 59 | 44 | 23.5 | 6.7 | 23 | 34 | 20 | MB6-6 | SCB4-8 | HNTT6-4 | SCB3-6 | HFBCM3-8 | HNTT6-3 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Elección del producto | Capturas magnéticas | Tipo | Capturas de imanes finos para extrusiones |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente