(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cubiertas para rodamiento - estándar/con sello

Cubiertas para rodamiento - estándar/con sello

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Características] utilícelo como retenedor de anillo exterior para rodamientos o para protección contra el polvo y el agua.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Cubiertas de cojinetes - Estándar / con sello: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
EstándarCon selloSello de aceite
Tipo G / Tipo D
EmpaquesTornillos de montaje
BVFCCBVFPCAcero al carbón 1045(Óxido negro)Caucho nitriloAleación de acero 4137 (óxido negro)
BVFCCMBVFPCMNiquelado electrolíticoAcero inoxidable 302HQ
BVFCCSBVFPCSAcero inoxidable 304-
[ ! ]El sello de aceite y la junta no están incluidos con el tipo estándar.

Especificaciones

Cubiertas de cojinetes - Estándar / con sello: Imagen relacionada
Número de parteAplicable
Rodamientos
D h7D2dhTP.C.D.d2d3d4t2Tornillos de montaje
(Accesorios)
TipoNo.ToleranciaS1S2CAplicable
Sello de aceite
Diámetro interno
Incluido
Sello de aceite
Junta de ranura
Empaques
d5d6
(Tipo estándar)
BVFCC
BVFCCM
BVFCCS

(Con sellos)
BVFPC
BVFPCM
BVFPCS
106000
7000
260
-0.021
4123633166.53.53.12517415G152542638.5
(38)
M3x8
126001
7001
284325635G152542840.5
(40)
156002
7002
320
-0.025
4828640213222520G203253445.5
(45)
176003
7003
35483135
206004
7004
4258367482684.54.13527625D253564254.5
(54)
M4x10
256005
7005
476341853314032730D304074759.5
(59)
306006
7006
550
-0.030
784864419.55.55.150426.540D40506.55574.5
(74)
M5x12
[ ! ]d 5 dimensiones son diámetros internos y d 6 () dimensiones son diámetros externos de la junta incluida.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BVFCC10
BVFCC12
BVFCC15
BVFCC17
BVFCC20
BVFCC25
BVFCC30
BVFCCM10
BVFCCM12
BVFCCM15
BVFCCM17
BVFCCM20
BVFCCM25
BVFCCM30
BVFCCS10
BVFCCS12
BVFCCS15
BVFCCS17
BVFCCS20
BVFCCS25
BVFCCS30
BVFPC10
BVFPC12
BVFPC15
BVFPC17
BVFPC20
BVFPC25
BVFPC30
BVFPCM10
BVFPCM12
BVFPCM15
BVFPCM17
BVFPCM20
BVFPCM25
BVFPCM30
BVFPCS10
BVFPCS12
BVFPCS15
BVFPCS17
BVFPCS20
BVFPCS25
BVFPCS30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies ADimensión del lado D del rodamiento
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negroTipo estándar26
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negroTipo estándar28
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negroTipo estándar32
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negroTipo estándar35
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negroTipo estándar42
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negroTipo estándar47
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negroTipo estándar55
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticoTipo estándar26
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticoTipo estándar28
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticoTipo estándar32
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticoTipo estándar35
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticoTipo estándar42
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticoTipo estándar47
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticoTipo estándar55
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero inoxidable 304-Tipo estándar26
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero inoxidable 304-Tipo estándar28
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero inoxidable 304-Tipo estándar32
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero inoxidable 304-Tipo estándar35
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero inoxidable 304-Tipo estándar42
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero inoxidable 304-Tipo estándar47
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero inoxidable 304-Tipo estándar55
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negroCon tipo de sello26
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negroCon tipo de sello28
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negroCon tipo de sello32
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negroCon tipo de sello35
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negroCon tipo de sello42
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negroCon tipo de sello47
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negroCon tipo de sello55
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticoCon tipo de sello26
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticoCon tipo de sello28
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticoCon tipo de sello32
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticoCon tipo de sello35
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticoCon tipo de sello42
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticoCon tipo de sello47
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticoCon tipo de sello55
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero inoxidable 304-Con tipo de sello26
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero inoxidable 304-Con tipo de sello28
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero inoxidable 304-Con tipo de sello32
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero inoxidable 304-Con tipo de sello35
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero inoxidable 304-Con tipo de sello42
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero inoxidable 304-Con tipo de sello47
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304-Con tipo de sello55

Cargando…

  1. 1

Más información

[ ! ]El sello de aceite incluido no está instalado al momento del envío. Instalar antes de usar.

Ejemplo

Cubiertas de cojinetes - Estándar / con sello: Imagen relacionada