(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloques de almohada - carcasa de hoja de metal, montaje lateral

Bloques de almohada - carcasa de hoja de metal, montaje lateral

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Tipo de unidad: Unidad de rodamiento
· Unidad de rodamiento, tipo: Soportes para chumacera
· Tipo de almohada, categoría: Estándar
· Forma del diámetro interior del rodamiento.: Orificio cilíndricoTornillo de fijación
· Material del cuerpo de la unidad: Placa de acero

  • Componentes inCAD
Bloques de almohada - Carcasa de chapa, montaje lateral: imagen relacionada
· Materiales
Componentes[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
①CarcasaAcero bajo en carbón(Óxido negro)
②RodamientoAcero para rodamientos 52100-
③ Junta de gomaCaucho nitrilo (caucho nitrilo NBR)-
④Tornillo de ajusteAleación de acero 4137-

Especificaciones

Número de parte
PBTP12
Número de parteLHAJNH1H2BSTornillo de montaje nominalCarga permisible (N)Capacidad de carga básica del rodamiento (N)Tornillo de ajusteMasa (g)
TipoDRadialAxialCr (dinámico)Co (estático)MPar de apriete (N · cm)Capacidad de carga axial (N)
PBTP12 8622.22568 9.53.244226M82150 830 9550 4800 M5x0.8240 478160
15 8622.22568 9.53.244226M82150 830 9550 4800240 478150
20 9825.43276 9.53.25024.77M82650103012800 66002501280210
2510828.6328611.5456277.5M103700147014000 7900M6x0.754901400290
3011733.3389511.546630.38M104400167019600113004901960420
[ ! ]kgf = Nx0.101972

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PBTP12
PBTP15
PBTP20
PBTP25
PBTP30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del agujero del eje D
(φ)
Altura de Montaje H
(mm)
Capacidad de carga básica Cr (dinámica)
(N)
Clasificación de carga básica Cor (estática)
(N)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101222.295504800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101522.295504800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102025.4128006600
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102528.6140007900
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103033.31960011300

Cargando…

  1. 1

Más información

Bloques de almohada - Carcasa de chapa, montaje lateral: imagen relacionada

Ejemplo

Bloques de almohada - Carcasa de chapa, montaje lateral: imagen relacionada
RWBMU (>> Haga clic aquí )
 

Información básica

Tipo de unidad Unidades de rodamientos de bolas Unidad de rodamiento, tipo Soportes para chumacera Tipo de almohada, categoría Estándar
Forma del diámetro interno del rodamiento Tornillo opresor Material del cuerpo de la unidad Acero bajo en carbón Rodamiento de material Acero para rodamientos 52100
Tratamiento de superficies Tratamiento con óxido negro