(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Unidades de rodamientos de montaje en brida - chumacera, carcasa de chapa

Unidades de rodamientos de montaje en brida - chumacera, carcasa de chapa

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Tipo de unidad: Unidad de rodamiento
· Unidad de rodamiento, tipo: Tipo de brida en forma de diamante
· Forma del diámetro interior del rodamiento.: Orificio cilíndricoTornillo de fijación
· Material del cuerpo de la unidad: Placa de acero
· Tratamiento de superficies: Recubrimiento de óxido negro

  • Componentes inCAD
Chumaceras - carcasa de chapa, con bridas: imagen relacionada
· Materiales
Componentes[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
①CarcasaAcero bajo en carbón(Óxido negro)
②RodamientoAcero para rodamientos 52100
③ Junta de gomaCaucho nitrilo (caucho nitrilo NBR)
④Tornillo de ajusteAleación de acero 4137

Especificaciones

Número de parte
HBTP12
Número de parteLHAJNA1H 1 min.BSTornillo de montaje nominalCarga permisible (N)Capacidad de carga básica del rodamiento (N)Tornillo de ajusteMasa (g)
TipoDRadialAxialCr (dinámico)Co (estático)MPar de apriete (N · cm)Capacidad de carga axial (N)
HBTP1259 811463.5 7449226M62650 640 9550 4800 M5x0.8240 478250
1559 811463.5 7449226M62650 640 9550 4800240 478240
2067 901671.5 945624.77M83100 74012800 66002501280290
2571 951876 9460277.5M83530 90014000 7900M6x0.754901400360
30841131890.5115.27130.38M104900122019600113004901960560
[ ! ]kgf = Nx0.101972

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HBTP12
HBTP15
HBTP20
HBTP25
HBTP30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del agujero del eje D
(φ)
Capacidad de carga básica Cr (dinámica)
(N)
Clasificación de carga básica Cor (estática)
(N)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101295504800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101595504800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020128006600
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1025140007900
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10301960011300

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Bloques de almohada - Carcasa de chapa, con bridas: imagen relacionada
ROBAWM (>> Haga clic aquí )
 

Información básica

Tipo de unidad Unidades de rodamientos de bolas Unidad de rodamiento, tipo Tipo de brida en forma de diamante Forma del diámetro interno del rodamiento Tornillo opresor
Material del cuerpo de la unidad Acero bajo en carbón Rodamiento de material Acero para rodamientos 52100 Tratamiento de superficies Tratamiento con óxido negro