(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rodamientos con Carcasa - Montaje lateral con corte inferior, anillos de retención.

Rodamientos con Carcasa - Montaje lateral con corte inferior, anillos de retención.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

La precisión de la altura de instalación mejoró gracias a los hombros incorporados.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Rodamientos con carcasas - Montaje lateral con socavado, retenido: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[A] Anillo de retención de accesorios
RodamientoCarcasaCarcasa
BGSNABAceroAcero al carbón 1045(Óxido negro)Acero para resorte
BGSNANiquelado electrolíticoAcero inoxidable 304
SBGSNAAcero inoxidableAcero inoxidable 304-
[ ! ]* Los rodamientos con junta de goma (VV y DD) están hechos de acero.

Especificaciones

Número de parte-h
TipoRodamientoSello
BGSNA
BGSNAB
6200
6000
VV
ZZ
-
-
30
30
Número de parteh
Selección
dDH7dhBHh1LL1TT1d1
TipoRodamiento N.°SelloTolerancia
BGSNAB

BGSNA

SBGSNA
6900ZZ
Doble blindado
(x1.0)

VV
Sellado sin contacto
Junta de goma
(x1.1)

DD
Sellado con contacto
Junta de goma
(x1.1)
20 25 301022+0.021
0
196h+31734141286
600026228341510
620030249h + 3338
690125 30 351224216h + 3032128
600128248h+32361510
620132+0.025
0
2610h + 34401611
690225 30 401528+0.021
0
257h + 38940181288
600232+0.025
0
289401510
6202352911h + 40.5451611
690430 40 502037349h + 47115022151010
6004423612501913
6204474014h+5056
69052542399h + 80135626151012
6005474112561913
690635 45 503047+0.030
0
449561611
6006554813h + 84.5651913

Modificaciones

Rodamientos con carcasas - Montaje lateral con socavado, retenido: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BGSNA6000DD-[20,​25,​30]
BGSNA6000VV-[20,​25,​30]
BGSNA6000ZZ-[20,​25,​30]
BGSNA6001DD-[25,​30,​35]
BGSNA6001VV-[25,​30,​35]
BGSNA6001ZZ-[25,​30,​35]
BGSNA6002DD-[25,​30,​40]
BGSNA6002VV-[25,​30,​40]
BGSNA6002ZZ-[25,​30,​40]
BGSNA6004DD-[30,​40,​50]
BGSNA6004VV-[30,​40,​50]
BGSNA6004ZZ-[30,​40,​50]
BGSNA6005DD-[30,​40,​50]
BGSNA6005VV-[30,​40,​50]
BGSNA6005ZZ-[30,​40,​50]
BGSNA6006DD-[35,​45,​50]
BGSNA6006VV-[35,​45,​50]
BGSNA6006ZZ-[35,​45,​50]
BGSNA6200DD-[20,​25,​30]
BGSNA6200VV-[20,​25,​30]
BGSNA6200ZZ-[20,​25,​30]
BGSNA6201DD-[25,​30,​35]
BGSNA6201VV-[25,​30,​35]
BGSNA6201ZZ-[25,​30,​35]
BGSNA6202DD-[25,​30,​40]
BGSNA6202VV-[25,​30,​40]
BGSNA6202ZZ-[25,​30,​40]
BGSNA6204DD-[30,​40,​50]
BGSNA6204VV-[30,​40,​50]
BGSNA6204ZZ-[30,​40,​50]
BGSNA6900DD-[20,​25,​30]
BGSNA6900VV-[20,​25,​30]
BGSNA6900ZZ-[20,​25,​30]
BGSNA6901DD-[25,​30,​35]
BGSNA6901VV-[25,​30,​35]
BGSNA6901ZZ-[25,​30,​35]
BGSNA6902DD-[25,​30,​40]
BGSNA6902VV-[25,​30,​40]
BGSNA6902ZZ-[25,​30,​40]
BGSNA6904DD-[30,​40,​50]
BGSNA6904VV-[35,​45,​55]
BGSNA6904ZZ-[30,​40,​50]
BGSNA6905DD-[30,​40,​50]
BGSNA6905VV-[30,​40,​50]
BGSNA6905ZZ-[30,​40,​50]
BGSNA6906DD-[35,​45,​50]
BGSNA6906VV-[35,​45,​50]
BGSNA6906ZZ-[35,​45,​50]
BGSNAB6000DD-[20,​25,​30]
BGSNAB6000VV-[20,​25,​30]
BGSNAB6000ZZ-[20,​25,​30]
BGSNAB6001DD-[25,​30,​35]
BGSNAB6001VV-[25,​30,​35]
BGSNAB6001ZZ-[25,​30,​35]
BGSNAB6002DD-[25,​30,​40]
BGSNAB6002VV-[25,​30,​40]
BGSNAB6002ZZ-[25,​30,​40]
BGSNAB6004DD-[30,​40,​50]
BGSNAB6004VV-[30,​40,​50]
BGSNAB6004ZZ-[30,​40,​50]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID de rodamiento d
(mm)
Material de rodamiento Material de la carcasa Ancho de la carcasa (T o L)
(mm)
Tratamiento de superficie del soporte Altura H
(mm)
Número de parte del rodamiento Sellos Ancho lateral L
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero] AceroAcero al carbón 104515Niquelado sin electrolítico20 ~ 306000DD (sello de goma de contacto)34
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero] AceroAcero al carbón 104515Niquelado sin electrolítico20 ~ 306000VV (sello de goma sin contacto)34
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero] AceroAcero al carbón 104515Niquelado sin electrolítico20 ~ 306000ZZ (doble escudo)34
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] AceroAcero al carbón 104515Niquelado sin electrolítico25 ~ 356001DD (sello de goma de contacto)36
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] AceroAcero al carbón 104515Niquelado sin electrolítico25 ~ 356001VV (sello de goma sin contacto)36
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] AceroAcero al carbón 104515Niquelado sin electrolítico25 ~ 356001ZZ (doble escudo)36
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Acero] AceroAcero al carbón 104515Niquelado sin electrolítico25 ~ 406002DD (sello de goma de contacto)40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Acero] AceroAcero al carbón 104515Niquelado sin electrolítico25 ~ 406002VV (sello de goma sin contacto)40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Acero] AceroAcero al carbón 104515Niquelado sin electrolítico25 ~ 406002ZZ (doble escudo)40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero] AceroAcero al carbón 104519Niquelado sin electrolítico30 ~ 506004DD (sello de goma de contacto)50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero] AceroAcero al carbón 104519Niquelado sin electrolítico30 ~ 506004VV (sello de goma sin contacto)50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero] AceroAcero al carbón 104519Niquelado sin electrolítico30 ~ 506004ZZ (doble escudo)50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Acero] AceroAcero al carbón 104519Niquelado sin electrolítico30 ~ 506005DD (sello de goma de contacto)56
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Acero] AceroAcero al carbón 104519Niquelado sin electrolítico30 ~ 506005VV (sello de goma sin contacto)56
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Acero] AceroAcero al carbón 104519Niquelado sin electrolítico30 ~ 506005ZZ (doble escudo)56
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Acero] AceroAcero al carbón 104519Niquelado sin electrolítico35 ~ 506006DD (sello de goma de contacto)65
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Acero] AceroAcero al carbón 104519Niquelado sin electrolítico35 ~ 506006VV (sello de goma sin contacto)65
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Acero] AceroAcero al carbón 104519Niquelado sin electrolítico35 ~ 506006ZZ (doble escudo)65
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero] AceroAcero al carbón 104515Niquelado sin electrolítico20 ~ 306200DD (sello de goma de contacto)38
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero] AceroAcero al carbón 104515Niquelado sin electrolítico20 ~ 306200VV (sello de goma sin contacto)38
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero] AceroAcero al carbón 104515Niquelado sin electrolítico20 ~ 306200ZZ (doble escudo)38
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] AceroAcero al carbón 104516Niquelado sin electrolítico25 ~ 356201DD (sello de goma de contacto)40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] AceroAcero al carbón 104516Niquelado sin electrolítico25 ~ 356201VV (sello de goma sin contacto)40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] AceroAcero al carbón 104516Niquelado sin electrolítico25 ~ 356201ZZ (doble escudo)40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Acero] AceroAcero al carbón 104516Niquelado sin electrolítico25 ~ 406202DD (sello de goma de contacto)45
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Acero] AceroAcero al carbón 104516Niquelado sin electrolítico25 ~ 406202VV (sello de goma sin contacto)45
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Acero] AceroAcero al carbón 104516Niquelado sin electrolítico25 ~ 406202ZZ (doble escudo)45
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero] AceroAcero al carbón 104519Niquelado sin electrolítico30 ~ 506204DD (sello de goma de contacto)56
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero] AceroAcero al carbón 104519Niquelado sin electrolítico30 ~ 506204VV (sello de goma sin contacto)56
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero] AceroAcero al carbón 104519Niquelado sin electrolítico30 ~ 506204ZZ (doble escudo)56
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero] AceroAcero al carbón 104512Niquelado sin electrolítico20 ~ 306900DD (sello de goma de contacto)34
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero] AceroAcero al carbón 104512Niquelado sin electrolítico20 ~ 306900VV (sello de goma sin contacto)34
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero] AceroAcero al carbón 104512Niquelado sin electrolítico20 ~ 306900ZZ (doble escudo)34
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] AceroAcero al carbón 104512Niquelado sin electrolítico25 ~ 356901DD (sello de goma de contacto)32
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] AceroAcero al carbón 104512Niquelado sin electrolítico25 ~ 356901VV (sello de goma sin contacto)32
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] AceroAcero al carbón 104512Niquelado sin electrolítico25 ~ 356901ZZ (doble escudo)32
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Acero] AceroAcero al carbón 104512Niquelado sin electrolítico25 ~ 406902DD (sello de goma de contacto)40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Acero] AceroAcero al carbón 104512Niquelado sin electrolítico25 ~ 406902VV (sello de goma sin contacto)40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Acero] AceroAcero al carbón 104512Niquelado sin electrolítico25 ~ 406902ZZ (doble escudo)40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero] AceroAcero al carbón 104515Niquelado sin electrolítico30 ~ 506904DD (sello de goma de contacto)50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero] AceroAcero al carbón 104515Niquelado sin electrolítico35 ~ 556904VV (sello de goma sin contacto)50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero] AceroAcero al carbón 104515Niquelado sin electrolítico30 ~ 506904ZZ (doble escudo)50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Acero] AceroAcero al carbón 104515Niquelado sin electrolítico30 ~ 506905DD (sello de goma de contacto)56
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Acero] AceroAcero al carbón 104515Niquelado sin electrolítico30 ~ 506905VV (sello de goma sin contacto)56
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Acero] AceroAcero al carbón 104515Niquelado sin electrolítico30 ~ 506905ZZ (doble escudo)56
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Acero] AceroAcero al carbón 104516Niquelado sin electrolítico35 ~ 506906DD (sello de goma de contacto)56
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Acero] AceroAcero al carbón 104516Niquelado sin electrolítico35 ~ 506906VV (sello de goma sin contacto)56
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Acero] AceroAcero al carbón 104516Niquelado sin electrolítico35 ~ 506906ZZ (doble escudo)56
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero] AceroAcero al carbón 104515Recubrimiento de óxido negro20 ~ 306000DD (sello de goma de contacto)34
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero] AceroAcero al carbón 104515Recubrimiento de óxido negro20 ~ 306000VV (sello de goma sin contacto)34
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero] AceroAcero al carbón 104515Recubrimiento de óxido negro20 ~ 306000ZZ (doble escudo)34
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] AceroAcero al carbón 104515Recubrimiento de óxido negro25 ~ 356001DD (sello de goma de contacto)36
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] AceroAcero al carbón 104515Recubrimiento de óxido negro25 ~ 356001VV (sello de goma sin contacto)36
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] AceroAcero al carbón 104515Recubrimiento de óxido negro25 ~ 356001ZZ (doble escudo)36
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Acero] AceroAcero al carbón 104515Recubrimiento de óxido negro25 ~ 406002DD (sello de goma de contacto)40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Acero] AceroAcero al carbón 104515Recubrimiento de óxido negro25 ~ 406002VV (sello de goma sin contacto)40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Acero] AceroAcero al carbón 104515Recubrimiento de óxido negro25 ~ 406002ZZ (doble escudo)40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero] AceroAcero al carbón 104519Recubrimiento de óxido negro30 ~ 506004DD (sello de goma de contacto)50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero] AceroAcero al carbón 104519Recubrimiento de óxido negro30 ~ 506004VV (sello de goma sin contacto)50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero] AceroAcero al carbón 104519Recubrimiento de óxido negro30 ~ 506004ZZ (doble escudo)50

Cargando…

Ejemplo

Rodamientos con carcasas - Montaje lateral con socavado, retenido: imagen relacionada
 

Información básica

A Montaje frontal Rodamiento usado Rodamientos rígidos de bolas Rodamiento retenido Sí (con anillo de retención)
Número de rodamientos Simple Tipo Rodamientos con carcasas