(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ejes Rotativos - Con ranuras para chaveta y ambos extremos roscados internamente.

Ejes Rotativos - Con ranuras para chaveta y ambos extremos roscados internamente.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Menor Tiempo de Envío

Se agregan nuevos tamaños de diámetro (13, 16, 17, 18 y 22) para los tipos de tolerancia h9. [3/31/23]
Los ejes giratorios rectos con ambos extremos roscados y ranuras tipo chavetero están disponibles en acero al carbono 1045 o equivalente y en acero inoxidable 304 , con las siguientes opciones de tratamiento de superficie: Óxido negro y niquelado electrolítico o sin tratamiento superficial .
[Rango de diámetro] 6 mm - 50 mm
[Rango de longitud] 15 mm - 1000 mm. Utilice la modificación LKC para especificar la longitud en incrementos de 0,1 mm.

Opción en pulgadas disponible , haga clic aquí .

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Ejes rotativos: ambos extremos roscados con ranuras clave: imagen relacionada
· Materiales
TipoTolerancia D[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
NSFMKRWh9
(Estirado en frío)
Acero al carbón 1045 o equivalente-
SFMKRW(Óxido negro)
PSFMKRWNiquelado electrolítico
SSFMKRWAcero inoxidable 304-
NSFHKRWh7 (tierra)Acero al carbón 1045 o equivalente-
SFHKRW(Óxido negro)
PSFHKRWNiquelado electrolítico
SSFHKRWAcero inoxidable 304-
NSFGKRWg6 (tierra)Acero al carbón 1045 o equivalente-
SFGKRW(Óxido negro)
PSFGKRWNiquelado electrolítico
SSFGKRWAcero inoxidable 304-

Especificaciones

 Número de parte-L-M-N-Chavetero ①-Chavetero ②-Chavetero ③
         
KA-AKB-BKC-C
1 chavetero
2 chaveteros
3 chaveteros
SFMKRW10
SFHKRW30
SFGKRW25
-
-
-
325
300
350
-
-
-
M4
M10
M8
-
-
-
N4
N10
N8
-
-
-
KA20
KA20
KA10
-
-
-
A50
A50
A60

-
-

KB120
KB90

-
-

B20
B30


-


KC210


-


C30
①h9 (Cold-drawn)
Número de parteL
Incremento de 0.1 mm
M (grueso)/N (grueso)
Selección
Chavetero ①Chavetero ②Chavetero ③
TipoD h9KA, AKB, BKC, C
 ToleranciaIncremento de 1 mm
NSFMKRW

SFMKRW

PSFMKRW

SSFMKRW
(D6 no está disponible para SSFMKRW).
60
-0.030
15.0~400.02.6 (3)(4)         KA+A≤L

KA≥0

b≤A≤100
KB+B≤L

KB≥KA+A

b≤B≤100
KC+C≤L

KC≥KB+B

b≤C≤100
80
-0.036
15.0~500.02.6 (3)(4)(5)(6)       
1015.0~600.0      34(5)(6)       
120
-0.043
15.0~700.0  45(6)(8)      
1515.0~800.0 456(8)      
200
-0.052
30.0~1000.0  456810     
2550.0~1000.0  45681012    
3060.0~1000.0    68101216   
350
-0.062
70.0~1000.0    6810121620  
[ ! ]M, N Sizes in ( ) are selectable when KA≥Mx2 and L-KC-C≥Nx2.
②h7 (Ground)
Número de parteL
Incremento de 0.1 mm
M (grueso)/N (grueso)
Selección
Chavetero ①Chavetero ②Chavetero ③
TipoD h7KA, AKB, BKC, C
 ToleranciaIncremento de 1 mm
NSFHKRW

SFHKRW

PSFHKRW

SSFHKRW
60
-0.012
15.0~400.02.6 (3)(4)         KA+A≤L

KA≥0

b≤A≤100
KB+B≤L

KB≥KA+A

b≤B≤100
KC+C≤L

KC≥KB+B

b≤C≤100
80
-0.015
15.0~500.02.6 (3)(4)(5)(6)       
1015.0~600.0      34(5)(6)       
120
-0.018
15.0~700.0  45(6)(8)      
1515.0~800.0  456(8)      
1730.0~900.0  4568(10)(12)    
200
-0.021
30.0~1000.0  4568(10)(12)(16)   
2550.0~1000.0  45681012(16)   
3060.0~1000.0    68101216   
350
-0.025
70.0~1000.0    6810121620  
4080.0~1000.0      1012162024 
50100.0~1000.0       1216202430
[ ! ]M, N Sizes in ( ) are selectable when KA≥Mx2 and L-KC-C≥Nx2.
③g6 (Ground)
Número de parteL
Incremento de 0.1 mm
M (grueso)/N (grueso)
Selección
Chavetero ①Chavetero ②Chavetero ③
TipoD g6KA, AKB, BKC, C
 ToleranciaIncremento de 1 mm
NSFGKRW

SFGKRW

PSFGKRW

SSFGKRW
(D13, 16, 18 y 22 no están disponibles para SSFGKRW).
6-0.004 -0.01215.0~400.02.6 (3)(4)         KA+A≤L

KA≥0

b≤A≤100
KB+B≤L

KB≥KA+A

b≤B≤100
KC+C≤L

KC≥KB+B

b≤C≤100
8-0.005
-0.014
15.0~500.02.6 (3)(4)(5)(6)       
1015.0~600.0      34(5)(6)       
12-0.006 -0.01715.0~700.0  45(6)(8)      
1315.0~700.0 456(8)      
1515.0~800.0  456(8)      
1615.0~900.0  4568(10)     
1730.0~900.0  4568(10)(12)    
1830.0~900.0  4568(10)(12)    
20-0.007 -0.02030.0~1000.0  456810(12)(16)   
2240.0~1000.0 45681012(16)   
2550.0~1000.0  45681012(16)   
3060.0~1000.0    68101216   
35-0.009 -0.02570.0~1000.0    6810121620  
4080.0~1000.0      1012162024 
50100.0~1000.0       1216202430
[ ! ]M, N Sizes in ( ) are selectable when KA≥Mx2 and L-KC-C≥Nx2.
 

Modificaciones


Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PSFGKRW6-[20-300/0.1]-M[3,​4]-N[3,​4]-KA[0-298/1]-A[2-100/1]
PSFGKRW8-[20-400/0.1]-M[3,​4,​5,​6]-N[3,​4,​5,​6]-KA[0-397/1]-A[3-100/1]
PSFGKRW10-[20-500/0.1]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]-KA[0-497/1]-A[3-100/1]
PSFGKRW12-[30-600/0.1]-M[5,​6,​8]-N[5,​6,​8]-KA[0-596/1]-A[4-100/1]
PSFGKRW13-[30-600/0.1]-M[5,​6,​8]-N[5,​6,​8]-KA[0-595/1]-A[5-100/1]
PSFGKRW15-[30-700/0.1]-M[5,​6,​8,​10]-N[5,​6,​8,​10]-KA[0-695/1]-A[5-100/1]
PSFGKRW16-[30-800/0.1]-M[5,​6,​8,​10]-N[5,​6,​8,​10]-KA[0-795/1]-A[5-100/1]
PSFGKRW17-[40-800/0.1]-M[5,​6,​8,​10,​12]-N[5,​6,​8,​10,​12]-KA[0-795/1]-A[5-100/1]
PSFGKRW18-[40-800/0.1]-M[5,​6,​8,​10,​12]-N[5,​6,​8,​10,​12]-KA[0-794/1]-A[6-100/1]
PSFGKRW20-[40-800/0.1]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16]-N[5,​6,​8,​10,​12,​16]-KA[0-794/1]-A[6-100/1]
PSFGKRW22-[40-800/0.1]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16]-N[5,​6,​8,​10,​12,​16]-KA[0-794/1]-A[6-100/1]
PSFGKRW25-[50-800/0.1]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16]-N[5,​6,​8,​10,​12,​16]-KA[0-792/1]-A[8-100/1]
PSFGKRW30-[60-800/0.1]-M[8,​10,​12,​16,​20]-N[8,​10,​12,​16,​20]-KA[0-792/1]-A[8-100/1]
PSFGKRW35-[70-800/0.1]-M[8,​10,​12,​16,​20,​24]-N[8,​10,​12,​16,​20,​24]-KA[0-790/1]-A[10-100/1]
PSFGKRW40-[80-800/0.1]-M[12,​16,​20,​24,​30]-N[12,​16,​20,​24,​30]-KA[0-788/1]-A[12-100/1]
PSFGKRW50-[100-800/0.1]-M[16,​20,​24,​30]-N[16,​20,​24,​30]-KA[0-786/1]-A[14-100/1]
PSFHKRW6-[15-400/0.1]-M[2.6,​3,​4]-N[2.6,​3,​4]-KA[0-400/0.1]-A[2-150/0.1]
PSFHKRW6-[15-400/0.1]-M[2.6,​3,​4]-ND[3,​4]-KA[0-400/0.1]-A[2-150/0.1]
PSFHKRW6-[15-400/0.1]-MD[3,​4]-N[2.6,​3,​4]-KA[0-400/0.1]-A[2-150/0.1]
PSFHKRW6-[15-400/0.1]-MD[3,​4]-ND[3,​4]-KA[0-400/0.1]-A[2-150/0.1]
PSFHKRW8-[15-500/0.1]-M[2.6,​3,​4,​5,​6]-N[2.6,​3,​4,​5,​6]-KA[0-500/0.1]-A[3-150/0.1]
PSFHKRW8-[15-500/0.1]-M[2.6,​3,​4,​5,​6]-ND[3,​4,​5,​6]-KA[0-500/0.1]-A[3-150/0.1]
PSFHKRW8-[15-500/0.1]-MD[3,​4,​5,​6]-N[2.6,​3,​4,​5,​6]-KA[0-500/0.1]-A[3-150/0.1]
PSFHKRW8-[15-500/0.1]-MD[3,​4,​5,​6]-ND[3,​4,​5,​6]-KA[0-500/0.1]-A[3-150/0.1]
PSFHKRW10-[15-600/0.1]-M[3,​4,​5,​6]-N[3,​4,​5,​6]-KA[0-600/0.1]-A[3-150/0.1]
PSFHKRW10-[15-600/0.1]-M[3,​4,​5,​6]-ND[3,​4,​5,​6]-KA[0-600/0.1]-A[3-150/0.1]
PSFHKRW10-[15-600/0.1]-MD[3,​4,​5,​6]-N[3,​4,​5,​6]-KA[0-600/0.1]-A[3-150/0.1]
PSFHKRW10-[15-600/0.1]-MD[3,​4,​5,​6]-ND[3,​4,​5,​6]-KA[0-600/0.1]-A[3-150/0.1]
PSFHKRW12-[15-700/0.1]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]-KA[0-700/0.1]-A[4-150/0.1]
PSFHKRW12-[15-700/0.1]-M[4,​5,​6,​8]-ND[4,​5,​6,​8]-KA[0-700/0.1]-A[4-150/0.1]
PSFHKRW12-[15-700/0.1]-MD[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]-KA[0-700/0.1]-A[4-150/0.1]
PSFHKRW12-[15-700/0.1]-MD[4,​5,​6,​8]-ND[4,​5,​6,​8]-KA[0-700/0.1]-A[4-150/0.1]
PSFHKRW15-[15-800/0.1]-M[4,​5,​6,​8,​10]-N[4,​5,​6,​8,​10]-KA[0-800/0.1]-A[5-150/0.1]
PSFHKRW15-[15-800/0.1]-M[4,​5,​6,​8,​10]-ND[4,​5,​6,​8,​10]-KA[0-800/0.1]-A[5-150/0.1]
PSFHKRW15-[15-800/0.1]-MD[4,​5,​6,​8,​10]-N[4,​5,​6,​8,​10]-KA[0-800/0.1]-A[5-150/0.1]
PSFHKRW15-[15-800/0.1]-MD[4,​5,​6,​8,​10]-ND[4,​5,​6,​8,​10]-KA[0-800/0.1]-A[5-150/0.1]
PSFHKRW17-[30-900/0.1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]-KA[0-900/0.1]-A[5-150/0.1]
PSFHKRW17-[30-900/0.1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-ND[4,​5,​6,​8,​10,​12]-KA[0-900/0.1]-A[5-150/0.1]
PSFHKRW17-[30-900/0.1]-MD[4,​5,​6,​8,​10,​12]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]-KA[0-900/0.1]-A[5-150/0.1]
PSFHKRW17-[30-900/0.1]-MD[4,​5,​6,​8,​10,​12]-ND[4,​5,​6,​8,​10,​12]-KA[0-900/0.1]-A[5-150/0.1]
PSFHKRW20-[30-1000/0.1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-KA[0-1000/0.1]-A[6-150/0.1]
PSFHKRW20-[30-1000/0.1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-ND[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-KA[0-1000/0.1]-A[6-150/0.1]
PSFHKRW20-[30-1000/0.1]-MD[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-KA[0-1000/0.1]-A[6-150/0.1]
PSFHKRW20-[30-1000/0.1]-MD[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-ND[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-KA[0-1000/0.1]-A[6-150/0.1]
PSFHKRW25-[50-1000/0.1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-KA[0-1000/0.1]-A[8-150/0.1]
PSFHKRW25-[50-1000/0.1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-ND[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-KA[0-1000/0.1]-A[8-150/0.1]
PSFHKRW25-[50-1000/0.1]-MD[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-KA[0-1000/0.1]-A[8-150/0.1]
PSFHKRW25-[50-1000/0.1]-MD[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-ND[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-KA[0-1000/0.1]-A[8-150/0.1]
PSFHKRW30-[60-1000/0.1]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20]-KA[0-1000/0.1]-A[8-150/0.1]
PSFHKRW30-[60-1000/0.1]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]-ND[6,​8,​10,​12,​16,​20]-KA[0-1000/0.1]-A[8-150/0.1]
PSFHKRW30-[60-1000/0.1]-MD[6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20]-KA[0-1000/0.1]-A[8-150/0.1]
PSFHKRW30-[60-1000/0.1]-MD[6,​8,​10,​12,​16,​20]-ND[6,​8,​10,​12,​16,​20]-KA[0-1000/0.1]-A[8-150/0.1]
PSFHKRW35-[70-1000/0.1]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]-KA[0-1000/0.1]-A[10-150/0.1]
PSFHKRW35-[70-1000/0.1]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]-ND[6,​8,​10,​12,​16,​20]-KA[0-1000/0.1]-A[10-150/0.1]
PSFHKRW35-[70-1000/0.1]-MD[6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]-KA[0-1000/0.1]-A[10-150/0.1]
PSFHKRW35-[70-1000/0.1]-MD[6,​8,​10,​12,​16,​20]-ND[6,​8,​10,​12,​16,​20]-KA[0-1000/0.1]-A[10-150/0.1]
PSFHKRW40-[80-1000/0.1]-M[10,​12,​16,​20,​24,​30]-N[10,​12,​16,​20,​24,​30]-KA[0-1000/0.1]-A[12-150/0.1]
PSFHKRW40-[80-1000/0.1]-M[10,​12,​16,​20,​24,​30]-ND[10,​12,​16,​20]-KA[0-1000/0.1]-A[12-150/0.1]
PSFHKRW40-[80-1000/0.1]-MD[10,​12,​16,​20]-N[10,​12,​16,​20,​24,​30]-KA[0-1000/0.1]-A[12-150/0.1]
PSFHKRW40-[80-1000/0.1]-MD[10,​12,​16,​20]-ND[10,​12,​16,​20]-KA[0-1000/0.1]-A[12-150/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje D
(mm)
Material Acabado superficial Tolerancia de diámetro del eje (solo métrica) Longitud L
(mm)
A
(mm)
Profundidad de rosca gruesa [MD] = Mx3 Grueso Roscado [M] Profundidad roscada gruesa [ND] = Nx3 Grueso Roscado [N] Chavetero (1) [KA]
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

106[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)20 ~ 3002 ~ 100-3 ~ 4-3 ~ 40 ~ 298
1 Pieza(s)

9 Días o más

108[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)20 ~ 4003 ~ 100-3 ~ 6-3 ~ 60 ~ 397
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)20 ~ 5003 ~ 100-4 ~ 6-4 ~ 60 ~ 497
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)30 ~ 6004 ~ 100-5 ~ 8-5 ~ 80 ~ 596
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)30 ~ 6005 ~ 100-5 ~ 8-5 ~ 80 ~ 595
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)30 ~ 7005 ~ 100-5 ~ 10-5 ~ 100 ~ 695
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)30 ~ 8005 ~ 100-5 ~ 10-5 ~ 100 ~ 795
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)40 ~ 8005 ~ 100-5 ~ 12-5 ~ 120 ~ 795
1 Pieza(s)

9 Días o más

1018[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)40 ~ 8006 ~ 100-5 ~ 12-5 ~ 120 ~ 794
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)40 ~ 8006 ~ 100-5 ~ 16-5 ~ 160 ~ 794
1 Pieza(s)

9 Días o más

1022[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)40 ~ 8006 ~ 100-5 ~ 16-5 ~ 160 ~ 794
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)50 ~ 8008 ~ 100-5 ~ 16-5 ~ 160 ~ 792
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)60 ~ 8008 ~ 100-8 ~ 20-8 ~ 200 ~ 792
1 Pieza(s)

9 Días o más

1035[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)70 ~ 80010 ~ 100-8 ~ 24-8 ~ 240 ~ 790
1 Pieza(s)

9 Días o más

1040[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)80 ~ 80012 ~ 100-12 ~ 30-12 ~ 300 ~ 788
1 Pieza(s)

9 Días o más

1050[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)100 ~ 80014 ~ 100-16 ~ 30-16 ~ 300 ~ 786
1 Pieza(s)

9 Días o más

106[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 4002 ~ 150-2.6 ~ 4-2.6 ~ 40 ~ 400
1 Pieza(s)

9 Días o más

106[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 4002 ~ 150-2.6 ~ 43 ~ 4-0 ~ 400
1 Pieza(s)

9 Días o más

106[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 4002 ~ 1503 ~ 4--2.6 ~ 40 ~ 400
1 Pieza(s)

9 Días o más

106[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 4002 ~ 1503 ~ 4-3 ~ 4-0 ~ 400
1 Pieza(s)

9 Días o más

108[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 5003 ~ 150-2.6 ~ 6-2.6 ~ 60 ~ 500
1 Pieza(s)

9 Días o más

108[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 5003 ~ 150-2.6 ~ 63 ~ 6-0 ~ 500
1 Pieza(s)

9 Días o más

108[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 5003 ~ 1503 ~ 6--2.6 ~ 60 ~ 500
1 Pieza(s)

9 Días o más

108[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 5003 ~ 1503 ~ 6-3 ~ 6-0 ~ 500
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 6003 ~ 150-3 ~ 6-3 ~ 60 ~ 600
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 6003 ~ 150-3 ~ 63 ~ 6-0 ~ 600
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 6003 ~ 1503 ~ 6--3 ~ 60 ~ 600
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 6003 ~ 1503 ~ 6-3 ~ 6-0 ~ 600
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 7004 ~ 150-4 ~ 8-4 ~ 80 ~ 700
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 7004 ~ 150-4 ~ 84 ~ 8-0 ~ 700
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 7004 ~ 1504 ~ 8--4 ~ 80 ~ 700
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 7004 ~ 1504 ~ 8-4 ~ 8-0 ~ 700
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 8005 ~ 150-4 ~ 10-4 ~ 100 ~ 800
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 8005 ~ 150-4 ~ 104 ~ 10-0 ~ 800
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 8005 ~ 1504 ~ 10--4 ~ 100 ~ 800
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 8005 ~ 1504 ~ 10-4 ~ 10-0 ~ 800
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosh7 (tierra)30 ~ 9005 ~ 150-4 ~ 12-4 ~ 120 ~ 900
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosh7 (tierra)30 ~ 9005 ~ 150-4 ~ 124 ~ 12-0 ~ 900
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosh7 (tierra)30 ~ 9005 ~ 1504 ~ 12--4 ~ 120 ~ 900
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosh7 (tierra)30 ~ 9005 ~ 1504 ~ 12-4 ~ 12-0 ~ 900
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosh7 (tierra)30 ~ 10006 ~ 150-4 ~ 16-4 ~ 160 ~ 1000
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosh7 (tierra)30 ~ 10006 ~ 150-4 ~ 164 ~ 16-0 ~ 1000
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosh7 (tierra)30 ~ 10006 ~ 1504 ~ 16--4 ~ 160 ~ 1000
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosh7 (tierra)30 ~ 10006 ~ 1504 ~ 16-4 ~ 16-0 ~ 1000
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosh7 (tierra)50 ~ 10008 ~ 150-4 ~ 16-4 ~ 160 ~ 1000
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosh7 (tierra)50 ~ 10008 ~ 150-4 ~ 164 ~ 16-0 ~ 1000
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosh7 (tierra)50 ~ 10008 ~ 1504 ~ 16--4 ~ 160 ~ 1000
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosh7 (tierra)50 ~ 10008 ~ 1504 ~ 16-4 ~ 16-0 ~ 1000
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosh7 (tierra)60 ~ 10008 ~ 150-6 ~ 20-6 ~ 200 ~ 1000
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosh7 (tierra)60 ~ 10008 ~ 150-6 ~ 206 ~ 20-0 ~ 1000
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosh7 (tierra)60 ~ 10008 ~ 1506 ~ 20--6 ~ 200 ~ 1000
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosh7 (tierra)60 ~ 10008 ~ 1506 ~ 20-6 ~ 20-0 ~ 1000
1 Pieza(s)

9 Días o más

1035[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosh7 (tierra)70 ~ 100010 ~ 150-6 ~ 24-6 ~ 240 ~ 1000
1 Pieza(s)

9 Días o más

1035[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosh7 (tierra)70 ~ 100010 ~ 150-6 ~ 246 ~ 20-0 ~ 1000
1 Pieza(s)

9 Días o más

1035[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosh7 (tierra)70 ~ 100010 ~ 1506 ~ 20--6 ~ 240 ~ 1000
1 Pieza(s)

9 Días o más

1035[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosh7 (tierra)70 ~ 100010 ~ 1506 ~ 20-6 ~ 20-0 ~ 1000
1 Pieza(s)

9 Días o más

1040[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosh7 (tierra)80 ~ 100012 ~ 150-10 ~ 30-10 ~ 300 ~ 1000
1 Pieza(s)

9 Días o más

1040[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosh7 (tierra)80 ~ 100012 ~ 150-10 ~ 3010 ~ 20-0 ~ 1000
1 Pieza(s)

9 Días o más

1040[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosh7 (tierra)80 ~ 100012 ~ 15010 ~ 20--10 ~ 300 ~ 1000
1 Pieza(s)

9 Días o más

1040[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosh7 (tierra)80 ~ 100012 ~ 15010 ~ 20-10 ~ 20-0 ~ 1000

Cargando…

Más información

El número de chaveteros se puede especificar hasta 3.

Ejemplo

Ejes rotativos: ambos extremos roscados con ranuras clave: imagen relacionada
 

Información básica

Forma básica Recto Extremo (izquierdo) Roscado interno Extremo (derecho) Roscado interno
Tratamiento térmico No endurecido Chavetero Con chaveta

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico