(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ejes Rotativos - Con ranuras para chaveta y con ranuras para anillos de retención en ambos extremos.

Ejes Rotativos - Con ranuras para chaveta y con ranuras para anillos de retención en ambos extremos.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Menor Tiempo de Envío

Se agregan nuevos tamaños de diámetro (13, 16, 17, 18 y 22) para los tipos de tolerancia h9. [3/31/23]
Los ejes giratorios rectos con ranuras para anillos de retención en ambos extremos y ranuras para chavetero están disponibles en acero al carbono 1045 o equivalente y en acero inoxidable 304 , con las siguientes opciones de tratamiento de superficie: Óxido negro y niquelado electrolítico o sin tratamiento superficial .
[Rango de diámetro] 6 mm - 50 mm
[Rango de longitud] 15 mm - 1000 mm. Utilice la modificación LKC para especificar la longitud en incrementos de 0,1 mm.

Opción en pulgadas disponible , haga clic aquí .

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Ejes rotativos: ranuras de anillo de retención en ambos extremos y ranuras clave: imagen relacionada
· Materiales
TipoTolerancia D[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
 EstándarAnillo de retención
NSFMKRRNSFMKRRAh9
(Estirado en frío)
Acero al carbón 1045 o equivalente-
SFMKRRSFMKRRA(Óxido negro)
PSFMKRRPSFMKRRANiquelado electrolítico
SSFMKRRSSFMKRRAAcero inoxidable 304-
NSFHKRRNSFHKRRAh7
(Suelo)
Acero al carbón 1045 o equivalente-
SFHKRRSFHKRRA(Óxido negro)
PSFHKRRPSFHKRRANiquelado electrolítico
SSFHKRRSSFHKRRAAcero inoxidable 304-
NSFGKRRNSFGKRRAg6
(Suelo)
Acero al carbón 1045 o equivalente-
SFGKRRSFGKRRA(Óxido negro)
PSFGKRRPSFGKRRANiquelado electrolítico
SSFGKRRSSFGKRRAAcero inoxidable 304-

Especificaciones

 Número de parte-L-F-S-Chavetero ①-Chavetero ②-Chavetero ③
         
KA-AKB-BKC-C
1 chavetero
2 chaveteros
3 chaveteros
SFMKRR10
SFHKRR30
SFHKRR25
-
-
-
325
300
350
-
-
-
F10
F10
F10
-
-
-
S10
S10
S10
-
-
-
KA20
KA20
KA10
-
-
-
A50
A20
A10

-
-

KB120
KB90

-
-

B20
B30


-


KC210


-


C30
①h9 (Cold-drawn)
Número de parteL = incremento de 0.1 mmF, S
Incremento de 1 mm
Chavetero ①Chavetero ②Chavetero ③Anillo de retención No. Accesorios: anillo de retención 2 piezas (solo tipo de anillo de retención)
TipoD h9KA, AKB, BKC, C
EstándarAnillo de retención ToleranciaIncremento de 1 mm
NSFMKRR
SFMKRR
PSFMKRR SSFMKRR
(D6 no está disponible para SSFMKRR).
NSFMKRRA
SFMKRRA PSFMKRRA SSFMKRRA
(D6 no está disponible para SSFMKRRA).
60
-0.030
15.0~400.02≤F, SKA+A≤L-S
KA≥F
b≤A≤100
KB+B≤L-S
KB≥KA+A
b≤B≤100
KC+C≤L-S
KC≥KB+B
b≤C≤100
NETWS5
80
-0.036
15.0~500.03≤F, SNETWS7
1015.0~600.0STWS10
120
-0.043
15.0~700.04≤F, SSTWS12
1515.0~800.0STWS15
200
-0.052
30.0~1000.0STWS20
2550.0~1000.05≤F, SSTWS25
3060.0~1000.0STWS30
350
-0.062
70.0~1000.0STWS35
②h7 (Ground)
Número de parteL = incremento de 0.1 mmF, S
Incremento de 1 mm
Chavetero ①Chavetero ②Chavetero ③Anillo de retención No. Accesorios: anillo de retención 2 piezas (solo tipo de anillo de retención)
TipoD h7KA, AKB, BKC, C
EstándarAnillo de retención ToleranciaIncremento de 1 mm
NSFHKRR
SFHKRR PSFHKRR SSFHKRR
NSFHKRRA
SFHKRRA PSFHKRRA SSFHKRRA
60
-0.012
15.0~400.02≤F, SKA+A≤L-S
KA≥F
b≤A≤100
KB+B≤L-S
KB≥KA+A
b≤B≤100
KC+C≤L-S
KC≥KB+B
b≤C≤100
NETWS5
80
-0.015
15.0~500.03≤F, SNETWS7
1015.0~600.0STWS10
120
-0.018
15.0~700.04≤F, SSTWS12
1515.0~800.0STWS15
1730.0~900.0STWS17
200
-0.021
30.0~1000.0STWS20
2550.0~1000.05≤F, SSTWS25
3060.0~1000.0STWS30
350
-0.025
70.0~1000.0STWS35
4080.0~1000.0STWS40
50100.0~1000.0STWS50
③g6 (Ground)
Número de parteL = incremento de 0.1 mmF, S
Incremento de 1 mm
Chavetero ①Chavetero ②Chavetero ③Anillo de retención No. Accesorios: anillo de retención 2 piezas (solo tipo de anillo de retención)
TipoD g6KA, AKB, BKC, C
EstándarAnillo de retención  ToleranciaIncremento de 1 mm
NSFGKRR
SFGKRR PSFGKRR SSFGKRR
(D13, 16, 18 y 22 no están disponibles para SSFGKRR).
NSFGKRRA
SFGKRRA PSFGKRRA SSFGKRRA
(D13, 16, 18 y 22 no están disponibles para SSFGKRR).
60.004
-0.012
15.0~400.02≤F, SKA+A≤L-S
KA≥F
b≤A≤100
KB+B≤L-S
KB≥KA+A
b≤B≤100
KC+C≤L-S
KC≥KB+B
b≤C≤100
NETWS5
8-0.005
-0.014
15.0~500.03≤F, SNETWS7
1015.0~600.0STWS10
12-0.006
-0.017
15.0~700.04≤F, SSTWS12
1315.0~700.0STWS13
1515.0~800.0STWS15
1615.0~900.0STWS16
1730.0~900.0STWS17
1830.0~900.0STWS18
20-0.007
-0.020
30.0~1000.0STWS20
2240.0~1000.0STWS22
2550.0~1000.05≤F, SSTWS25
3060.0~1000.0STWS30
35-0.009
-0.025
70.0~1000.0STWS35
4080.0~1000.0STWS40
50100.0~1000.0STWS50

 

Modificaciones


Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PSFGKRR6-[20-300/0.1]-F[2-150/1]-S[2-150/1]-KA[0-298/1]-A[2-100/1]
PSFGKRR8-[20-400/0.1]-F[3-200/1]-S[3-200/1]-KA[0-397/1]-A[3-100/1]
PSFGKRR10-[25-500/0.1]-F[3-250/1]-S[3-250/1]-KA[0-497/1]-A[3-100/1]
PSFGKRR12-[40-600/0.1]-F[4-300/1]-S[4-300/1]-KA[0-596/1]-A[4-100/1]
PSFGKRR13-[40-600/0.1]-F[4-300/1]-S[4-300/1]-KA[0-595/1]-A[5-100/1]
PSFGKRR15-[50-700/0.1]-F[4-350/1]-S[4-350/1]-KA[0-695/1]-A[5-100/1]
PSFGKRR16-[50-700/0.1]-F[4-350/1]-S[4-350/1]-KA[0-795/1]-A[5-100/1]
PSFGKRR17-[70-800/0.1]-F[4-399/1]-S[4-399/1]-KA[0-795/1]-A[5-100/1]
PSFGKRR18-[70-800/0.1]-F[4-399/1]-S[4-399/1]-KA[0-794/1]-A[6-100/1]
PSFGKRR20-[70-800/0.1]-F[4-400/1]-S[4-400/1]-KA[0-794/1]-A[6-100/1]
PSFGKRR22-[70-800/0.1]-F[4-400/1]-S[4-400/1]-KA[0-794/1]-A[6-100/1]
PSFGKRR25-[80-800/0.1]-F[5-400/1]-S[5-400/1]-KA[0-792/1]-A[8-100/1]
PSFGKRR30-[80-800/0.1]-F[5-400/1]-S[5-400/1]-KA[0-792/1]-A[8-100/1]
PSFGKRR35-[80-800/0.1]-F[5-400/1]-S[5-400/1]-KA[0-790/1]-A[10-100/1]
PSFGKRR40-[80-800/0.1]-F[5-400/1]-S[5-400/1]-KA[0-788/1]-A[12-100/1]
PSFGKRR50-[100-800/0.1]-F[5-400/1]-S[5-400/1]-KA[0-786/1]-A[14-100/1]
PSFGKRRA6-[20-300/0.1]-F[2-150/1]-S[2-150/1]-KA[0-298/1]-A[2-100/1]
PSFGKRRA8-[20-400/0.1]-F[3-200/1]-S[3-200/1]-KA[0-397/1]-A[3-100/1]
PSFGKRRA10-[25-500/0.1]-F[3-250/1]-S[3-250/1]-KA[0-497/1]-A[3-100/1]
PSFGKRRA12-[40-600/0.1]-F[4-300/1]-S[4-300/1]-KA[0-596/1]-A[4-100/1]
PSFGKRRA13-[40-600/0.1]-F[4-300/1]-S[4-300/1]-KA[0-595/1]-A[5-100/1]
PSFGKRRA15-[50-700/0.1]-F[4-350/1]-S[4-350/1]-KA[0-695/1]-A[5-100/1]
PSFGKRRA16-[50-700/0.1]-F[4-350/1]-S[4-350/1]-KA[0-795/1]-A[5-100/1]
PSFGKRRA17-[70-800/0.1]-F[4-399/1]-S[4-399/1]-KA[0-795/1]-A[5-100/1]
PSFGKRRA18-[70-800/0.1]-F[4-399/1]-S[4-399/1]-KA[0-794/1]-A[6-100/1]
PSFGKRRA20-[70-800/0.1]-F[4-400/1]-S[4-400/1]-KA[0-794/1]-A[6-100/1]
PSFGKRRA22-[70-800/0.1]-F[4-400/1]-S[4-400/1]-KA[0-794/1]-A[6-100/1]
PSFGKRRA25-[80-800/0.1]-F[5-400/1]-S[5-400/1]-KA[0-792/1]-A[8-100/1]
PSFGKRRA30-[80-800/0.1]-F[5-400/1]-S[5-400/1]-KA[0-792/1]-A[8-100/1]
PSFGKRRA35-[80-800/0.1]-F[5-400/1]-S[5-400/1]-KA[0-790/1]-A[10-100/1]
PSFGKRRA40-[80-800/0.1]-F[5-400/1]-S[5-400/1]-KA[0-788/1]-A[12-100/1]
PSFGKRRA50-[100-800/0.1]-F[5-400/1]-S[5-400/1]-KA[0-786/1]-A[14-100/1]
PSFHKRR6-[20-300/0.1]-F[2-150/1]-S[2-150/1]-KA[0-298/1]-A[2-100/1]
PSFHKRR8-[20-400/0.1]-F[3-200/1]-S[3-200/1]-KA[0-397/1]-A[3-100/1]
PSFHKRR10-[25-500/0.1]-F[3-250/1]-S[3-250/1]-KA[0-497/1]-A[3-100/1]
PSFHKRR12-[40-600/0.1]-F[4-300/1]-S[4-300/1]-KA[0-596/1]-A[4-100/1]
PSFHKRR15-[50-700/0.1]-F[4-350/1]-S[4-350/1]-KA[0-695/1]-A[5-100/1]
PSFHKRR17-[70-800/1]-F[4-399/1]-S[4-399/1]-KA[0-795/1]-A[5-100/1]
PSFHKRR20-[70-800/0.1]-F[4-400/1]-S[4-400/1]-KA[0-794/1]-A[6-100/1]
PSFHKRR25-[80-800/0.1]-F[5-400/1]-S[5-400/1]-KA[0-792/1]-A[8-100/1]
PSFHKRR30-[80-800/0.1]-F[5-400/1]-S[5-400/1]-KA[0-792/1]-A[8-100/1]
PSFHKRR35-[80-800/0.1]-F[5-400/1]-S[5-400/1]-KA[0-790/1]-A[10-100/1]
PSFHKRR40-[80-800/0.1]-F[5-400/1]-S[5-400/1]-KA[0-788/1]-A[12-100/1]
PSFHKRR50-[100-800/0.1]-F[5-400/1]-S[5-400/1]-KA[0-786/1]-A[14-100/1]
PSFHKRRA6-[15-400/0.1]-F[2-199/0.1]-S[2-199/0.1]-KA[0-400/0.1]-A[2-150/0.1]
PSFHKRRA8-[15-500/0.1]-F[3-249/0.1]-S[3-249/0.1]-KA[0-500/0.1]-A[3-150/0.1]
PSFHKRRA10-[15-600/0.1]-F[3-299/0.1]-S[3-299/0.1]-KA[0-600/0.1]-A[3-150/0.1]
PSFHKRRA12-[15-700/0.1]-F[4-349/0.1]-S[4-349/0.1]-KA[0-700/0.1]-A[4-150/0.1]
PSFHKRRA15-[15-800/0.1]-F[4-399/0.1]-S[4-399/0.1]-KA[0-800/0.1]-A[5-150/0.1]
PSFHKRRA17-[30-900/0.1]-F[4-449/0.1]-S[4-449/0.1]-KA[0-900/0.1]-A[5-150/0.1]
PSFHKRRA20-[30-1000/0.1]-F[4-499/0.1]-S[4-499/0.1]-KA[0-1000/0.1]-A[6-150/0.1]
PSFHKRRA25-[50-1000/0.1]-F[5-499/0.1]-S[5-499/0.1]-KA[0-1000/0.1]-A[8-150/0.1]
PSFHKRRA30-[60-1000/0.1]-F[5-499/0.1]-S[5-499/0.1]-KA[0-1000/0.1]-A[8-150/0.1]
PSFHKRRA35-[70-1000/0.1]-F[5-499/0.1]-S[5-499/0.1]-KA[0-1000/0.1]-A[10-150/0.1]
PSFHKRRA40-[80-1000/0.1]-F[5-499/0.1]-S[5-499/0.1]-KA[0-1000/0.1]-A[12-150/0.1]
PSFHKRRA50-[100-1000/0.1]-F[5-499/0.1]-S[5-499/0.1]-KA[0-1000/0.1]-A[14-150/0.1]
PSFMKRR6-[20-300/0.1]-F[2-150/1]-S[2-150/1]-KA[0-298/1]-A[2-100/1]
PSFMKRR8-[20-400/0.1]-F[3-200/1]-S[3-200/1]-KA[0-397/1]-A[3-100/1]
PSFMKRR10-[25-500/0.1]-F[3-250/1]-S[3-250/1]-KA[0-497/1]-A[3-100/1]
PSFMKRR12-[40-600/0.1]-F[4-300/1]-S[4-300/1]-KA[0-596/1]-A[4-100/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje D
(mm)
Material Acabado superficial Tolerancia de diámetro del eje (solo métrica) Longitud L
(mm)
A
(mm)
F
(mm)
Chavetero (1) [KA]
(mm)
S
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

106[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)20 ~ 3002 ~ 1002 ~ 1500 ~ 2982 ~ 150
1 Pieza(s)

9 Días o más

108[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)20 ~ 4003 ~ 1003 ~ 2000 ~ 3973 ~ 200
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)25 ~ 5003 ~ 1003 ~ 2500 ~ 4973 ~ 250
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)40 ~ 6004 ~ 1004 ~ 3000 ~ 5964 ~ 300
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)40 ~ 6005 ~ 1004 ~ 3000 ~ 5954 ~ 300
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)50 ~ 7005 ~ 1004 ~ 3500 ~ 6954 ~ 350
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)50 ~ 7005 ~ 1004 ~ 3500 ~ 7954 ~ 350
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)70 ~ 8005 ~ 1004 ~ 3990 ~ 7954 ~ 399
1 Pieza(s)

9 Días o más

1018[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)70 ~ 8006 ~ 1004 ~ 3990 ~ 7944 ~ 399
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)70 ~ 8006 ~ 1004 ~ 4000 ~ 7944 ~ 400
1 Pieza(s)

9 Días o más

1022[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)70 ~ 8006 ~ 1004 ~ 4000 ~ 7944 ~ 400
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)80 ~ 8008 ~ 1005 ~ 4000 ~ 7925 ~ 400
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)80 ~ 8008 ~ 1005 ~ 4000 ~ 7925 ~ 400
1 Pieza(s)

9 Días o más

1035[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)80 ~ 80010 ~ 1005 ~ 4000 ~ 7905 ~ 400
1 Pieza(s)

9 Días o más

1040[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)80 ~ 80012 ~ 1005 ~ 4000 ~ 7885 ~ 400
1 Pieza(s)

9 Días o más

1050[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)100 ~ 80014 ~ 1005 ~ 4000 ~ 7865 ~ 400
1 Pieza(s)

9 Días o más

106[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)20 ~ 3002 ~ 1002 ~ 1500 ~ 2982 ~ 150
1 Pieza(s)

9 Días o más

108[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)20 ~ 4003 ~ 1003 ~ 2000 ~ 3973 ~ 200
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)25 ~ 5003 ~ 1003 ~ 2500 ~ 4973 ~ 250
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)40 ~ 6004 ~ 1004 ~ 3000 ~ 5964 ~ 300
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)40 ~ 6005 ~ 1004 ~ 3000 ~ 5954 ~ 300
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)50 ~ 7005 ~ 1004 ~ 3500 ~ 6954 ~ 350
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)50 ~ 7005 ~ 1004 ~ 3500 ~ 7954 ~ 350
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)70 ~ 8005 ~ 1004 ~ 3990 ~ 7954 ~ 399
1 Pieza(s)

9 Días o más

1018[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)70 ~ 8006 ~ 1004 ~ 3990 ~ 7944 ~ 399
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)70 ~ 8006 ~ 1004 ~ 4000 ~ 7944 ~ 400
1 Pieza(s)

9 Días o más

1022[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)70 ~ 8006 ~ 1004 ~ 4000 ~ 7944 ~ 400
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)80 ~ 8008 ~ 1005 ~ 4000 ~ 7925 ~ 400
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)80 ~ 8008 ~ 1005 ~ 4000 ~ 7925 ~ 400
1 Pieza(s)

9 Días o más

1035[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)80 ~ 80010 ~ 1005 ~ 4000 ~ 7905 ~ 400
1 Pieza(s)

9 Días o más

1040[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)80 ~ 80012 ~ 1005 ~ 4000 ~ 7885 ~ 400
1 Pieza(s)

9 Días o más

1050[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)100 ~ 80014 ~ 1005 ~ 4000 ~ 7865 ~ 400
1 Pieza(s)

9 Días o más

106[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosh7 (tierra)20 ~ 3002 ~ 1002 ~ 1500 ~ 2982 ~ 150
1 Pieza(s)

9 Días o más

108[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosh7 (tierra)20 ~ 4003 ~ 1003 ~ 2000 ~ 3973 ~ 200
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosh7 (tierra)25 ~ 5003 ~ 1003 ~ 2500 ~ 4973 ~ 250
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosh7 (tierra)40 ~ 6004 ~ 1004 ~ 3000 ~ 5964 ~ 300
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosh7 (tierra)50 ~ 7005 ~ 1004 ~ 3500 ~ 6954 ~ 350
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosh7 (tierra)70 ~ 8005 ~ 1004 ~ 3990 ~ 7954 ~ 399
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosh7 (tierra)70 ~ 8006 ~ 1004 ~ 4000 ~ 7944 ~ 400
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosh7 (tierra)80 ~ 8008 ~ 1005 ~ 4000 ~ 7925 ~ 400
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosh7 (tierra)80 ~ 8008 ~ 1005 ~ 4000 ~ 7925 ~ 400
1 Pieza(s)

9 Días o más

1035[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosh7 (tierra)80 ~ 80010 ~ 1005 ~ 4000 ~ 7905 ~ 400
1 Pieza(s)

9 Días o más

1040[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosh7 (tierra)80 ~ 80012 ~ 1005 ~ 4000 ~ 7885 ~ 400
1 Pieza(s)

9 Días o más

1050[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosh7 (tierra)100 ~ 80014 ~ 1005 ~ 4000 ~ 7865 ~ 400
1 Pieza(s)

9 Días o más

106[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 4002 ~ 1502 ~ 1990 ~ 4002 ~ 199
1 Pieza(s)

9 Días o más

108[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 5003 ~ 1503 ~ 2490 ~ 5003 ~ 249
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 6003 ~ 1503 ~ 2990 ~ 6003 ~ 299
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 7004 ~ 1504 ~ 3490 ~ 7004 ~ 349
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 8005 ~ 1504 ~ 3990 ~ 8004 ~ 399
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosh7 (tierra)30 ~ 9005 ~ 1504 ~ 4490 ~ 9004 ~ 449
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosh7 (tierra)30 ~ 10006 ~ 1504 ~ 4990 ~ 10004 ~ 499
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosh7 (tierra)50 ~ 10008 ~ 1505 ~ 4990 ~ 10005 ~ 499
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosh7 (tierra)60 ~ 10008 ~ 1505 ~ 4990 ~ 10005 ~ 499
1 Pieza(s)

9 Días o más

1035[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosh7 (tierra)70 ~ 100010 ~ 1505 ~ 4990 ~ 10005 ~ 499
1 Pieza(s)

9 Días o más

1040[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosh7 (tierra)80 ~ 100012 ~ 1505 ~ 4990 ~ 10005 ~ 499
1 Pieza(s)

9 Días o más

1050[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosh7 (tierra)100 ~ 100014 ~ 1505 ~ 4990 ~ 10005 ~ 499
1 Pieza(s)

9 Días o más

106[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosh9 (estirado en frío)20 ~ 3002 ~ 1002 ~ 1500 ~ 2982 ~ 150
1 Pieza(s)

9 Días o más

108[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosh9 (estirado en frío)20 ~ 4003 ~ 1003 ~ 2000 ~ 3973 ~ 200
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosh9 (estirado en frío)25 ~ 5003 ~ 1003 ~ 2500 ~ 4973 ~ 250
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosh9 (estirado en frío)40 ~ 6004 ~ 1004 ~ 3000 ~ 5964 ~ 300

Cargando…

Más información

El número de chaveteros se puede especificar hasta 3.

Ejemplo

Ejes rotativos: ranuras de anillo de retención en ambos extremos y ranuras clave: imagen relacionada
 

Información básica

Forma básica Recto Extremo (izquierdo) Ranura para retén Extremo (derecho) Ranura para retén
Tratamiento térmico No endurecido Chavetero Con chaveta

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico