(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ejes Rotativos - Con ranuras para chaveta.

Ejes Rotativos - Con ranuras para chaveta.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Menor Tiempo de Envío

Se agregan nuevos tamaños de diámetro (13, 16, 17, 18 y 22) para los tipos de tolerancia h9. [3/31/23]
Los ejes giratorios rectos con ranuras para chavetero están disponibles en acero al carbono 1045 y acero inoxidable 304 , con las siguientes opciones para el tratamiento de superficies: Óxido negro y niquelado electrolítico o sin tratamiento superficial .
[Rango de diámetro] 6 mm - 35 mm
[Rango de longitud] 15 mm - 1000 mm. Utilice la modificación LKC para especificar la longitud en incrementos de 0,1 mm.

Opción en pulgadas disponible , haga clic aquí .

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Ejes rotativos - rectos con ranuras clave: imagen relacionada
· Materiales
TipoTolerancia D[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
NSFMKRh9
(Estirado en frío)
Acero al carbón 1045-
SFMKR(Óxido negro)
PSFMKRNiquelado electrolítico
SSFMKRAcero inoxidable 304-
NSFHKRh7 (tierra)Acero al carbón 1045-
SFHKR(Óxido negro)
PSFHKRNiquelado electrolítico
SSFHKRAcero inoxidable 304-
NSFGKRg6 (tierra)Acero al carbón 1045-
SFGKR(Óxido negro)
PSFGKRNiquelado electrolítico
SSFGKRAcero inoxidable 304-

Especificaciones

 Número de parte-L-Chavetero ①-Chavetero ②-Chavetero ③
         
KA-AKB-BKC-C
1 chavetero
2 chaveteros
3 chaveteros
SFMKR10
SFHKR30
SFGKR25
-
-
-
325
330
350
-
-
-
KA20
KA20
KA10
-
-
-
A50
A50
A10

-
-

KB120
KB90

-
-

B20
B30


-


KC210


-


C30
①h9 (Cold-drawn)
Número de parteL = incremento de 0.1 mmChavetero ①Chavetero ②Chavetero ③
TipoD h9KA, AKB, BKC, C
 ToleranciaIncremento de 1 mm
NSFMKR

SFMKR

PSFMKR

SSFMKR
(D6 no está disponible para SSFMKR).
60
-0.030
15.0~400.0KA+A≤L

KA≥0

b≤A≤100
KB+B≤L

KB≥0

b≤B≤100
KC+C≤L

KC≥0

b≤C≤100
80
-0.036
15.0~500.0
1015.0~600.0
120
-0.043
15.0~700.0
1515.0~800.0
200
-0.052
30.0~1000.0
2550.0~1000.0
3060.0~1000.0
350
-0.062
70.0~1000.0
②h7 (Ground)
Número de parteL = incremento de 0.1 mmChavetero ①Chavetero ②Chavetero ③
TipoD h7KA, AKB, BKC, C
 ToleranciaIncremento de 1 mm
NSFHKR

SFHKR

PSFHKR

SSFHKR
60
-0.012
15.0~400.0KA+A≤L

KA≥0

b≤A≤100
KB+B≤L

KB≥0

b≤B≤100
KC+C≤L

KC≥0

b≤C≤100
80
0.015
15.0~500.0
1015.0~600.0
120
-0.018
15.0~700.0
1515.0~800.0
1730.0~900.0
200
-0.021
30.0~1000.0
2550.0~1000.0
3060.0~1000.0
350
-0.025
70.0~1000.0
4080.0~1000.0
50100.0~1000.0
③g6 (Ground)
Número de parteL = incremento de 0.1 mmChavetero ①Chavetero ②Chavetero ③
TipoD g6KA, AKB, BKC, C
  ToleranciaIncremento de 1 mm
NSFGKR

SFGKR

PSFGKR

SSFGKR
(D13, 16, 18 y 22 no están disponibles para SSFGKR).
6-0.004
-0.012
15.0~400.0KA+A≤L

KA≥0

b≤A≤100
KB+B≤L

KB≥0

b≤B≤100
KC+C≤L

KC≥0

b≤C≤100
8-0.005
-0.014
15.0~500.0
1015.0~600.0
12-0.006
-0.017
15.0~700.0
1315.0~700.0
1515.0~800.0
1615.0~900.0
1730.0~900.0
1830.0~900.0
20-0.007
-0.020
30.0~1000.0
2240.0~1000.0
2550.0~1000.0
3060.0~1000.0
35-0.009
-0.025
70.0~1000.0
4080.0~1000.0
50100.0~1000.0
 
 
 

Modificaciones

 

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PSFGKR6-[20-300/0.1]-KA[0-298/1]-A[2-100/1]
PSFGKR8-[20-400/0.1]-KA[0-397/1]-A[3-100/1]
PSFGKR10-[20-500/0.1]-KA[0-497/1]-A[3-100/1]
PSFGKR12-[30-600/0.1]-KA[0-596/1]-A[4-100/1]
PSFGKR13-[30-600/0.1]-KA[0-595/1]-A[5-100/1]
PSFGKR15-[30-700/0.1]-KA[0-695/1]-A[5-100/1]
PSFGKR16-[30-800/0.1]-KA[0-795/1]-A[5-100/1]
PSFGKR17-[40-800/0.1]-KA[0-795/1]-A[5-100/1]
PSFGKR18-[40-800/0.1]-KA[0-794/1]-A[6-100/1]
PSFGKR20-[40-800/0.1]-KA[0-794/1]-A[6-100/1]
PSFGKR22-[40-800/0.1]-KA[0-794/1]-A[6-100/1]
PSFGKR25-[50-800/0.1]-KA[0-792/1]-A[8-100/1]
PSFGKR30-[60-800/0.1]-KA[0-792/1]-A[8-100/1]
PSFGKR35-[70-800/0.1]-KA[0-790/1]-A[10-100/1]
PSFGKR40-[80-800/0.1]-KA[0-788/1]-A[12-100/1]
PSFGKR50-[100-800/0.1]-KA[0-786/1]-A[14-100/1]
PSFHKR6-[15-400/0.1]-KA[0-400/0.1]-A[2-150/0.1]
PSFHKR8-[15-500/0.1]-KA[0-500/0.1]-A[3-150/0.1]
PSFHKR10-[15-600/0.1]-KA[0-600/0.1]-A[3-150/0.1]
PSFHKR12-[15-700/0.1]-KA[0-700/0.1]-A[4-150/0.1]
PSFHKR15-[15-800/0.1]-KA[0-800/0.1]-A[5-150/0.1]
PSFHKR17-[30-900/0.1]-KA[0-900/0.1]-A[5-100/0.1]
PSFHKR20-[30-1000/0.1]-KA[0-1000/0.1]-A[6-150/0.1]
PSFHKR25-[50-1000/0.1]-KA[0-1000/0.1]-A[8-150/0.1]
PSFHKR30-[60-1000/0.1]-KA[0-1000/0.1]-A[8-150/0.1]
PSFHKR35-[70-1000/0.1]-KA[0-1000/0.1]-A[10-150/0.1]
PSFHKR40-[80-1000/0.1]-KA[0-1000/0.1]-A[12-150/0.1]
PSFHKR50-[100-1000/0.1]-KA[0-1000/0.1]-A[14-150/0.1]
PSFMKR6-[20-300/0.1]-KA[0-298/1]-A[2-100/1]
PSFMKR8-[20-400/0.1]-KA[0-397/1]-A[3-100/1]
PSFMKR10-[20-500/0.1]-KA[0-497/1]-A[3-100/1]
PSFMKR12-[30-600/0.1]-KA[0-596/1]-A[4-100/1]
PSFMKR15-[30-700/0.1]-KA[0-695/1]-A[5-100/1]
PSFMKR20-[40-800/0.1]-KA[0-794/1]-A[6-100/1]
PSFMKR25-[50-800/0.1]-KA[0-792/1]-A[8-100/1]
PSFMKR30-[60-800/0.1]-KA[0-792/1]-A[8-100/1]
PSFMKR35-[70-800/0.1]-KA[0-790/1]-A[10-100/1]
SFGKR6-[20-300/0.1]-KA[0-298/1]-A[2-100/1]
SFGKR8-[20-400/0.1]-KA[0-397/1]-A[3-100/1]
SFGKR10-[20-500/0.1]-KA[0-497/1]-A[3-100/1]
SFGKR12-[15-900/0.1]-KA[0-900/0.1]-A[4-100/0.1]
SFGKR13-[30-600/0.1]-KA[0-595/1]-A[5-100/1]
SFGKR15-[30-700/0.1]-KA[0-695/1]-A[5-100/1]
SFGKR16-[30-800/0.1]-KA[0-795/1]-A[5-100/1]
SFGKR17-[40-800/0.1]-KA[0-795/1]-A[5-100/1]
SFGKR18-[40-800/0.1]-KA[0-794/1]-A[6-100/1]
SFGKR20-[40-800/0.1]-KA[0-794/1]-A[6-100/1]
SFGKR22-[40-800/0.1]-KA[0-794/1]-A[6-100/1]
SFGKR25-[50-800/0.1]-KA[0-792/1]-A[8-100/1]
SFGKR30-[60-800/0.1]-KA[0-792/1]-A[8-100/1]
SFGKR35-[70-800/0.1]-KA[0-790/1]-A[10-100/1]
SFGKR40-[80-800/0.1]-KA[0-788/1]-A[12-100/1]
SFGKR50-[100-800/0.1]-KA[0-786/1]-A[14-100/1]
SFHKR6-[15-400/0.1]-KA[0-400/0.1]-A[2-150/0.1]
SFHKR8-[15-500/0.1]-KA[0-500/0.1]-A[3-150/0.1]
SFHKR10-[15-600/0.1]-KA[0-600/0.1]-A[3-150/0.1]
SFHKR12-[15-700/0.1]-KA[0-700/0.1]-A[4-150/0.1]
SFHKR15-[15-800/0.1]-KA[0-800/0.1]-A[5-150/0.1]
SFHKR17-[30-900/1]-KA[0-900/0.1]-A[5-150/0.1]
SFHKR20-[30-1000/0.1]-KA[0-1000/0.1]-A[6-150/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje D
(mm)
Material Acabado superficial Tolerancia de diámetro del eje (solo métrica) Longitud L
(mm)
A
(mm)
Chavetero (1) [KA]
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

106[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosg6 (tierra)20 ~ 3002 ~ 1000 ~ 298
1 Pieza(s)

9 Días o más

108[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosg6 (tierra)20 ~ 4003 ~ 1000 ~ 397
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosg6 (tierra)20 ~ 5003 ~ 1000 ~ 497
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosg6 (tierra)30 ~ 6004 ~ 1000 ~ 596
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosg6 (tierra)30 ~ 6005 ~ 1000 ~ 595
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosg6 (tierra)30 ~ 7005 ~ 1000 ~ 695
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosg6 (tierra)30 ~ 8005 ~ 1000 ~ 795
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosg6 (tierra)40 ~ 8005 ~ 1000 ~ 795
1 Pieza(s)

9 Días o más

1018[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosg6 (tierra)40 ~ 8006 ~ 1000 ~ 794
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosg6 (tierra)40 ~ 8006 ~ 1000 ~ 794
1 Pieza(s)

9 Días o más

1022[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosg6 (tierra)40 ~ 8006 ~ 1000 ~ 794
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosg6 (tierra)50 ~ 8008 ~ 1000 ~ 792
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosg6 (tierra)60 ~ 8008 ~ 1000 ~ 792
1 Pieza(s)

9 Días o más

1035[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosg6 (tierra)70 ~ 80010 ~ 1000 ~ 790
1 Pieza(s)

9 Días o más

1040[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosg6 (tierra)80 ~ 80012 ~ 1000 ~ 788
1 Pieza(s)

9 Días o más

1050[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosg6 (tierra)100 ~ 80014 ~ 1000 ~ 786
1 Pieza(s)

9 Días o más

106[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 4002 ~ 1500 ~ 400
1 Pieza(s)

9 Días o más

108[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 5003 ~ 1500 ~ 500
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 6003 ~ 1500 ~ 600
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 7004 ~ 1500 ~ 700
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 8005 ~ 1500 ~ 800
1 Pieza(s)

7 Días o más

1017[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosh7 (tierra)30 ~ 9005 ~ 1000 ~ 900
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosh7 (tierra)30 ~ 10006 ~ 1500 ~ 1000
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosh7 (tierra)50 ~ 10008 ~ 1500 ~ 1000
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosh7 (tierra)60 ~ 10008 ~ 1500 ~ 1000
1 Pieza(s)

9 Días o más

1035[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosh7 (tierra)70 ~ 100010 ~ 1500 ~ 1000
1 Pieza(s)

9 Días o más

1040[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosh7 (tierra)80 ~ 100012 ~ 1500 ~ 1000
1 Pieza(s)

9 Días o más

1050[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosh7 (tierra)100 ~ 100014 ~ 1500 ~ 1000
1 Pieza(s)

9 Días o más

106[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosh9 (estirado en frío)20 ~ 3002 ~ 1000 ~ 298
1 Pieza(s)

9 Días o más

108[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosh9 (estirado en frío)20 ~ 4003 ~ 1000 ~ 397
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosh9 (estirado en frío)20 ~ 5003 ~ 1000 ~ 497
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosh9 (estirado en frío)30 ~ 6004 ~ 1000 ~ 596
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosh9 (estirado en frío)30 ~ 7005 ~ 1000 ~ 695
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosh9 (estirado en frío)40 ~ 8006 ~ 1000 ~ 794
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosh9 (estirado en frío)50 ~ 8008 ~ 1000 ~ 792
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosh9 (estirado en frío)60 ~ 8008 ~ 1000 ~ 792
1 Pieza(s)

9 Días o más

1035[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosh9 (estirado en frío)70 ~ 80010 ~ 1000 ~ 790
1 Pieza(s)

9 Días o más

106[Acero] Acero al carbón 1045Pavonadog6 (tierra)20 ~ 3002 ~ 1000 ~ 298
1 Pieza(s)

9 Días o más

108[Acero] Acero al carbón 1045Pavonadog6 (tierra)20 ~ 4003 ~ 1000 ~ 397
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero al carbón 1045Pavonadog6 (tierra)20 ~ 5003 ~ 1000 ~ 497
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] Acero al carbón 1045Pavonadog6 (tierra)15 ~ 9004 ~ 1000 ~ 900
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013[Acero] Acero al carbón 1045Pavonadog6 (tierra)30 ~ 6005 ~ 1000 ~ 595
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] Acero al carbón 1045Pavonadog6 (tierra)30 ~ 7005 ~ 1000 ~ 695
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016[Acero] Acero al carbón 1045Pavonadog6 (tierra)30 ~ 8005 ~ 1000 ~ 795
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017[Acero] Acero al carbón 1045Pavonadog6 (tierra)40 ~ 8005 ~ 1000 ~ 795
1 Pieza(s)

9 Días o más

1018[Acero] Acero al carbón 1045Pavonadog6 (tierra)40 ~ 8006 ~ 1000 ~ 794
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] Acero al carbón 1045Pavonadog6 (tierra)40 ~ 8006 ~ 1000 ~ 794
1 Pieza(s)

9 Días o más

1022[Acero] Acero al carbón 1045Pavonadog6 (tierra)40 ~ 8006 ~ 1000 ~ 794
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025[Acero] Acero al carbón 1045Pavonadog6 (tierra)50 ~ 8008 ~ 1000 ~ 792
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030[Acero] Acero al carbón 1045Pavonadog6 (tierra)60 ~ 8008 ~ 1000 ~ 792
1 Pieza(s)

9 Días o más

1035[Acero] Acero al carbón 1045Pavonadog6 (tierra)70 ~ 80010 ~ 1000 ~ 790
1 Pieza(s)

9 Días o más

1040[Acero] Acero al carbón 1045Pavonadog6 (tierra)80 ~ 80012 ~ 1000 ~ 788
1 Pieza(s)

9 Días o más

1050[Acero] Acero al carbón 1045Pavonadog6 (tierra)100 ~ 80014 ~ 1000 ~ 786
1 Pieza(s)

9 Días o más

106[Acero] Acero al carbón 1045Pavonadoh7 (tierra)15 ~ 4002 ~ 1500 ~ 400
1 Pieza(s)

9 Días o más

108[Acero] Acero al carbón 1045Pavonadoh7 (tierra)15 ~ 5003 ~ 1500 ~ 500
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero al carbón 1045Pavonadoh7 (tierra)15 ~ 6003 ~ 1500 ~ 600
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] Acero al carbón 1045Pavonadoh7 (tierra)15 ~ 7004 ~ 1500 ~ 700
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] Acero al carbón 1045Pavonadoh7 (tierra)15 ~ 8005 ~ 1500 ~ 800
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017[Acero] Acero al carbón 1045Pavonadoh7 (tierra)30 ~ 9005 ~ 1500 ~ 900
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] Acero al carbón 1045Pavonadoh7 (tierra)30 ~ 10006 ~ 1500 ~ 1000

Cargando…

Más información

El número de chaveteros se puede especificar hasta 3.

Ejemplo

Ejes rotativos - rectos con ranuras clave: imagen relacionada
 

Información básica

Forma básica Recto Extremo (izquierdo) Sin maquinado Extremo (derecho) Sin maquinado
Tratamiento térmico No endurecido Chavetero Con chaveta

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico