(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juegos de bloques de localización - cortos

Juegos de bloques de localización - cortos
  • Descuento por volumen

· Dimensión D (mm): 25
· Dimensión de montaje dimensión L (mm): 25

  • Componentes inCAD
Juegos de bloques de localización de pasadores cónicos: cortos: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: acero para herramientas D2
[H] Dureza: 58 a 62HRC

Especificaciones

Número de parte
TPCAT12
TPCATZ25
TPCATS25
Número de parteTornillo aplicable
TipoD h7
TPCATS25M6

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
TPCATS25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Juegos de bloques de localización de pasadores cónicos: cortos: imagen relacionada
 

Información básica

Dimensión D(mm) 25 L Dimensión de montaje(mm) 25

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TPCATS25 de la serie Juegos de bloques de localización - cortos.