(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bloques en V: Precisión

Bloques en V: Precisión

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

Para el grado de precisión de los bloques en V, la posición del receptor de la pieza de trabajo se inspecciona antes del envío.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Bloques V - Clase de precisión: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies
VZBAcero O1 para herramientasHRC58~62-
VZBB(Óxido negro)
VZBMNiquelado electrolítico

Especificaciones

Número de parte
VBZ 25
VBTE 35
VZB 25
VZBM 38
Número de parteBHhd1d2PdH7Diámetro aplicable
Guardabosque
TipoA
VZB
VZBB
VZBM
25212514.56.5111744~25
383238229142855~38

Modificaciones

Bloques V - Clase de precisión: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
VZB25
VZB38
VZBB25
VZBB38
VZBM25
VZBM38
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTratamiento de superficies Ancho A
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10No provisto25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10No provisto38
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Recubrimiento de óxido negro25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Recubrimiento de óxido negro38
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Niquelado sin electrolítico25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Niquelado sin electrolítico38

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Bloques V - Clase de precisión: imagen relacionada
 

Información básica

Material Acero O1 para herramientas