(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloques en V: estándar, en forma de T o escariados

Bloques en V: estándar, en forma de T o escariados

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

· Material: Acero O1 para herramientas
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los bloques en V: estándar, en forma de T o avellanados, consulte las secciones siguientes:

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Bloques en V: estándar, en forma de T: imagen relacionada
· Materiales
Tipo avellanadoTipo en forma de T[M] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies
VBZVBTAcero O1 para herramientas55~60HRC-
VBZBVBTB(Óxido negro)
VBZEVBTENiquelado electrolítico

Especificaciones

Número de parte
VBZ 25
VBTE 35
VZB 25
VZBM 38
Número de parte
TipoL
(Tipo avellanado)
VBZ
VBZB
VBZE
(Tipo en forma de T)
VBT
VBTB
VBTE
25
35

Modificaciones

Bloques en V: estándar, en forma de T: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
VBT25
VBT35
VBTB25
VBTB35
VBTE25
VBTE35
VBZ25
VBZ35
VBZB25
VBZB35
VBZE25
VBZE35
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSATratamiento de superficies Ancho A
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10En forma de TNo provisto25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10En forma de TNo provisto35
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10En forma de TRecubrimiento de óxido negro25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10En forma de TRecubrimiento de óxido negro35
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10En forma de TNiquelado sin electrolítico25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10En forma de TNiquelado sin electrolítico35
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10orificio escariadoNo provisto25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10orificio escariadoNo provisto35
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10orificio escariadoRecubrimiento de óxido negro25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10orificio escariadoRecubrimiento de óxido negro35
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10orificio escariadoNiquelado sin electrolítico25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10orificio escariadoNiquelado sin electrolítico35

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Bloques en V: estándar, en forma de T: imagen relacionada
 

Información básica

Material Acero O1 para herramientas