(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Guías rugosas: acero de tamaño delgado

Guías rugosas: acero de tamaño delgado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las guías rugosas: acero de tamaño delgado, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Guía aproximada: estrecha: imagen relacionada
· Materiales
Número de parte[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
RGNAcero bajo en carbón-
RGNNNiquelado electrolítico
RGNSAcero inoxidable 304-
[ ! ]Cuando el grosor de la placa es 4.5, el material es acero con bajo contenido de carbono.

Especificaciones

Número de parte-T-A-L
RGH-1.6-20-15
· Estrecho
Número de parte-T-L
RGNS-3.0-40
· Estándar
Número de parteTL
Incremento de 5 mm
ABEKWGRmax
Acero bajo en carbónAcero inoxidable 304
RGN
RGNN
RGNS
2.32.0 10~50104010244.5232
3.23.0 20~70125215306.5313
4.54.0 20~70125520306.5344

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RGN-2.3-[10-50/5]
RGN-3.2-[20-70/5]
RGN-4.5-[20-70/5]
RGNN-2.3-[10-50/5]
RGNN-3.2-[20-70/5]
RGNN-4.5-[20-70/5]
RGNS-2.0-[10-50/5]
RGNS-3.0-[20-70/5]
RGNS-4.0-[20-70/5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies Espesor T
(mm)
Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero bajo en carbónNo provisto2.310 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero bajo en carbónNo provisto3.220 ~ 70
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero bajo en carbónNo provisto4.520 ~ 70
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico2.310 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico3.220 ~ 70
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico4.520 ~ 70
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto2.010 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto3.020 ~ 70
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto4.020 ~ 70

Cargando…

  1. 1
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico