(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Guías rugosas - acero/acero bajo en carbono/acero inoxidable

Guías rugosas - acero/acero bajo en carbono/acero inoxidable

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

[Características] se puede utilizar para guiar la pieza de trabajo en la plantilla.

  • Componentes inCAD
Guía aproximada: estándar: imagen relacionada
· Materiales
Número de parte[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
RGHAcero bajo en carbón-
RGHNNiquelado electrolítico
RGHSAcero inoxidable 304-
[ ! ]Cuando el grosor de la placa es 4.5, el material es acero con bajo contenido de carbono.

Especificaciones

Número de parte-T-A-L
RGH-1.6-20-15
· Estrecho
Número de parte-T-L
RGNS-3.0-40
· Estándar
Número de parteTAL
Incremento de 5 mm
BEPKWGRmax
Acero bajo en carbónAcero inoxidable 304
RGH
RGHN
RGHS
1.61.5203015~5023612103.513.81.5
2.32.0304020~60261020104.516.32
3.23.0354030~80321520106.521.33
4.54.035405040~100352020106.523.34

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RGH-1.6-[20,​30]-[15-50/5]
RGH-2.3-[30,​40]-[20-60/5]
RGH-3.2-[35,​40]-[30-80/5]
RGH-4.5-[35,​40,​50]-[40-100/5]
RGHN-1.6-[20,​30]-[15-50/5]
RGHN-2.3-[30,​40]-[20-60/5]
RGHN-3.2-[35,​40]-[30-80/5]
RGHN-4.5-[35,​40,​50]-[40-100/5]
RGHS-1.5-[20,​30]-[15-50/5]
RGHS-2.0-[30,​40]-[20-60/5]
RGHS-3.0-[35,​40]-[30-80/5]
RGHS-4.0-[35,​40,​50]-[40-100/5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies Espesor T
(mm)
Longitud L
(mm)
Ancho A
(mm)
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Acero bajo en carbónNo provisto1.615 ~ 5020 ~ 30
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Acero bajo en carbónNo provisto2.320 ~ 6030 ~ 40
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Acero bajo en carbónNo provisto3.230 ~ 8035 ~ 40
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Acero bajo en carbónNo provisto4.540 ~ 10035 ~ 50
1 Pieza(s)

23 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico1.615 ~ 5020 ~ 30
1 Pieza(s)

23 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico2.320 ~ 6030 ~ 40
1 Pieza(s)

23 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico3.230 ~ 8035 ~ 40
1 Pieza(s)

23 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico4.540 ~ 10035 ~ 50
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto1.515 ~ 5020 ~ 30
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto2.020 ~ 6030 ~ 40
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto3.030 ~ 8035 ~ 40
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto4.040 ~ 10035 ~ 50

Cargando…

  1. 1
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico