(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Guías - placa

Guías - placa
  • Menor Tiempo de Envío

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las guías - placa, consulte las secciones siguientes:

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Placas de guías: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
WGTBAcero al carbón 1045(Óxido negro)
WGTMNiquelado electrolítico
WGTJPoliacetal-

Especificaciones

Número de parte-B-L-T
WGTB16-B8-L50-T5
Número de parteB
Incremento de 1 mm
L
Incremento de 10 mm
TGd
TipoA
WGTB
WGTM
WGTJ
168~1250~2005

9

12
64.5
19
2211~1560~20085.5
25
3214~2580~200106.5

Modificaciones

Placas de guías: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
WGTB16-B[8-12/1]-L[50-200/10]-T[5,​9,​12]
WGTB19-B[8-12/1]-L[50-200/10]-T[5,​9,​12]
WGTB22-B[11-15/1]-L[60-200/10]-T[5,​9,​12]
WGTB25-B[11-15/1]-L[60-200/10]-T[5,​9,​12]
WGTB32-B[14-25/1]-L[80-200/10]-T[5,​9,​12]
WGTJ16-B[8-12/1]-L[50-200/10]-T[5,​9,​12]
WGTJ19-B[8-12/1]-L[50-200/10]-T[5,​9,​12]
WGTJ22-B[11-15/1]-L[60-200/10]-T[5,​9,​12]
WGTJ25-B[11-15/1]-L[60-200/10]-T[5,​9,​12]
WGTJ32-B[14-25/1]-L[80-200/10]-T[5,​9,​12]
WGTM16-B[8-12/1]-L[50-200/10]-T[5,​9,​12]
WGTM19-B[8-12/1]-L[50-200/10]-T[5,​9,​12]
WGTM22-B[11-15/1]-L[60-200/10]-T[5,​9,​12]
WGTM25-B[11-15/1]-L[60-200/10]-T[5,​9,​12]
WGTM32-B[14-25/1]-L[80-200/10]-T[5,​9,​12]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies Ancho A
(mm)
B
(mm)
L
(mm)
T
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro168 ~ 1250 ~ 2005 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro198 ~ 1250 ~ 2005 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro2211 ~ 1560 ~ 2005 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro2511 ~ 1560 ~ 2005 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro3214 ~ 2580 ~ 2005 ~ 12
1 Pieza(s)

9 Días o más

10PoliacetalNo provisto168 ~ 1250 ~ 2005 ~ 12
1 Pieza(s)

9 Días o más

10PoliacetalNo provisto198 ~ 1250 ~ 2005 ~ 12
1 Pieza(s)

9 Días o más

10PoliacetalNo provisto2211 ~ 1560 ~ 2005 ~ 12
1 Pieza(s)

9 Días o más

10PoliacetalNo provisto2511 ~ 1560 ~ 2005 ~ 12
1 Pieza(s)

9 Días o más

10PoliacetalNo provisto3214 ~ 2580 ~ 2005 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico168 ~ 1250 ~ 2005 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico198 ~ 1250 ~ 2005 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico2211 ~ 1560 ~ 2005 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico2511 ~ 1560 ~ 2005 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico3214 ~ 2580 ~ 2005 ~ 12