(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Émbolos de bola - cortos

Émbolos de bola - cortos

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Material de la bola: Acero inoxidable 440C
· Tratamiento térmico de bolas: Endurecido
· Carga inicial (rango) (n): 0.01 to 50
· Cuerpo material: Acero inoxidable 302HQ
· Longitud total: Corto

  • Componentes inCAD
Plungers de bola: cortos: Related Image
Plungers de bola: cortos: Related Image
· Materiales
TipoCuerpoBolaResorteEspaciadorTemperatura de operación
[M] Material[M] Material[D] Dureza[M] Material[M] Material
BPKAcero inoxidable 302HQAcero inoxidable 440C59~66HRCAcero inoxidable 304Acero inoxidable 304-30~240°C

Especificaciones

Número de parte
BPK4
Número de partedSLBCarga (N)
TipoM (grueso)mín.máx.
BPK320.5511.5(1.0)(2.0)
42.50.861.22(1.1)(3.7)
5381.72.5(2.2)(5.9)
64191.83(4.6)(8.7)
851.2101.84(7.5)(11.9)
[ ! ]No tiene ranuras para una llave en la punta. Solo se puede instalar utilizando un zócalo hexagonal [! ] Min. carga es la carga inicial, y máx. la carga es cuando la punta está completamente comprimida. kgf = Nx0.101972

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BPK3
BPK4
BPK5
BPK6
BPK8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior / Rosca M
(mm)
Golpe (S)
(mm)
Carga inicial
(N)
Carga máxima
(N)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1030.512
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1040.81.13.7
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1050.82.25.9
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10614.68.7
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1081.27.511.9

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Tornillo (hexágono) Material del rodamiento Acero inoxidable 440C Material del cuerpo Acero inoxidable 302HQ
Compuesto de bloqueo de hilo Ninguno Tratamiento superficial del cuerpo Ninguno Tratamiento superficial del Pin Ninguno
Tratamiento térmico de bolas Endurecimiento Carga inicial (rango)(N) 0.01~50