(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Émbolos de bola - modelo económico【1-100 piezas por paquete】

Émbolos de bola - modelo económico

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Bajó de Precio

· Material de la bola: Acero para rodamientos 52100
· Tratamiento térmico de bolas: Endurecido
· Cuerpo material: Aleación de acero 4137
· Longitud total: Estándar
· Escribe: Roscado, hexagonal

  • Componentes inCAD
Émbolos de bola: Related image
· Materiales
TipoCuerpoBolaResorteEspaciadorTemperatura de operación
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[H] Dureza[M] Material[M] Material
Carga ligeraBPUAleación de acero 4137Cromato trivalenteAcero para rodamientos 5210055HRC~SWP-BAcero inoxidable 304-30~80°C
Carga pesadaBPM
Carga extra pesadaBPQ

Especificaciones

Número de parte
BPQ8
PACK-BPU8
BPW-N12
Número de partedSLBCarga ligeraCarga pesadaCarga extra pesada
TipoM (grueso)Carga (N)Carga (N)Carga (N)
mín.máx.mín.máx.mín.máx.
BPU
BPM
BPQ
31.50.5711.5121.52.92.25
42.50.892.4224.93.99.82.512.5
531222.52.99.84.919.611.224.1
6132.534.914.79.829.417.733.4
841152.546.919.612.739.221.445.3
1051.216358.824.518.64923.558.7
127.11.820369.829.419.658.824.162.3
169.52.5253815.74929.49843.6116
2011.94.54061053.99878.4147.684.6196.6
[ ! ]No tiene ranuras para una llave en la punta. Solo se puede instalar utilizando un zócalo hexagonal [! ] Min. carga es la carga inicial, y máx. la carga es cuando la punta está completamente comprimida.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BPM3
BPM4
BPM5
BPM6
BPM8
BPM10
BPM12
BPM16
BPM20
BPQ3
BPQ4
BPQ5
BPQ6
BPQ8
BPQ10
BPQ12
BPQ16
BPQ20
BPU3
BPU4
BPU5
BPU6
BPU8
BPU10
BPU12
BPU16
BPU20
PACK-BPU3
PACK-BPU4
PACK-BPU5
PACK-BPU6
PACK-BPU8
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior / Rosca M
(mm)
Golpe (S)
(mm)
Carga inicial (rango)
(N)
Carga inicial
(N)
Carga máxima
(N)
Forma de venta
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1030.50.01~501.52.9-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1040.80.01~503.99.8-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1050.80.01~504.919.6-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1060.80.01~509.829.4-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10810.01~5012.739.2-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101.20.01~5018.649-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121.3 y superior0.01~5019.658.8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10161.3 y superior0.01~5029.498-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10201.3 y superior50.01~10078.4147.6-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1030.50.01~502.25-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1040.80.01~502.512.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050.80.01~5011.224.1-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1060.80.01~5017.733.4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10810.01~5021.445.3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101.20.01~5023.558.7-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121.3 y superior0.01~5024.162.3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10161.3 y superior0.01~5043.6116-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10201.3 y superior50.01~10084.6196.6-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1030.50.01~5012-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1040.80.01~5024.9-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1050.80.01~502.99.8-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1060.80.01~504.914.7-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10810.01~506.919.6-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101.20.01~508.824.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121.3 y superior0.01~509.829.4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10161.3 y superior0.01~5015.749-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10201.3 y superior50.01~10053.919.8-

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1030.50.01~5012Vendido por el paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1040.80.01~5024.9Vendido por el paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1050.80.01~502.99.8Vendido por el paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1060.80.01~504.914.7Vendido por el paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10810.01~506.919.6Vendido por el paquete

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Tornillo (hexágono) Material del rodamiento Acero para rodamientos 52100 Material del cuerpo Acero de aleación 4137
Compuesto de bloqueo de hilo Ninguno Tratamiento superficial del cuerpo Cromado trivalente Tratamiento superficial del Pin Ninguno
Tratamiento térmico de bolas Endurecimiento