(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Guías- Ángulo

Guías- Ángulo
  • Menor Tiempo de Envío

· Forma: Ángulo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las guías, consulte las secciones siguientes:

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Guías- Ángulo: Imagen relacionada
· Materiales
Número de parte[M] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies
WGNBAcero al carbón 1045-(Óxido negro)
WGNMNiquelado electrolítico
WGNHB40HRC~(Óxido negro)
WGNHMNiquelado electrolítico
WGNAAleación de aluminio--
WGNSAcero inoxidable 304
WGNJPoliacetal
WGNNNylon MC
WGNNEConductivo MC Nylon R2

Especificaciones

Número de parte-A-H
WGNJ-20-40
Número de parteA H
Incremento de 10 mm
ThBFSWK
Tipo
WGNB
WGNM
WGNHB
WGNHM
WGNA
WGNS
WGNJ
WGNN
WGNNE
2020~608H-53011193.58
30104016254.510
40104026254.510
50125032315.515
60125042315.515

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
WGNA-[20,​30,​40,​50,​60]-[20-60/10]
WGNB-[20,​30,​40,​50,​60]-[20-60/10]
WGNHB-[20-60/10]-[20-60/10]
WGNHM-[20,​30,​40,​50,​60]-[20-60/10]
WGNJ-[20-60/10]-[20-60/10]
WGNM-[20-60/10]-[20-60/10]
WGNN-[20,​30,​40,​50,​60]-[20-60/10]
WGNNE-[20-60/10]-[20-60/10]
WGNS-[20-60/10]-[20-60/10]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAMaterial Tratamiento de superficies Dureza A
(mm)
H
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10ÁnguloAleación de aluminioNo provistoNo provisto20 ~ 6020 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

10-Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negroNo provisto20 ~ 6020 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro40HRC~20 ~ 6020 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico40HRC~20 ~ 6020 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

10-PoliacetalNo provistoNo provisto20 ~ 6020 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

10-Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticoNo provisto20 ~ 6020 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

10-Nylon MCNo provistoNo provisto20 ~ 6020 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

10-Conductivo MC Nylon R2No provistoNo provisto20 ~ 6020 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

10-Acero inoxidable 304No provistoNo provisto20 ~ 6020 ~ 60