(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Guías - pedestal

Guías - pedestal
  • Menor Tiempo de Envío

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las guías - pedestal, consulte las secciones siguientes:

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Guías- Pedestal: imagen relacionada
· Materiales
Número de parte[M] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies
WGDBAcero al carbón 1045-(Óxido negro)
WGDMNiquelado electrolítico
WGDHB40HRC~(Óxido negro)
WGDHMNiquelado electrolítico
WGDSAcero inoxidable 304--
WGDJPoliacetal
WGDNNylon MC
WGDNEConductivo MC Nylon R2

Especificaciones

Número de parte-A-H-T
WGDM-30-10-10
Número de parteA H
Incremento de 1 mm
T
Incremento de 1 mm
BWXYd1d2
WGDB
WGDM
WGDHB
WGDHM
WGDS
WGDJ
WGDN
WGDNE
203~122~1520155684.54.5
3030
405~204020799.55.55.5
5050
6010~256025811116.56.5

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
WGDB-[20,​30,​40,​50,​60]-[3-25/1]-[2-15/1]
WGDHB-[20,​30,​40,​50,​60]-[3-25/1]-[2-15/1]
WGDHM-[20,​30,​40,​50,​60]-[3-25/1]-[2-15/1]
WGDJ-[20,​30,​40,​50,​60]-[3-25/1]-[2-15/1]
WGDM-[20,​30,​40,​50,​60]-[3-25/1]-[2-15/1]
WGDN-[20,​30,​40,​50,​60]-[3-25/1]-[2-15/1]
WGDNE-[20,​30,​40,​50,​60]-[3-25/1]-[2-15/1]
WGDS-[20,​30,​40,​50,​60]-[3-25/1]-[2-15/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies Dureza Ancho A
(mm)
H
(mm)
T
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negroNo provisto20 ~ 603 ~ 252 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticoNo provisto20 ~ 603 ~ 252 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico40HRC~20 ~ 603 ~ 252 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10PoliacetalNo provistoNo provisto20 ~ 603 ~ 252 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro40HRC~20 ~ 603 ~ 252 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Nylon MCNo provistoNo provisto20 ~ 603 ~ 252 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Conductivo MC Nylon R2No provistoNo provisto20 ~ 603 ~ 252 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidable 304No provistoNo provisto20 ~ 603 ~ 252 ~ 15

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Guías- Pedestal: imagen relacionada