(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Placas - espejadas, acrílicas o de vidrio

Placas - espejadas, acrílicas o de vidrio

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Espejos adecuados para revisar piezas de trabajo ubicadas de manera que sean difíciles de ver.

  • Componentes inCAD
Placa reflejada - Tipo de acrílico: imagen relacionada
Placa reflejada - Tipo de acrílico: imagen relacionada
· Materiales
Sin adhesivo
Tipo
Con adhesivo
Tipo
[M] MaterialTemperatura resistente al calor
Uso continuo
MRGMRGAVaso80°C
MRAMRAAAcrílico50°C
[ ! ]La temperatura resistente al calor variará en gran medida según las condiciones de funcionamiento. Los valores no están garantizados.

Especificaciones

Número de parte-A-B
MRG3 -250-100

Número de parte-A-B-F-G-Tornillo nominal
MRG4H3-200-180-F160-G140-N5
■ Tipo estándar
Número de parteIncremento de 1 mm
TipoTAB
Sin adhesivo
MRG
MRA
Con adhesivo
MRGA
MRAA

(Espejo de vidrio)
(Espejo acrílico)
310~30010~300
■ Comparación de las características del espejo de vidrio y acrílico
PesoResistencia al rayadoRoturaResistencia al calorResistencia química
Espejo de vidrioPesado
(Gravedad específica 2.5)
Frágil80°C
Espejo de acrílicoLigero
(Gravedad específica 1.2)
×Dificil de romper50°C×
(Resistencia a solventes orgánicos)
■Tipo pretaladrado
Número de parteIncremento de 1 mmDiámetro nominal del tornillo
TipoNumero de orificiosTABFGN (pasante)P (avellanado)
Sin adhesivo
MRG
MRA
Con adhesivo
MRGA
MRAA
(Espejo de vidrio)
(Espejo acrílico)
2H
4H
310~30010~3009~2419~24153

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MRA2H3-[10-300/1]-[10-300/1]-F[9-241/1]-G[9-241/1]-N5
MRA2H3-[10-300/1]-[10-300/1]-F[9-241/1]-G[9-241/1]-P3
MRA3-[10-300/1]-[10-300/1]
MRA4H3-[10-300/1]-[10-300/1]-F[9-241/1]-G[9-241/1]-N5
MRA4H3-[10-300/1]-[10-300/1]-F[9-241/1]-G[9-241/1]-P3
MRAA2H3-[10-300/1]-[10-300/1]-F[9-241/1]-G[9-241/1]-N5
MRAA2H3-[10-300/1]-[10-300/1]-F[9-241/1]-G[9-241/1]-P3
MRAA3-[10-300/1]-[10-300/1]
MRAA4H3-[10-300/1]-[10-300/1]-F[9-241/1]-G[9-241/1]-N5
MRAA4H3-[10-300/1]-[10-300/1]-F[9-241/1]-G[9-241/1]-P3
MRG2H3-[10-300/1]-[10-300/1]-F[9-241/1]-G[9-241/1]-N5
MRG2H3-[10-300/1]-[10-300/1]-F[9-241/1]-G[9-241/1]-P3
MRG3-[10-300/1]-[10-300/1]
MRG4H3-[10-300/1]-[10-300/1]-F[9-241/1]-G[9-241/1]-N5
MRG4H3-[10-300/1]-[10-300/1]-F[9-241/1]-G[9-241/1]-P3
MRGA2H3-[10-300/1]-[10-300/1]-F[9-241/1]-G[9-241/1]-N5
MRGA2H3-[10-300/1]-[10-300/1]-F[9-241/1]-G[9-241/1]-P3
MRGA3-[10-300/1]-[10-300/1]
MRGA4H3-[10-300/1]-[10-300/1]-F[9-241/1]-G[9-241/1]-N5
MRGA4H3-[10-300/1]-[10-300/1]-F[9-241/1]-G[9-241/1]-P3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial de vidrio Especificaciones Accesorios Numero de agujeros Longitud A
(mm)
Ancho B
(mm)
Diámetro nominal del avellanado [P] F
(mm)
G
(mm)
Diámetro nominal del orificio pasante [N]
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AcrílicoCon tipo de agujero mecanizado-2H (dos agujeros)10 ~ 30010 ~ 300-9 ~ 2419 ~ 2415
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AcrílicoCon tipo de agujero mecanizado-2H (dos agujeros)10 ~ 30010 ~ 30039 ~ 2419 ~ 241-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AcrílicoTipo estándar--10 ~ 30010 ~ 300----
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AcrílicoCon tipo de agujero mecanizado-4H (cuatro agujeros)10 ~ 30010 ~ 300-9 ~ 2419 ~ 2415
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AcrílicoCon tipo de agujero mecanizado-4H (cuatro agujeros)10 ~ 30010 ~ 30039 ~ 2419 ~ 241-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AcrílicoCon tipo de agujero mecanizadoSellos2H (dos agujeros)10 ~ 30010 ~ 300-9 ~ 2419 ~ 2415
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AcrílicoCon tipo de agujero mecanizadoSellos2H (dos agujeros)10 ~ 30010 ~ 30039 ~ 2419 ~ 241-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AcrílicoTipo estándarSellos-10 ~ 30010 ~ 300----
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AcrílicoCon tipo de agujero mecanizadoSellos4H (cuatro agujeros)10 ~ 30010 ~ 300-9 ~ 2419 ~ 2415
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AcrílicoCon tipo de agujero mecanizadoSellos4H (cuatro agujeros)10 ~ 30010 ~ 30039 ~ 2419 ~ 241-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10VasoCon tipo de agujero mecanizado-2H (dos agujeros)10 ~ 30010 ~ 300-9 ~ 2419 ~ 2415
1 Pieza(s)

12 Días o más

10VasoCon tipo de agujero mecanizado-2H (dos agujeros)10 ~ 30010 ~ 30039 ~ 2419 ~ 241-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10VasoTipo estándar--10 ~ 30010 ~ 300----
1 Pieza(s)

12 Días o más

10VasoCon tipo de agujero mecanizado-4H (cuatro agujeros)10 ~ 30010 ~ 300-9 ~ 2419 ~ 2415
1 Pieza(s)

12 Días o más

10VasoCon tipo de agujero mecanizado-4H (cuatro agujeros)10 ~ 30010 ~ 30039 ~ 2419 ~ 241-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10VasoCon tipo de agujero mecanizadoSellos2H (dos agujeros)10 ~ 30010 ~ 300-9 ~ 2419 ~ 2415
1 Pieza(s)

12 Días o más

10VasoCon tipo de agujero mecanizadoSellos2H (dos agujeros)10 ~ 30010 ~ 30039 ~ 2419 ~ 241-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10VasoTipo estándarSellos-10 ~ 30010 ~ 300----
1 Pieza(s)

12 Días o más

10VasoCon tipo de agujero mecanizadoSellos4H (cuatro agujeros)10 ~ 30010 ~ 300-9 ~ 2419 ~ 2415
1 Pieza(s)

12 Días o más

10VasoCon tipo de agujero mecanizadoSellos4H (cuatro agujeros)10 ~ 30010 ~ 30039 ~ 2419 ~ 241-

Cargando…

  1. 1

Más información

Placa reflejada - Tipo de acrílico: imagen relacionada
Placa reflejada - Tipo de acrílico: imagen relacionada

Ejemplo

Placa reflejada - Tipo de acrílico: imagen relacionada
 

Información básica

Espesor T(mm) 3