(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Empujadores - MC nylon/poliuretano, gran diámetro, roscados

Empujadores - MC nylon/poliuretano, gran diámetro, roscados
  • Descuento por volumen

Empujadores que tienen el área de la parte del buje relativamente grande en relación con la parte del tornillo.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Empujadores - Diámetro grande, Poliuretano / Nylon MC, Roscado: Imagen relacionada
・Materials
Tipo Empujadores Varilla de núcleo
Plano Redondo [H] Dureza [M] Material [M] Material
PSHDMH RSHDMH Shore A90 Poliuretano de éter Acero inoxidable 304
PSHDMS RSHDMS Shore A70 Poliuretano éster
PSHDMMC RSHDMMC - Nylon MC
[ ! ]For urethane rubber properties, see Click here.
[ ! ]For MC Nylon properties, see Click here.

Especificaciones

Número de parte
PSHDH20
RSHDMS16
Número de parte L MxPitch (grueso) Material: resina SR1 R2 m 1 2 f W
MxPitch (grueso) F (g)
Tipo D
Plano
PSHDMH
PSHDMS
PSHDMMC
Redondo
RSHDMH
RSHDMS
RSHDMMC
8 12 M3x0.5 M3x0.5 3 5 1.5 8 1 6 5 4 1 7
10 15 M4x0.7 M5x0.8 4.5 6 10 7 8
12 16 M5x0.8 M6x1.0 7 7 2 12 2 10 1.5 10
16 20 M6x1.0 M8x1.25 10 16 12 6 5 2 14
20 25 M8x1.25 M10x1.5 8 12 2.5 20 3 14 8 6 17
25 30 M10x1.5 M12x1.75 10 14 25 18 10 8 3 22
30 35 M16x2.0 M16x2.0 14 18 3.5 30 20 3.5 27
[ ! ]Urethane may discolor over time but there is no effect on properties. [ ! ]For MC Nylon Type, replacement resin is provided. Please visit our website.
■Bushing Part Area Comparison
Empujadores estándar
(>> Haga clic aquí )
Empujadores de gran diámetro Incrementar
D Área de parte del buje D Área de parte del buje D Área de parte del buje
6 28 8 50 2 78%
8 50 10 79 2 56%
10 79 12 113 2 44%
12 113 16 201 4 78%

Empujadores estándar
(>> Haga clic aquí )
Empujadores de gran diámetro Incrementar
D Área de parte del buje D Área de parte del buje D Área de parte del buje
16 201 20 314 4 56%
20 314 25 491 5 56%
25 491 30 707 5 44%
30 707 36 1,017 6 44%
Formula : (D/2)2x3.14

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PSHDMH8
PSHDMH10
PSHDMH12
PSHDMH16
PSHDMH20
PSHDMH25
PSHDMH30
PSHDMMC8
PSHDMMC10
PSHDMMC12
PSHDMMC16
PSHDMMC20
PSHDMMC25
PSHDMMC30
PSHDMS8
PSHDMS10
PSHDMS12
PSHDMS16
PSHDMS20
RSHDMH8
RSHDMH10
RSHDMH12
RSHDMH16
RSHDMH20
RSHDMH25
RSHDMH30
RSHDMMC8
RSHDMMC10
RSHDMMC12
RSHDMMC16
RSHDMMC20
RSHDMMC25
RSHDMMC30
RSHDMS8
RSHDMS10
RSHDMS12
RSHDMS16
RSHDMS20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D. D
(mm)
Material
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Poliuretano] Poliuretano de éter
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Poliuretano] Poliuretano de éter
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Poliuretano] Poliuretano de éter
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016[Poliuretano] Poliuretano de éter
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020[Poliuretano] Poliuretano de éter
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025[Poliuretano] Poliuretano de éter
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030[Poliuretano] Poliuretano de éter
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Nylon MC] Nylon MC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Nylon MC] Nylon MC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Nylon MC] Nylon MC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016[Nylon MC] Nylon MC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020[Nylon MC] Nylon MC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025[Nylon MC] Nylon MC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030[Nylon MC] Nylon MC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Poliuretano] Poliuretano éster
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Poliuretano] Poliuretano éster
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Poliuretano] Poliuretano éster
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016[Poliuretano] Poliuretano éster
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020[Poliuretano] Poliuretano éster
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Poliuretano] Poliuretano de éter
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Poliuretano] Poliuretano de éter
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Poliuretano] Poliuretano de éter
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016[Poliuretano] Poliuretano de éter
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020[Poliuretano] Poliuretano de éter
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025[Poliuretano] Poliuretano de éter
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030[Poliuretano] Poliuretano de éter
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Nylon MC] Nylon MC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Nylon MC] Nylon MC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Nylon MC] Nylon MC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016[Nylon MC] Nylon MC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020[Nylon MC] Nylon MC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025[Nylon MC] Nylon MC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030[Nylon MC] Nylon MC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Poliuretano] Poliuretano éster
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Poliuretano] Poliuretano éster
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Poliuretano] Poliuretano éster
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016[Poliuretano] Poliuretano éster
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020[Poliuretano] Poliuretano éster

Cargando…

  1. 1

Más información

Empujadores - Diámetro grande, Poliuretano / Nylon MC, Roscado: Imagen relacionada
[ ! ]La profundidad del grifo para la resina de reemplazo es ℓ.
[ ! ]* ℓ 2 (resina con planos de llave) para D8 es la parte completa de L-ℓ 1 .
(Para más detalles, consulte Haga clic aquí ).
[ ! ]Posiciones de los planos en resina y varilla de núcleo pueden no coincidir.
 

Información básica

A Rosca macho Unidad de tamaño de hilo Métrico