(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Válvulas solenoides: operación directa, tipo de 2 puertos

Válvulas solenoides: operación directa, tipo de 2 puertos
  • Descuento por volumen

Electroválvulas compactas de 2 puertos para aire y agua.

  • Componentes inCAD
Válvulas solenoides - Operación directa, tipo de 2 puertos: Imagen relacionada
· Materiales
Válvulas solenoides - Operación directa, tipo de 2 puertos: Imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte-Tensión nominal (V)
MDSN-B
■ Especificaciones básicas de las válvulas solenoides
Dirección2 puertos
Numero de Posiciones2
Fluido AplicableAire, agua, queroseno, aceite (50 mm 2/S)
Rango de presión de operación0 a 1.5 MPa
Rango de temperatura de funcionamiento5~40°C
Rango de voltaje permitido±10%
Tipo de válvulaDiseño directo de Poppet
Normalmente cerrado (tipo abierto emocionante)
Número de parteTensión nominal (V)Tensión nominal (mA)
50/60 Hz
Diámetro del agujero de conexión de tuberíaDiámetro del orificio (mm)
Área seccional efectiva (mm 2 )CVMasa (kg)
MDSNB (AC100V)88/73Rc1/8Ø1.61.540.090.31
C (AC200V)43/37

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MDSN-B
MDSN-C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTensión nominal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AC100V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AC200V

Cargando…

  1. 1

Más información

Válvulas solenoides - Operación directa, tipo de 2 puertos: Imagen relacionada
■ Características
· Electroválvulas compactas de 2 puertos para aire, agua y aceite.
· La operación directa también permite su uso a baja presión.
· Soporte de montaje fácil incluido.

Ejemplo

Válvulas solenoides - Operación directa, tipo de 2 puertos: Imagen relacionada
Tube PUT (>> Haga clic aquí )
Boquilla de soplado de aire ABTA (>> Haga clic aquí )
 

Información básica

Tipo Válvula electromagnética Aplicación Secuencia 1 Orientación de montaje Directo
Especificaciones Estándar Tipo de válvula Válvula de 2 puertos Tipo de puerto de tubería Rc
Diámetro del agujero de conexión de tubería Rc1/8 Rango de presión de operación(MPa) 0~1.5 Estructura de la válvula Estructura de Poppet de acción directa
Tipo de sello Sello suave