(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Válvulas de conmutación manual - tipo palanca

Válvulas de conmutación manual - tipo palanca

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Válvulas de conmutación manual - tipo palanca
  • Válvulas de conmutación manual - tipo palanca
Válvulas de interruptor: de accionamiento manual, tipo de palanca: imagen relacionada
· Materiales
Válvulas de interruptor: de accionamiento manual, tipo de palanca: imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte-Numero de Posiciones
MHAN4
MHAM4

-

3
Número de parteDirecciónNúmero de puertosDiámetro del agujero de conexión de tuberíaNumero de PosicionesÁrea seccional efectiva
(mm 2 )
Presión operacional
(Mpa)
Temperatura de funcionamiento Distancia
(°C)
Fluido AplicableMasa (g)
TipoNo.IN / OUTEXMHANMHANRMHANMHANR
MHAN
MHANR
444Rc1/4Rc1/432200~0.75~60Aire800850

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MHAN4
MHANR4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNumero de Posiciones Mecanismo de bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Centro cerrado de 3 posicionesNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Escape de 2 posicionesIncluido

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Características
· MHAN: tipo de centro cerrado de 3 posiciones.
· MHANR: Tipo de 2 posiciones; La palanca está bloqueada en las posiciones OUT1 y OUT2. Mueva la palanca presionando la perilla para cambiar.
 

Información básica

Forma del cuerpo principal Bloque de tipo horizontal Número de puertos 4 Operación de cambio Tipo de palanca
Tipo de puerto de tubería Rc Diámetro del puerto de conexión de tubería (IN, OUT) Rc1/4 Tipo de fontanería y dirección Lado directo
Área seccional efectiva((mm)2) 20 Retención del estado de la operación Participación Dirección 4