(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Empujadores - MC nylon/poliuretano, cilindro con guías gemelas

Empujadores para cilindro con guías gemelas: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[H] DurezaPlato
GPSHAÉter
Poliuretano
Shore A90Acero inoxidable 304
GPSHSEster
Poliuretano
Shore A70
GPSHMNylon MC--

Especificaciones

Empujadores para cilindro con guías gemelas: imagen relacionada
Número de parteCilindro
Dimensiones externas
Referencia
Tubo
Diámetro interno
Orificio de montaje
Tono
(T)(T1)tInformación del orificio de montaje
TipoPieza de montaje de placa
Dimensiones externas
CEABFC1C2C3Dd
GPSHA
GPSHS
GPSHM
22565826124814661274.984.5
25626430165216771389.55.5
3072853620601881012
388696422570268814913.56.6
481121165132963011101611178.5
[ ! ]El caucho de uretano se hornea en una placa de metal. [! ] Aunque el caucho de uretano puede decolorarse con el tiempo, no afecta su propiedad.
[ ! ]Para nylon MC, use una arandela (P.1996) para proteger la resina de daños.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GPSHA2256
GPSHA2562
GPSHA3072
GPSHA3886
GPSHA48112
GPSHM2256
GPSHM2562
GPSHM3072
GPSHM3886
GPSHM48112
GPSHS2256
GPSHS2562
GPSHS3072
GPSHS3886
GPSHS48112
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Poliuretano] Poliuretano de éter
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Poliuretano] Poliuretano de éter
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Poliuretano] Poliuretano de éter
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Poliuretano] Poliuretano de éter
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Poliuretano] Poliuretano de éter
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Nylon MC] Nylon MC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Nylon MC] Nylon MC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Nylon MC] Nylon MC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Nylon MC] Nylon MC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Nylon MC] Nylon MC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Poliuretano] Poliuretano éster
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Poliuretano] Poliuretano éster
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Poliuretano] Poliuretano éster
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Poliuretano] Poliuretano éster
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Poliuretano] Poliuretano éster

Cargando…

  1. 1

Más información

[ ! ]Para conocer las propiedades del caucho de uretano, consulte la P.2122
[ ! ]Para las propiedades de nylon MC, consulte P.2608

Ejemplo

Empujadores para cilindro con guías gemelas: imagen relacionada
 

Información básica

Unidad de tamaño de hilo Métrico