(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Válvulas de conmutación manual: montaje en panel, 2 puertos, 3 puertos, 5 puertos (NCHB4-10A)

Válvulas de conmutación manual: montaje en panel, 2 puertos, 3 puertos, 5 puertos NCHB4-10A

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Válvulas de conmutación manual: montaje en panel, 2 puertos, 3 puertos, 5 puertos
  • Válvulas de conmutación manual: montaje en panel, 2 puertos, 3 puertos, 5 puertos
  • Válvulas de conmutación manual: montaje en panel, 2 puertos, 3 puertos, 5 puertos
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

Válvulas de conmutación manual - Montaje en panel - que son de pequeño tamaño pero tienen gran capacidad.

  • Componentes inCAD
Válvulas de interruptor: de accionamiento manual, montaje en panel, 2 puertos / 3 puertos: Imagen relacionada
Válvulas de interruptor: de accionamiento manual, montaje en panel, 2 puertos / 3 puertos: Imagen relacionada
Válvulas de interruptor: de accionamiento manual, montaje en panel, 2 puertos / 3 puertos: Imagen relacionada
Válvulas de interruptor: de accionamiento manual, montaje en panel, 2 puertos / 3 puertos: Imagen relacionada
Válvulas de interruptor: de accionamiento manual, montaje en panel, 2 puertos / 3 puertos: Imagen relacionada
· Materiales
Válvulas de interruptor: de accionamiento manual, montaje en panel, 2 puertos / 3 puertos: Imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte-Nominal
NCHS2
NCHB4
-
-
8A
8A
Número de parteNominalDirecciónNúmero de puertosDiámetro del agujero de conexión de tuberíaNumero de PosicionesÁrea seccional efectiva
(mm 2 )
Presión operacional
(Mpa)
Temperatura de funcionamiento Distancia
(°C)
Fluido AplicableMasa (g)
TipoNo.IN / OUTEX
NCHS (Giratorio)
NCHB (Botón)
NCHP (Presionar el botón)
28A22Rc1/4-2180~0.95~60Aire200
333Rc1/40.15~0.8210
445Rc1/8180
10ARc3/8Rc3/830320
[ ! ]Los botones de NCHP son verdes.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NCHB4-10A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de puertos Operación de cambio Diámetro del puerto de conexión de tubería (IN, OUT) Área seccional efectiva
((mm)2)
Método de montaje Retención del estado de la operación Tipo de botón Nominal Dirección
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105[Presionar el botón] Tipo de botónRc3/830Montado en panelSpring-ReturnTipo de botón10 A (Rc3/8)4

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Característica
· Pequeñas válvulas de conmutación manual con gran capacidad.
· El tipo de botón tiene resorte.
· Espesor de lámina de 1 a 7 mm para montaje en panel

Ejemplo

Válvulas de interruptor: de accionamiento manual, montaje en panel, 2 puertos / 3 puertos: Imagen relacionada

QFeature Compact Cylinder MSCCN (>> Haga clic aquí )
Tube PUT (>> Haga clic aquí )
Silenciadores MSSL (>> Haga clic aquí )

 

Información básica

Forma del cuerpo principal Bloque de tipo vertical Numero de Posiciones 2 Tipo de puerto de tubería Rc
Tipo de fontanería y dirección Lado directo

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NCHB4-10A de la serie Válvulas de conmutación manual: montaje en panel, 2 puertos, 3 puertos, 5 puertos.

Products like this...

Número de Parte
NCHB2-8A
NCHB3-8A
NCHB4-8A
NCHP2-8A
NCHP3-8A
NCHP4-10A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de puertos Operación de cambio Diámetro del puerto de conexión de tubería (IN, OUT) Área seccional efectiva
((mm)2)
Método de montaje Retención del estado de la operación Tipo de botón Nominal Dirección
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102[Presionar el botón] Tipo de botónRc1/418Montado en panelSpring-ReturnTipo de botón-2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103[Presionar el botón] Tipo de botónRc1/418Montado en panelSpring-ReturnTipo de botón-3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105[Presionar el botón] Tipo de botónRc1/418Montado en panelSpring-ReturnTipo de botón8 A (Rc1/4)4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102[Presionar el botón] Tipo de botónRc1/418Montado en panelSpring-ReturnPresione el tipo de botón-2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103[Presionar el botón] Tipo de botónRc1/418Montado en panelSpring-ReturnPresione el tipo de botón-3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105[Presionar el botón] Tipo de botónRc3/830Montado en panelSpring-ReturnPresione el tipo de botón10 A (Rc3/8)4