(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juntas flotantes: conectores de cilindro, tipo brida (Números de pieza)

Juntas flotantes: conectores de cilindro, tipo brida
  • Descuento por volumen

Los conectores de cilindro M8 a M22 se pueden comprar por separado.

  • METRIC
Juntas flotantes - Conectores de cilindro, tipo de brida: Imagen relacionada
· Materiales
Juntas flotantes - Conectores de cilindro, tipo de brida: Imagen relacionada

Especificaciones

Juntas flotantes - Conectores de cilindro, tipo de brida: Imagen relacionada
Número de parteLConector del cilindro
TipoMSeleccionableTipo configurable (incremento de 1 mm)MxPitchDHTWL1SR
L fijo
FJTN
FJTNS

L configurable
FJTNL
FJTNSL
82530~608x1.251416238141060
1010x1.2515202717
143540~8014x1.5212534102212100
184550~10018x1.5273243122715
225560~10022x1.5334052153218200
[ ! ]El tipo endurecido de acero inoxidable 440C puede decolorarse debido al endurecimiento.
Número de Parte
FJTN8
FJTN10
FJTN14
FJTN18
FJTN22
FJTNL8-[30-60/1]
FJTNL10-[30-60/1]
FJTNL14-[40-80/1]
FJTNL18-[50-100/1]
FJTNL22-[60-100/1]
FJTNS8
FJTNS10
FJTNS14
FJTNS18
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRosca de conexión nominal M
(mm)
Rosca de conexión nominal p
(mm)
Material del perno prisionero Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M3 ~ M8] M8[1~1.75] 1.25[Acero] Acero al carbón 1045-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M10 ~ M18] M10[1~1.75] 1.25[Acero] Acero al carbón 1045-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M10 ~ M18] M14[1~1.75] 1.5[Acero] Acero al carbón 1045-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M10 ~ M18] M18[1~1.75] 1.5[Acero] Acero al carbón 1045-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[1~1.75] 1.5[Acero] Acero al carbón 1045-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[M3 ~ M8] M8[1~1.75] 1.25[Acero] Acero al carbón 104530 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[M10 ~ M18] M10[1~1.75] 1.25[Acero] Acero al carbón 104530 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[M10 ~ M18] M14[1~1.75] 1.5[Acero] Acero al carbón 104540 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[M10 ~ M18] M18[1~1.75] 1.5[Acero] Acero al carbón 104550 ~ 100
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-[1~1.75] 1.5[Acero] Acero al carbón 104560 ~ 100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M3 ~ M8] M8[1~1.75] 1.25[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M10 ~ M18] M10[1~1.75] 1.25[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M10 ~ M18] M14[1~1.75] 1.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M10 ~ M18] M18[1~1.75] 1.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C-

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Junta flotante Cilindro Usado Cilindros de presión de aire Tipo de conexión, lado del cilindro Hilo Femenino
Alteración de AWC (corte de brida) Ninguno