(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juntas flotantes: conectores de cilindro, tipo de brida, conjunto / montaje de brida

Juntas flotantes: conectores de cilindro, tipo de brida, conjunto / montaje de brida
  • Descuento por volumen

Articulaciones flotantes compatibles M8 a M22. Es posible el montaje en ambos lados.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Juntas flotantes: conectores de cilindro, tipo de brida, brida de montaje / montaje: imagen relacionada
· Materiales
  TipoBridas de montajeConector del cilindro
EstándarIndependienteCompacto[M] Material[D] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[D] Dureza
JuegoFJATFJBTFJCTAcero al carbón 1045 o equivalente40HRC~(Óxido negro)Acero al carbón 1045 o equivalenteJuntas flotantes: conectores de cilindro, tipo de brida, brida de montaje / montaje: imagen relacionadaSección de 45 HRC
Endurecimiento por induccion
FJATS--Acero inoxidable 440C o equivalente45HRC~-Acero inoxidable 440C o equivalente

Especificaciones

Número de pieza
FJAZ10
FJAT10
Número de piezaBridas de montajeConector del cilindro
TipoMAD1D2t FP.C.D.M1EGMxPitchLDHTWL1SR
Juego
Estándar
FJAT
FJATS
Independiente
FJBT
Compacto
FJCT
851241781637M630378x1.25142516238141060
1054282140324010x1.2515202717
14703627102052M8425214x1.521352534102212100
18904635122468M10546818x1.527453243122715
221065644153080M12668022x1.533554052153218200
■ Desalineación admisible (mm)
 
MU
8, 100.5
141
181.5
222
[ ! ]El acero inoxidable 440C o un tipo endurecido equivalente puede decolorarse debido al endurecimiento.
M
8
10
14
18
22

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FJAT8
FJAT10
FJAT14
FJAT18
FJAT22
FJATS8
FJATS10
FJATS14
FJATS18
FJBT8
FJBT10
FJBT14
FJBT18
FJBT22
FJCT8
FJCT10
FJCT14
FJCT18
FJCT22
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRosca de conexión nominal M
(mm)
Rosca de conexión nominal p
(mm)
Bridas de montaje Material del cuerpo principal Material del perno prisionero Excentricidad permitida (U)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M3 ~ M8] M8[1~1.75] 1.25[Forma redonda] Tipo estándar[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 10450.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M10 ~ M18] M10[1~1.75] 1.25[Forma redonda] Tipo estándar[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 10450.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M10 ~ M18] M14[1~1.75] 1.5[Forma redonda] Tipo estándar[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 10451
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M10 ~ M18] M18[1~1.75] 1.5[Forma redonda] Tipo estándar[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 10451.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[1~1.75] 1.5[Forma redonda] Tipo estándar[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 10452
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M3 ~ M8] M8[1~1.75] 1.25[Forma redonda] Tipo estándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C o equivalente[Acero inoxidable] 440 acero inoxidable o equivalente0.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M10 ~ M18] M10[1~1.75] 1.25[Forma redonda] Tipo estándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C o equivalente[Acero inoxidable] 440 acero inoxidable o equivalente0.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M10 ~ M18] M14[1~1.75] 1.5[Forma redonda] Tipo estándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C o equivalente[Acero inoxidable] 440 acero inoxidable o equivalente1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M10 ~ M18] M18[1~1.75] 1.5[Forma redonda] Tipo estándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C o equivalente[Acero inoxidable] 440 acero inoxidable o equivalente1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M3 ~ M8] M8[1~1.75] 1.25-[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 10450.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M10 ~ M18] M10[1~1.75] 1.25-[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 10450.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M10 ~ M18] M14[1~1.75] 1.5-[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 10451
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M10 ~ M18] M18[1~1.75] 1.5-[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 10451.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[1~1.75] 1.5-[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 10452
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M3 ~ M8] M8[1~1.75] 1.25Llaves planas[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 10450.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M10 ~ M18] M10[1~1.75] 1.25Llaves planas[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 10450.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M10 ~ M18] M14[1~1.75] 1.5Llaves planas[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 10451
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M10 ~ M18] M18[1~1.75] 1.5Llaves planas[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 10451.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[1~1.75] 1.5Llaves planas[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 10452

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Juntas flotantes: conectores de cilindro, tipo de brida, conjunto / montaje de brida: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Tipo de brida Cilindro Usado Cilindros de presión de aire Tipo de conexión, lado del cilindro Hilo Femenino
Detalle del conector del cilindro Juego Tipo de conexión, lado de la pieza de trabajo Hilo Femenino Alteración de AWC (corte de brida) Ninguno