(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Válvulas de interruptor: accionadas por pedal, tipo de 2 puertos

Válvulas de interruptor: accionadas por pedal, tipo de 2 puertos

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

El equipo neumático se puede cambiar a pie.

  • Componentes inCAD
Válvulas de interruptor - Accionadas por pedal, tipo de 2 puertos: Imagen relacionada
· Materiales
Válvulas de interruptor - Accionadas por pedal, tipo de 2 puertos: Imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte
MSFF2
MSFBR4
Número de parteDirecciónNúmero de puertosDiámetro del agujero de conexión de tuberíaNumero de PosicionesÁrea seccional efectiva
(mm 2 )
Presión operacional
(Mpa)
Max. Fuerza de accionamiento
(N)
Temperatura de funcionamiento Distancia
(°C)
Fluido AplicableMasa (g)
TipoNo.IN / OUT
MSFF222Rc1/4260~0.7405~60Aire130

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MSFF2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Características
· Válvula de conmutación para activar y desactivar un flujo de aire comprimido. El aire comienza a fluir presionando el pedal, y el flujo se detiene al soltar el pedal.
· Se puede montar vertical u horizontalmente.
La operación manual también es posible.

Ejemplo

Válvulas de interruptor - Accionadas por pedal, tipo de 2 puertos: Imagen relacionada

Silenciador MSSJ1 (>> Haga clic aquí )
Cilindro compacto MSCCN (>> Haga clic aquí )

 

Información básica

Forma del cuerpo principal Cambio de paso Número de puertos 2 Operación de cambio Paso
Tipo de puerto de tubería Rc Diámetro del puerto de conexión de tubería (IN, OUT) Rc1/4 Tipo de fontanería y dirección Lado directo
Área seccional efectiva((mm)2) 6 Retención del estado de la operación Spring-Return Dirección 2

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MSFF2 de la serie Válvulas de interruptor: accionadas por pedal, tipo de 2 puertos.