(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas dentadas de cadena transportadora - velocidad doble, flujo libre

Piñones: cadenas transportadoras de doble velocidad / flujo libre: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero al carbón 1045

[A] Accesorios: tornillo de fijación
(Solo para la especificación del diámetro interior del eje N)

Especificaciones

Número de parte-Número de dientes-Especificaciones de orificio, ID
WESP3-10-H15
Número de parteNúmero de dientesDiámetro del agujero del ejeDpDoTHLA
TipoNominalH (DH7)N (DH7)
(Rueda de espigas)
WESP
3915 2015 20 55.706333322415.3
1015 2015 20 61.656833725515.3
41020 2520 25 82.209345240821.5
51025 3025 30102.7511756645927.0
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
WESP3-9-H[15,​20]
WESP3-9-N[15,​20]
WESP3-9-S-14
WESP3-10-H[15,​20]
WESP3-10-N[15,​20]
WESP3-10-S-14
WESP4-10-H[20,​25]
WESP4-10-N[20,​25]
WESP4-10-S-19
WESP5-10-H[25,​30]
WESP5-10-N[25,​30]
WESP5-10-S-24
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de cadena Número de dientes (rango) Nominal El número de dientes Especificación del agujero Diámetro del agujero del eje (nueva tecla JIS + Tap) [N] D
(mm)
Diámetro del agujero del eje (agujero redondo) [H] D
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

1038~939Eje de mecanizado perforado configurable-15 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

1038~939Eje de mecanizado perforado configurable15 ~ 20-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038~9149Agujero piloto estándar--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10310~11310Eje de mecanizado perforado configurable-15 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10310~11310Eje de mecanizado perforado configurable15 ~ 20-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10310~111410Agujero piloto estándar--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10410~11410Eje de mecanizado perforado configurable-20 ~ 25
1 Pieza(s)

12 Días o más

10410~11410Eje de mecanizado perforado configurable20 ~ 25-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10410~111910Agujero piloto estándar--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10510~11510Eje de mecanizado perforado configurable-25 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10510~11510Eje de mecanizado perforado configurable25 ~ 30-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10510~112410Agujero piloto estándar--

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Piñones: cadenas transportadoras de doble velocidad / flujo libre: imagen relacionada
 

Información básica

Diámetro del agujero Agujero piloto (Rango)(mm) ~20