(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cadenas transportadoras con rodillos - doble velocidad, flujo libre

Cadenas transportadoras con rodillos - doble velocidad, flujo libre

La estructura mixta del rodillo de diámetro pequeño y grande permite transportar la pieza de trabajo aproximadamente 2.5 veces más rápido que la velocidad de la cadena. Adecuado para transportadores de flujo libre.

  • Componentes inCAD
Cadenas transportadoras de doble velocidad / flujo libre: imagen relacionada
[ ! ]Para materiales de información de selección de cadena de doble velocidad >> Haga clic aquí
· Materiales
[ ! ]Temperatura de funcionamiento: -10 a 80°C
[M] Material: Placa, Pin: Acero
Rodillo: plástico de ingeniería especializada

Especificaciones

Número de parte-Numero de enlaces
WCHE3-200
Número de parteNumero de enlaces
(Especificar número par)
TonoRodilloPlatoPinMax. Tensión admisible
(kN)
Multiplicador de velocidadNúmero de unidades de enlaces
TipoNominalPR1R2W1W2agfhm
(Cadena)
WCHE
34~55019.0511.9118.3 7.04.1 8.81.23.28 11.212.950.552.54160 (Longitud de circunferencia 3.048 mm)
44~41025.4015.8824.6 9.06.011.71.53.97 15.216.750.882.55120 (Longitud de circunferencia 3.048 mm)
54~35031.7519.0530.011.47.014.62.05.0819.4520.901.372.5796 (Longitud de circunferencia 3,048 mm)
[ ! ]kgf = Nx0.101972
Número de parte
TipoNominal
(Cadena)
WCHE
3
4
5
[ ! ]Sin cargo de corte al realizar pedidos por número de unidad de enlaces. [! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
■ El paquete de cadena
Una cadena de rodillos más larga que la unidad de longitud (número de unidad de enlaces) se divide en paquetes separados por unidad.
Ex. 1): WCHE3-280, 2 paquetes separados: 160 enlaces + 120 enlaces.
Ex. 2): WCHE5-260, 3 paquetes separados: 96 enlaces x2 + 68 enlaces.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
WCHE3-[4-550/2]
WCHE4-[4-410/2]
WCHE5-[4-350/2]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de cadena Tensión permitida (rango)
(kN)
Número de pieza nominal Paso P
(mm)
Numero de enlaces
(pc (s))
1 Pieza(s)

10 Días o más

1060~0.65319.054 ~ 550
1 Pieza(s)

10 Días o más

10800.66~1.30425.404 ~ 410
1 Pieza(s)

10 Días o más

101001.31~2.50531.754 ~ 350

Cargando…

  1. 1

Más información

Cadenas transportadoras de doble velocidad / flujo libre: imagen relacionada
 

Información básica

Categoría Rodillo central