(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Engranajes helicoidales - ángulo de presión de 20 grados, ángulo de inclinación de 45 grados

Engranajes helicoidales - ángulo de presión de 20 grados, ángulo de inclinación de 45 grados

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Cambios en Especificaciones

Engranajes rectos utilizados para la transmisión de potencia entre ejes no paralelos.

  • Componentes inCAD
Engranajes helicoidales: ángulo de presión de 20 grados, ángulo de hélice de 45 grados: Imagen relacionada
[ ! ]Detalles de dimensión de chavetero >> Haga clic aquí
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
Perforación rectaPerforación recta + roscadoChavetero + guía
NEGHNNEGTNNEGKNAcero al carbón 1045-Tornillo de ajuste
(Aleación de acero 4137 óxido negro)
NEGHBNEGTBNEGKB(Óxido negro)
NEGHSNEGTSNEGKSAcero inoxidable 304-Tornillo de fijación (acero inoxidable 304)
NEGHMNEGTM-Nylon MC-Tornillo de fijación (acero inoxidable 304)
[ ! ]El tornillo de fijación no está incluido en los productos de tipo sin rosca.

Especificaciones

Número de parte-Número de dientes-Diámetro del agujero del eje P-Dirección de giro
NEGHN1.0-20-10-L
Número de parteNúmero de dientesDiámetro del agujero del eje P H7 (incremento de 1 mm)Dirección de girodDBHL
TipoMóduloPerforación recta Diámetro recto + TapChavetero + guía
Perforación recta
NEGHN
NEGHB
NEGHS
NEGHM

Perforación recta + roscado
NEGTN
NEGTB
NEGTS
NEGTM

Chavetero + guía
NEGKN
NEGKB
NEGKS
1.0136~7-L(Izquierda)

R(Derecho)
18.3820.3810152010
156~10821.2123.2118
208~168~1328.2830.2825
2610~2010~1736.7738.7730
3010~2510~2242.4344.4335
1.5108-21.2124.2115162510
1310~1410~1227.5830.5823
1510~1610~1331.8234.8225
2012~2012~1742.4345.4330
2612~3012~2655.1558.1540
3012~3312~3063.6466.6445
2.01012~131228.2832.2820223515
1312~2012~1736.7740.7730
1512~2512~2242.4346.4335
2015~3315~3056.5760.5745
2620~4620~4473.5477.5460
3020~5120~4784.8588.8565
2.51012~1712~1435.3640.3622263816
1315~2515~2245.9650.9635
1515~3015~2653.0358.0340
2020~4620~4470.7175.7160
2620~5620~5091.9296.9270
3020~6520~50106.07111.0780
3.01015~2415~2142.4348.4325344318
1320~3320~3055.1561.1545
1520~3820~3463.6469.6450
2020~4620~4484.8590.8560
2620~6520~50110.31116.3180
3020~6520~50127.28133.2890
[ ! ]Shaft Bore Diameter 6.35 está disponible para Straight Bore y Straight Bore + Tap. [! ] Seleccione 10K como dimensión P si solicita un ancho de chavetero de 4.0 mm (altura 1.8 mm) para Keyway + Tap con un diámetro del agujero del eje de 10. >> Haga clic aquí
[ ! ]El diámetro del agujero del eje 9 no está disponible para Keyway + Tap. [! ] Combine la misma mano (L y L o R y R) para ejes sin paralelo y diferentes manos (L y R) para ejes paralelos.
[ ! ]Los engranajes helicoidales generan empuje axial en los ejes. Elija rodamientos que puedan soportar el empuje axial generado por los engranajes.

Modificaciones

Engranajes helicoidales: ángulo de presión de 20 grados, ángulo de hélice de 45 grados: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NEGHB1.0-13-[6,​6.35,​7]-[L,​R]
NEGHB1.0-15-[6,​6.35,​7,​8,​9,​10]-[L,​R]
NEGHB1.0-20-[8-16/1]-[L,​R]
NEGHB1.0-26-[10-26/1]-[L,​R]
NEGHB1.0-30-[10-25/1]-[L,​R]
NEGHB1.5-10-8-[L,​R]
NEGHB1.5-13-[10-14/1]-[L,​R]
NEGHB1.5-15-[10-16/1]-[L,​R]
NEGHB1.5-20-[12-20/1]-[L,​R]
NEGHB1.5-26-[12-30/1]-[L,​R]
NEGHB1.5-30-[12-33/1]-[L,​R]
NEGHB2.0-10-[12-13/1]-[L,​R]
NEGHB2.0-13-[12-20/1]-[L,​R]
NEGHB2.0-15-[12-25/1]-[L,​R]
NEGHB2.0-20-[15-33/1]-[L,​R]
NEGHB2.0-26-[20-46/1]-[L,​R]
NEGHB2.0-30-[20-51/1]-[L,​R]
NEGHB2.5-10-[12-17/1]-[L,​R]
NEGHB2.5-13-[15-25/1]-[L,​R]
NEGHB2.5-15-[15-30/1]-[L,​R]
NEGHB2.5-20-[20-46/1]-[L,​R]
NEGHB2.5-26-[20-56/1]-[L,​R]
NEGHB2.5-30-[20-65/1]-[L,​R]
NEGHB3.0-10-[15-24/1]-[L,​R]
NEGHB3.0-13-[20-33/1]-[L,​R]
NEGHB3.0-15-[20-38/1]-[L,​R]
NEGHB3.0-20-[20-46/1]-[L,​R]
NEGHB3.0-26-[20-65/1]-[L,​R]
NEGHB3.0-30-[20-65/1]-[L,​R]
NEGHM1.0-13-[6,​6.35,​7]-[L,​R]
NEGHM1.0-15-[6,​6.35,​7,​8,​9,​10]-[L,​R]
NEGHM1.0-20-[8-16/1]-[L,​R]
NEGHM1.0-26-[10-26/1]-[L,​R]
NEGHM1.0-30-[10-25/1]-[L,​R]
NEGHM1.5-10-8-[L,​R]
NEGHM1.5-13-[10-14/1]-[L,​R]
NEGHM1.5-15-[10-16/1]-[L,​R]
NEGHM1.5-20-[12-20/1]-[L,​R]
NEGHM1.5-26-[12-30/1]-[L,​R]
NEGHM1.5-30-[12-33/1]-[L,​R]
NEGHM2.0-10-[12-13/1]-[L,​R]
NEGHM2.0-13-[12-20/1]-[L,​R]
NEGHM2.0-15-[12-25/1]-[L,​R]
NEGHM2.0-20-[15-33/1]-[L,​R]
NEGHM2.0-26-[20-46/1]-[L,​R]
NEGHM2.0-30-[20-51/1]-[L,​R]
NEGHM2.5-10-[12-17/1]-[L,​R]
NEGHM2.5-13-[15-25/1]-[L,​R]
NEGHM2.5-15-[15-30/1]-[L,​R]
NEGHM2.5-20-[20-46/1]-[L,​R]
NEGHM2.5-26-[20-56/1]-[L,​R]
NEGHM2.5-30-[20-65/1]-[L,​R]
NEGHM3.0-10-[15-24/1]-[L,​R]
NEGHM3.0-13-[20-33/1]-[L,​R]
NEGHM3.0-15-[20-38/1]-[L,​R]
NEGHM3.0-20-[20-46/1]-[L,​R]
NEGHM3.0-26-[20-65/1]-[L,​R]
NEGHM3.0-30-[20-65/1]-[L,​R]
NEGHN1.0-13-[6,​6.35,​7]-[L,​R]
NEGHN1.0-15-[6,​6.35,​7,​8,​9,​10]-[L,​R]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMódulo Número de dientes
(Dientes)
Material Tratamiento de superficies Módulo Número de dientes Tratamiento de superficies Diámetro del agujero del eje [P]
(mm)
Dirección de giro
1 Pieza(s)

10 Días o más

10113AceroRecubrimiento de óxido negroOrificio circularS45C16 ~ 7Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

10115AceroRecubrimiento de óxido negroOrificio circularS45C16 ~ 10Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

10120AceroRecubrimiento de óxido negroOrificio circularS45C18 ~ 16Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

10126AceroRecubrimiento de óxido negroOrificio circularS45C110 ~ 26Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

10130AceroRecubrimiento de óxido negroOrificio circularS45C110 ~ 25Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.510AceroRecubrimiento de óxido negroOrificio circularS45C18Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.513AceroRecubrimiento de óxido negroOrificio circularS45C110 ~ 14Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.515AceroRecubrimiento de óxido negroOrificio circularS45C110 ~ 16Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.520AceroRecubrimiento de óxido negroOrificio circularS45C112 ~ 20Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.526AceroRecubrimiento de óxido negroOrificio circularS45C112 ~ 30Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.530AceroRecubrimiento de óxido negroOrificio circularS45C112 ~ 33Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

10210AceroRecubrimiento de óxido negroOrificio circularS45C112 ~ 13Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

10213AceroRecubrimiento de óxido negroOrificio circularS45C112 ~ 20Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

10215AceroRecubrimiento de óxido negroOrificio circularS45C112 ~ 25Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

10220AceroRecubrimiento de óxido negroOrificio circularS45C115 ~ 33Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

10226AceroRecubrimiento de óxido negroOrificio circularS45C120 ~ 46Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

10230AceroRecubrimiento de óxido negroOrificio circularS45C120 ~ 51Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

102.510AceroRecubrimiento de óxido negroOrificio circularS45C112 ~ 17Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

102.513AceroRecubrimiento de óxido negroOrificio circularS45C115 ~ 25Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

102.515AceroRecubrimiento de óxido negroOrificio circularS45C115 ~ 30Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

102.520AceroRecubrimiento de óxido negroOrificio circularS45C120 ~ 46Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

102.526AceroRecubrimiento de óxido negroOrificio circularS45C120 ~ 56Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

102.530AceroRecubrimiento de óxido negroOrificio circularS45C120 ~ 65Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

10310AceroRecubrimiento de óxido negroOrificio circularS45C115 ~ 24Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

10313AceroRecubrimiento de óxido negroOrificio circularS45C120 ~ 33Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

10315AceroRecubrimiento de óxido negroOrificio circularS45C120 ~ 38Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

10320AceroRecubrimiento de óxido negroOrificio circularS45C120 ~ 46Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

10326AceroRecubrimiento de óxido negroOrificio circularS45C120 ~ 65Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

10330AceroRecubrimiento de óxido negroOrificio circularS45C120 ~ 65Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

10113ResinaNo provistoOrificio circularNylon MC16 ~ 7Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

10115ResinaNo provistoOrificio circularNylon MC16 ~ 10Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

10120ResinaNo provistoOrificio circularNylon MC18 ~ 16Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

10126ResinaNo provistoOrificio circularNylon MC110 ~ 26Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

10130ResinaNo provistoOrificio circularNylon MC110 ~ 25Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.510ResinaNo provistoOrificio circularNylon MC18Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.513ResinaNo provistoOrificio circularNylon MC110 ~ 14Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.515ResinaNo provistoOrificio circularNylon MC110 ~ 16Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.520ResinaNo provistoOrificio circularNylon MC112 ~ 20Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.526ResinaNo provistoOrificio circularNylon MC112 ~ 30Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.530ResinaNo provistoOrificio circularNylon MC112 ~ 33Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

10210ResinaNo provistoOrificio circularNylon MC112 ~ 13Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

10213ResinaNo provistoOrificio circularNylon MC112 ~ 20Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

10215ResinaNo provistoOrificio circularNylon MC112 ~ 25Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

10220ResinaNo provistoOrificio circularNylon MC115 ~ 33Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

10226ResinaNo provistoOrificio circularNylon MC120 ~ 46Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

10230ResinaNo provistoOrificio circularNylon MC120 ~ 51Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

102.510ResinaNo provistoOrificio circularNylon MC112 ~ 17Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

102.513ResinaNo provistoOrificio circularNylon MC115 ~ 25Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

102.515ResinaNo provistoOrificio circularNylon MC115 ~ 30Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

102.520ResinaNo provistoOrificio circularNylon MC120 ~ 46Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

102.526ResinaNo provistoOrificio circularNylon MC120 ~ 56Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

102.530ResinaNo provistoOrificio circularNylon MC120 ~ 65Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

10310ResinaNo provistoOrificio circularNylon MC115 ~ 24Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

10313ResinaNo provistoOrificio circularNylon MC120 ~ 33Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

10315ResinaNo provistoOrificio circularNylon MC120 ~ 38Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

10320ResinaNo provistoOrificio circularNylon MC120 ~ 46Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

10326ResinaNo provistoOrificio circularNylon MC120 ~ 65Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

10330ResinaNo provistoOrificio circularNylon MC120 ~ 65Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

10113AceroNo provistoOrificio circularS45C06 ~ 7Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

10115AceroNo provistoOrificio circularS45C06 ~ 10Derecha [R] / Izquierda [L]

Cargando…

 

Información básica

Tratamiento térmico No provisto Diente molido No provisto Especificaciones del agujero del eje No provisto