(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bolas Transportadoras - Con resorte incluido o tipo montaje con brida.

Bolas Transportadoras - Con resorte incluido o tipo montaje con brida.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Bolas Transportadoras - Con resorte incluido o tipo montaje con brida.
  • Bolas Transportadoras - Con resorte incluido o tipo montaje con brida.
  • Descuento por volumen

Rodillos de bolas moldeados a presión y de precio asequible

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
Rodillos de bolas: ajuste a presión/formado a presión, montaje con brida: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] MaterialTratamiento de superficies
(1) bola principal②Rodamiento(3) marco(4) Primavera②Rodamiento
BCHWAcero para rodamientos 52100Acero bajo en carbonoDAcero bajo en carbonoEAcero para resortes (ASTM A228)Electro-galvanizado,
Tratamiento de cromato brillante (Cromo trivalente)
BCHYAcero SWRM con bajo contenido de carbono Steel12 alambre de acero al carbono (JIS)

Especificaciones

Número de parte
BCHW 20
Número de parteDD1D2dHhh1PSpring Ball MovementCarga permisible N (kgf)
TipoNo.
BCHW202013-11.11317.213.42.8-1.849 (5 kg)
2625.817.5-15.87523.617.53.7-278 (8 kg)
BCHY69694229.525.4031177.556-294 (30 kg)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BCHW20
BCHW26
BCHY69
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo AMaterial de la bola principal Rango de capacidad de carga
(N)
Capacidad de carga
(N)
O.D.
(Ø)
Diámetro de la bola
(Ø)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con la primavera[Cilíndrico] Tipo de ajuste a presión[Acero] Acero para rodamientos 5210020.1~50.0492011.113
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con la primavera[Cilíndrico] Tipo de ajuste a presión[Acero] Acero para rodamientos 5210050.1~100.07825.815.875
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar[Brida] Presione el tipo de montaje de brida formado[Acero] SWRM12 Cable de acero al carbono (JIS)100.1~500.02946925.4

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material del cuerpo Acero bajo en carbón