(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Transportadores de rodillos - acero, diámetro de rodillos de 19 mm

Transportadores de rodillos - acero, diámetro de rodillos de 19 mm

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Transportadores de rodillos con longitud configurable.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Para la modificación del portaguía KN, el número de soportes que se pueden seleccionar depende de la dimensión L.
  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
Transportadores de rodillos - Diámetro del rodillo 19 mm: imagen relacionada
[ ! ]Alteraciones >> Haga clic aquí
[ ! ]Vista lateral del marco >> Haga clic aquí
· Materiales
Paso de rodillo①Rodillo (HRO19)Rodamiento②Marco
P=20P=30[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
ROCOROCONAceroCromato trivalenteAceroAcero* Enchapado en caliente
Paso de rodilloPin RSoporte de acoplamiento de marcoTornillo, tuerca
P=20P=30[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
ROCOROCONAceroCromato trivalenteAceroCromato trivalenteAceroCromato trivalente
* Enchapado en caliente (tipo revestimiento fundido de zinc, aluminio, magnesio)

Especificaciones

Número de parte-W
ROCO38
ROCON22
-
-
113
313
Número de parte(L)
TipoNúmero de rodillosROCO
P=20
ROCON
P=30
ROCO
ROCON
6(120)(190)
7(140)(200)
8(160)(230)
9(180)(260)
10(200)(290)
11(220)(330)
12(240)(360)
13(260)(390)
14(280)(430)
15(300)(460)
16(320)(490)
17(340)(500)
18(360)(530)
19(380)(560)
20(400)(590)
21(420)(630)
22(440)(660)
23(460)(690)
24(480)(730)
25(500)(760)
26(520)(790)
27(540)(800)
28(560)(830)
29(580)(860)
30(600)(890)
31(620)(930)
32(640)-
33(660)-
34(680)-
35(700)-
36(720)-
37(740)-
38(760)-
39(780)-
40(800)-
41(820)-
42(840)-
43(860)-
44(880)-
45(900)-
46(920)-
47(940)-
48(960)-
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Modificaciones

Transportadores de rodillos: diámetro del rodillo 19 mm: Related Image
■ Detalles de alteración KN
TipoNúmero de soportes montables (G)
2 piezas (G2)4 piezas (G4)6 piezas (G6)8 piezas (G8)10 piezas (G10)
ROCOL240 or moreL280 or moreL320 or moreL360 or moreL400 or more
ROCONL230 or moreL290 or moreL360 or moreL430 or moreL490 or more
* Para ROCO18-313 (L = 360), se pueden seleccionar G2, G4, G6 y G8.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ROCO6-113
ROCO6-213
ROCO6-313
ROCO6-413
ROCO6-513
ROCO7-113
ROCO7-213
ROCO7-313
ROCO7-413
ROCO7-513
ROCO8-113
ROCO8-213
ROCO8-313
ROCO8-413
ROCO8-513
ROCO9-113
ROCO9-213
ROCO9-313
ROCO9-413
ROCO9-513
ROCO10-113
ROCO10-213
ROCO10-313
ROCO10-413
ROCO10-513
ROCO11-113
ROCO11-213
ROCO11-313
ROCO11-413
ROCO11-513
ROCO12-113
ROCO12-213
ROCO12-313
ROCO12-413
ROCO12-513
ROCO13-113
ROCO13-213
ROCO13-313
ROCO13-413
ROCO13-513
ROCO14-113
ROCO14-213
ROCO14-313
ROCO14-413
ROCO14-513
ROCO15-113
ROCO15-213
ROCO15-313
ROCO15-413
ROCO15-513
ROCO16-113
ROCO16-213
ROCO16-313
ROCO16-413
ROCO16-513
ROCO17-113
ROCO17-213
ROCO17-313
ROCO17-413
ROCO17-513
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho de rodillo W
(mm)
Paso de rodillo (P)
(mm)
Resistencia del rodillo
(N por 1 pieza)
Longitud de transmisión L
(mm)
Número de rodillos
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10113200~6181206
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10213200~5301206
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10313200~3431206
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10413200~2941206
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10513200~2061206
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10113200~6181407
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10213200~5301407
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10313200~3431407
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10413200~2941407
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10513200~2061407
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10113200~6181608
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10213200~5301608
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10313200~3431608
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10413200~2941608
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10513200~2061608
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10113200~6181809
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10213200~5301809
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10313200~3431809
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10413200~2941809
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10513200~2061809
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10113200~61820010
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10213200~53020010
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10313200~34320010
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10413200~29420010
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10513200~20620010
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10113200~61822011
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10213200~53022011
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10313200~34322011
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10413200~29422011
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10513200~20622011
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10113200~61824012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10213200~53024012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10313200~34324012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10413200~29424012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10513200~20624012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10113200~61826013
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10213200~53026013
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10313200~34326013
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10413200~29426013
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10513200~20626013
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10113200~61828014
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10213200~53028014
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10313200~34328014
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10413200~29428014
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10513200~20628014
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10113200~61830015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10213200~53030015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10313200~34330015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10413200~29430015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10513200~20630015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10113200~61832016
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10213200~53032016
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10313200~34332016
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10413200~29432016
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10513200~20632016
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10113200~61834017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10213200~53034017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10313200~34334017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10413200~29434017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10513200~20634017

Cargando…

 

Información básica

Material del rodillo Acero Diámetro exterior del rodillo(φ) 19.1 Espesor de la pared del rodillo(mm) 1.2
Aplicación Para transportar artículos pequeños / Carga media Tipo de extrusión Recto Tipo de rodillo Recto
Material del marco Acero Tratamiento de superficie del marco Revestimiento ZAM Tratamiento de superficie de rodillos Cromado trivalente
Altura Externa H(mm) 61.5 Especificaciones Estándar

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico