(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ejes de rodillos transportadores - conjunto eje/rodillos

Ejes de rodillos transportadores - conjunto eje/rodillos
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones
  • Menor Tiempo de Envío

Juego de rodillos de transportadores y rodillos de tubos huecos económicos.

  • Componentes inCAD
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficiesRodamiento
RodillosEjePinRodilloEje, pasador
NúcleoRueda
HROJS③Acero ③Acero Acero ③Acero Galvanizado de zinc calienteCromado brillante trivalenteCojinetes empotrados

Especificaciones

Número de parte-L
HROJS38-263
Número de parteLDad(d 1 )tEstablecer eje y pasador* Resistencia del rodillo para referencia (N)
TipoNo.L1130L163L213L263L313L413L513
HROJS19113
163
213
263
313
413
513
19.156.2(9)1.2Para ø6431318205436343294206
2222.23.56.2(9)1.2431-205-343294206
2828.63.58.2(12)1.2Para ø8490490490450687588412
3838.15.512.2(16)1.2Para ø121342134213421132922785588
4242.7512.2(16)1.416671628158913101030883745
5050.86.512.2(18)1.61716162816481584152014421147
5757.26.512.2(18)1.42354220620591912176514711157

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HROJS19-113
HROJS19-163
HROJS19-213
HROJS19-263
HROJS19-313
HROJS19-413
HROJS19-513
HROJS22-113
HROJS22-213
HROJS22-313
HROJS22-413
HROJS22-513
HROJS28-113
HROJS28-163
HROJS28-213
HROJS28-263
HROJS28-313
HROJS28-413
HROJS28-513
HROJS38-113
HROJS38-163
HROJS38-213
HROJS38-263
HROJS38-313
HROJS38-413
HROJS38-513
HROJS42-113
HROJS42-163
HROJS42-213
HROJS42-263
HROJS42-313
HROJS42-413
HROJS42-513
HROJS50-113
HROJS50-163
HROJS50-213
HROJS50-263
HROJS50-313
HROJS50-413
HROJS50-513
HROJS57-113
HROJS57-163
HROJS57-213
HROJS57-263
HROJS57-313
HROJS57-413
HROJS57-513
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior D
(Ø)
Ancho
(mm)
No. Dimensión L
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1019.110319113
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1019.115319163
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1019.120319213
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1019.125319263
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1019.130319313
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1019.140319413
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1019.150319513
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1022.210622113
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1022.220622213
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1022.230622313
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1022.240622413
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1022.250622513
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1028.610628113
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1028.615628163
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1028.620628213
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1028.625628263
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1028.630628313
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1028.640628413
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1028.650628513
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1038.110238113
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1038.115238163
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1038.120238213
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1038.125238263
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1038.130238313
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1038.140238413
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1038.150238513
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1042.710342113
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1042.715342163
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1042.720342213
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1042.725342263
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1042.730342313
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1042.740342413
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1042.750342513
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1050.810050113
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1050.815050163
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1050.820050213
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1050.825050263
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1050.830050313
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1050.840050413
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1050.850050513
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1057.210057113
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1057.215057163
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1057.220057213
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1057.225057263
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1057.230057313
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1057.240057413
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1057.250057513

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Rodillo largo Tipo de rodillo largo Tipo recto Tipo de eje Recto
Material del rodillo Acero Rodamiento Doble Tipo de revestimiento Ninguno