(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Collares para eje - Tipo bloqueo de inserción, 3 Agujeros/Roscas. (SCWR25)

Collares para eje - Tipo bloqueo de inserción, 3 Agujeros/Roscas. SCWR25
  • Descuento por volumen

Sin restricciones en la secuencia de montaje en placas, etc.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Collares de eje - tipo de bloqueo de inserción - 3 orificios/roscas: imagen relacionada
· Materiales
TipoCollar del ejeCuña[ A ] Accesorios
3 agujeros3-Tocado[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ M ] Material
SCWTSCWRAcero al carbono 1045Recubrimiento de óxido negroAcero inoxidable 304Tornillo de cabeza hexagonal 1 pieza
PSCWTPSCWRNiquelado sin electrolíticoTornillo de cabeza hexagonal 1 pieza
(Acero inoxidable)
SSCWTSSCWRAcero inoxidable 304

Especificaciones

Número de pieza
SCWM16
PSCWR35
Número de piezaD1BPXYSMM1R
TipoD
(3 agujeros)
SCWT
PSCWT
SSCWT


(3-Tocado)
SCWR
PSCWR
SSCWR
102510188.53.54.5444
1228209.55
153023114.5
1634122511.565.5554.5
20382913.57
254434169
30483918.58
35561546229.56.6564.5
40685424.518958
50786429.519
[ ! ] C (chaflanes OD/ID) será 1,0 para D30 o más.

Lista de precios

■Tasa de descuento por volumen ( [ ! ] redondear hacia abajo al centavo más cercano). P. 89
Cantidad1 to 2930 to 3940 to 49
Tasa de descuentoPrecio unitario5%10%
Días para enviarEstándarSer citado
[!] Para una cantidad superior a la indicada, solicite una cotización.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SCWR25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPara eje de díametro
(mm/pulgadas)
OD (diámetro exterior)
(mm/pulgadas)
Ancho
(mm/pulgadas)
Material Acabado superficial Máquinado de los barrenos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm44 mm12 mmAcero al carbón 1045Pavonado3 agujeros perforados

Cargando…

  1. 1

Más información

[ ! ]Las cargas de empuje máximas obtenidas mediante la prueba de apriete se muestran en Haga clic aquí .

Ejemplo

Collares de eje - Tipo de bloqueo de inserción - 3 agujeros / hilos: Imagen relacionada

Información de Soporte

Variantes y aplicaciones: collarines de eje

AplicacionesMétodo de fijación
Tornillo de ajuste
(Tornillos de fijación x2)
Abrazadera de una pieza
(Con tornillo de fijación)
Abrazadera de dos piezas
(Tornillos de fijación x2)
Palanca de sujeción
Es más delgado que el tipo ranurado.Evita daños en el eje por el tipo de sujeción.Es adaptable, ideal para mantenimiento.
Evite daños al eje debido a la fijación.
Ideal para lugares donde la instalación es frecuente.
Aplicacion General

Ver modelos


Ver modelos

Ver modelos

Ver modelos

Se puede utilizar como tope, posicionamiento, sujeción de poleas, etc.
Fijación de rodamientos
Ver modelos

Ver modelos

Sujeción del aro interior del rodamiento.
Instalación de otras piezas.
Ver modelos

Ver modelos

Ver modelos

Las piezas se pueden unir como placas.
Soporte de sensores
Ver modelos

Ver modelos

Ver modelos

Ver modelos

Compatible con paso de orificios de sensores.
Tapones de carrera de uretano
Ver modelos

Ver modelos

Reduce los daños y el ruido.

Información de Soporte

Otros modelos y aplicaciones

TipoSujeción con un solo toqueCierre a presión Retenedor de eje roscado
Aplicaciones
Fácil, rápido de instalar y quitar

Sujeción del eje a presión

Fijación del eje tipo tornillo
Referencia
Ver modelos aquíVer modelos aquíVer modelos aquí

Modelos Compatibles

 

Información básica

Método de Sujeción Cuña Características Con agujeros laterales Ancho Tipo estándar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SCWR25 de la serie Collares para eje - Tipo bloqueo de inserción, 3 Agujeros/Roscas..

Products like this...

Número de Parte
PSCWR16
PSCWR20
PSCWR25
SCWR30
SCWT10
SCWT12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPara eje de díametro
(mm/pulgadas)
OD (diámetro exterior)
(mm/pulgadas)
Ancho
(mm/pulgadas)
Material Acabado superficial Máquinado de los barrenos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm34 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos3 agujeros perforados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm38 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos3 agujeros perforados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm44 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos3 agujeros perforados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm48 mm12 mmAcero al carbón 1045Pavonado3 agujeros perforados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm25 mm10 mmAcero al carbón 1045Pavonado3 a través de agujeros
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm28 mm10 mmAcero al carbón 1045Pavonado3 a través de agujeros