(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Collares de eje - Tipo bloqueo inserción, 2 agujeros.

Collares de eje - Tipo bloqueo inserción, 2 agujeros.
  • Descuento por volumen

Sin restricciones en la secuencia de montaje en placas, etc.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Collares de eje - tipo de bloqueo de inserción - 2 orificios/roscas: imagen relacionada
· Materiales
TipoCollar del ejeCuña[ A ] Accesorios
2 orificios2 roscados[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ M ] Material
SCWMSCWWAcero al carbono 1045Recubrimiento de óxido negroAcero inoxidable 304Tornillo de cabeza hexagonal 1 pieza
PSCWMPSCWWNiquelado sin electrolíticoTornillo de cabeza hexagonal 1 pieza
(Acero inoxidable)
SSCWMSSCWWAcero inoxidable 304

Especificaciones

Número de pieza
SCWM16
PSCWR35
Número de piezaD1BPXYSMM1R
TipoD
(2 orificios)
SCWM
PSCWM
SSCWM


(2 extremos roscados)
SCWW
PSCWW
SSCWW
102510188.53.54.5444
1228209.55
153023114.5
1634122511.565.5554.5
20382913.57
254434169
30483918.58
35561546229.56.654.5
40685424.51895
50786429.519
[ ! ] C (chaflanes OD/ID) será 1,0 para D30 o más.

Lista de precios

■Tasa de descuento por volumen ( [ ! ] redondear hacia abajo al centavo más cercano). P. 89
Cantidad1 to 2930 to 3940 to 49
Tasa de descuentoPrecio unitario5%10%
Días para enviarEstándarSer citado
[!] Para una cantidad superior a la indicada, solicite una cotización.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PSCWM10
PSCWM12
PSCWM15
PSCWM16
PSCWM20
PSCWM25
PSCWM30
PSCWM35
PSCWM40
PSCWM50
PSCWW10
PSCWW12
PSCWW15
PSCWW16
PSCWW20
PSCWW25
PSCWW30
SCWM10
SCWM12
SCWM15
SCWM16
SCWM20
SCWM25
SCWM30
SCWW10
SCWW12
SCWW15
SCWW16
SCWW20
SCWW25
SCWW30
SSCWM10
SSCWM12
SSCWM15
SSCWM16
SSCWM20
SSCWM25
SSCWM30
SSCWM35
SSCWM40
SSCWM50
SSCWW10
SSCWW12
SSCWW15
SSCWW16
SSCWW20
SSCWW25
SSCWW30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPara eje de díametro
(mm/pulgadas)
OD (diámetro exterior)
(mm/pulgadas)
Ancho
(mm/pulgadas)
Material Acabado superficial Máquinado de los barrenos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm25 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm28 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm30 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm34 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm38 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm44 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm48 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035 mm56 mm15 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040 mm68 mm15 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050 mm78 mm15 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm25 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm28 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm30 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm34 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm38 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm44 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm48 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm25 mm10 mmAcero al carbón 1045Pavonado2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm28 mm10 mmAcero al carbón 1045Pavonado2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm30 mm10 mmAcero al carbón 1045Pavonado2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm34 mm12 mmAcero al carbón 1045Pavonado2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm38 mm12 mmAcero al carbón 1045Pavonado2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm44 mm12 mmAcero al carbón 1045Pavonado2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm48 mm12 mmAcero al carbón 1045Pavonado2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm25 mm10 mmAcero al carbón 1045Pavonado2 barrenos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm28 mm10 mmAcero al carbón 1045Pavonado2 barrenos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm30 mm10 mmAcero al carbón 1045Pavonado2 barrenos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm34 mm12 mmAcero al carbón 1045Pavonado2 barrenos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm38 mm12 mmAcero al carbón 1045Pavonado2 barrenos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm44 mm12 mmAcero al carbón 1045Pavonado2 barrenos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm48 mm12 mmAcero al carbón 1045Pavonado2 barrenos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm25 mm10 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm28 mm10 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm30 mm10 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm34 mm12 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm38 mm12 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm44 mm12 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm48 mm12 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035 mm56 mm15 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040 mm68 mm15 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050 mm78 mm15 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm25 mm10 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno2 barrenos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm28 mm10 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno2 barrenos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm30 mm10 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno2 barrenos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm34 mm12 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno2 barrenos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm38 mm12 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno2 barrenos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm44 mm12 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno2 barrenos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm48 mm12 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno2 barrenos

Cargando…

  1. 1

Más información

[ ! ]Las cargas de empuje máximas obtenidas mediante la prueba de apriete se muestran en Haga clic aquí .

Ejemplo

Collares de eje - Tipo de bloqueo de inserción - 2 agujeros / hilos: Imagen relacionada

Información de Soporte

Variantes y aplicaciones: collarines de eje

AplicacionesMétodo de fijación
Tornillo de ajuste
(Tornillos de fijación x2)
Abrazadera de una pieza
(Con tornillo de fijación)
Abrazadera de dos piezas
(Tornillos de fijación x2)
Palanca de sujeción
Es más delgado que el tipo ranurado.Evita daños en el eje por el tipo de sujeción.Es adaptable, ideal para mantenimiento.
Evite daños al eje debido a la fijación.
Ideal para lugares donde la instalación es frecuente.
Aplicacion General

Ver modelos


Ver modelos

Ver modelos

Ver modelos

Se puede utilizar como tope, posicionamiento, sujeción de poleas, etc.
Fijación de rodamientos
Ver modelos

Ver modelos

Sujeción del aro interior del rodamiento.
Instalación de otras piezas.
Ver modelos

Ver modelos

Ver modelos

Las piezas se pueden unir como placas.
Soporte de sensores
Ver modelos

Ver modelos

Ver modelos

Ver modelos

Compatible con paso de orificios de sensores.
Tapones de carrera de uretano
Ver modelos

Ver modelos

Reduce los daños y el ruido.

Información de Soporte

Otros modelos y aplicaciones

TipoSujeción con un solo toqueCierre a presión Retenedor de eje roscado
Aplicaciones
Fácil, rápido de instalar y quitar

Sujeción del eje a presión

Fijación del eje tipo tornillo
Referencia
Ver modelos aquíVer modelos aquíVer modelos aquí

Modelos Compatibles

 

Información básica

Método de Sujeción Cuña Características Con agujeros laterales Ancho Tipo estándar