(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Placas de abrazadera de husillo - grande, cojinete con carcasa y palanca

Placas de abrazadera de husillo - grande, cojinete con carcasa y palanca

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

· Tipo de placa de tope: Placas de tope para indicador de posición
· Forma: Bloque
· Escribe: Soporte de rodamiento integrado
· Material: Aleación de aluminio
· Tratamiento de superficies: Anodizado claro

  • Componentes inCAD
Placas de sujeción: para indicadores de posicionamiento digital grandes con palanca y cojinete: imagen relacionada
[ ! ]Palanca de sujeción: CLDF (tipo roscado) >> Haga clic aquí
[ ! ]Anillo de retención: RTWN >> Haga clic aquí
· Materiales
TipoCuerpo principalPalanca de sujeción
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
DPQKBAleación de aluminioAnodizado negroFundición a presión de zincAcabado de pintura al horno

Especificaciones

Número de parte
DPQKB12
Número de parteLD1Masa
(g)
RodamientoAnillo de retención
TipoD
DPQKB1231283086001ZZRTWN28
1533323126002ZZRTWN32
1734353186003ZZRTWN35
2034373126904ZZRTWN37
■ Lista de selección de componentes para el indicador de posición grande
Indicadores de posición digitales grandes ( haga clic aquí )Placa de sujeciónTornillo de avance ( Haga clic aquí ~ Haga clic aquí )
TipoPaso de husilloTipoDTipoDDiámetro final del ejePaso de tornillo
ColorDígito de pantalla, dirección giratoriaV, Q, RE (incremento de 1 mm)
(Naranja)
DPL
DPR
DPZ
(Plata)
DSL
DSR
DSZ
R
L
(5 dígitos - Giro a la derecha)
(5 dígitos - Giro a la izquierda)
3DPQK
DPQKB
12(Tornillo derecho)
MTSR_MTSBR_MTSTR_

(Tornillo derecho e izquierdo)
MTSW_MTSBW_
(Tornillo izquierdo)
MTSL_MTSBL_MTSTL_

(Tornillo de precisión derecha e izquierda)
MTSY_MTSBY_
1610, 12Q/2≤E≤Q-1
V/2≤E≤V-1
3
4121810, 124
12, 14, 152010, 12, 14, 15
512, 14, 152210, 12, 14, 155
12, 14, 15, 16, 172512, 14, 15, 16, 17
14, 15, 16, 17, 202814, 15, 16, 17, 20
614, 15, 16, 17, 203214, 15, 16, 17, 206
17, 203617, 20
204020
[ ! ]Para el diámetro del extremo del eje 20 de los tornillos de avance, el collar no es necesario. [! ] La dimensión D de DPQKB es solo 12, 15, 17 y 20.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
DPQKB12
DPQKB15
DPQKB17
DPQKB20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPara tamaño de eje D (d)
(Ø)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1017
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020

Cargando…

  1. 1

Más información

■Notas
[ ! ]No utilice sin insertar el eje del tornillo (apriete vacío). Puede deformarse, haciendo que sea inutilizable.
 

Información básica

Tipo de placa de parada Placas de detención para indicador de posición A Bloque Tipo Soporte de rodamiento integrado
Material Aleación de aluminio Tratamiento de superficies Anodizado negro Tipo de palanca Palancas de sujeción