(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Placas de abrazadera de tornillo guía - palanca estándar grande

Placas de abrazadera de tornillo guía - palanca estándar grande

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

· Tipo de placa de tope: Placas de tope para indicador de posición
· Forma: Bloque
· Escribe: Estándar
· Material: Aleación de aluminio
· Tratamiento de superficies: Anodizado claro

  • Componentes inCAD
Placas de sujeción: para indicadores de posicionamiento digital grandes con palanca: imagen relacionada
[ ! ]Palanca de sujeción: CLDF (tipo roscado) >> Haga clic aquí
· Materiales
TipoCuerpo principalPalanca de sujeción
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
DPQKAleación de aluminioAnodizado negroFundición a presión de zincAcabado de pintura al horno

Especificaciones

Número de parte
DPQK12
Número de parteMasa (g)
TipoD
DPQK12202
14200
15198
16197
17196
20191

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
DPQK12
DPQK14
DPQK15
DPQK16
DPQK17
DPQK20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPara tamaño de eje D (d)
(Ø)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1017
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020

Cargando…

  1. 1

Más información

Placas de sujeción: para indicadores de posicionamiento digital grandes con palanca: imagen relacionada
■ Posición grande, tabla de selección de productos relacionados con el indicador
Posición grande, indicador (P.692)Placas de sujeciónRosca de tornillo de avance (P.669 ~ P.680)
TipoHuso
Tono
TipoDTipoDDiámetro final del ejeRosca
Tono
Color de la cubiertaDígito No. Dirección giratoriaV·Q·RE (incremento de 1 mm)
(Naranja)
DPL
DPR
DPZ

(Plata)
DSL
DSR
DSZ
R (5 dígitos / rotación hacia la derecha)
L (5 dígitos / rotación zurda)
3DPQK
DPQKB
12(Rosca a la derecha)
MTSR_
MTSBR_
MTSTR_

(Hilo derecho e izquierdo)
MTSW_
MTSBW_
(Hilo izquierdo)
MTSL_
MTSBL_
MTSTL_

(Precisión rosca derecha e izquierda)
MTSY_
MTSBY_
1612Q/2?E?Q-1
V/2?E?V-1
3
41218124
12·14·152012·14·15
512·14·152212·14·155
12·14·15·16·172512·14·15·16·17
14·15·16·17·202814·15·16·17·20
614·15·16·17·203214·15·16·17·206
17·203617·20
204020
Para el diámetro del extremo del tornillo del eje 20, el collar no es necesario.
 

Información básica

Tipo de placa de parada Placas de detención para indicador de posición A Bloque Tipo Estándar
Material Aleación de aluminio Tratamiento de superficies Anodizado negro Tipo de palanca Palancas de sujeción