(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Indicadores de posicionamiento digitales - husillo vertical grande (Números de pieza)

Indicadores de posicionamiento digitales - husillo vertical grande
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

Los contadores grandes son fáciles de ver, incluso con las manijas montadas y la función Zero Set restablece el contador al instante.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Las especificaciones del orificio de la llave hexagonal para el restablecimiento del contador en el lado del indicador de posición se cambiarán secuencialmente en el futuro.
    Antes del cambio: 3 mm (resina)>>;Después del cambio: 2,5 mm (metal).
    Las especificaciones del tamaño del orificio se pueden identificar con el manual de referencia rápida que se incluye con el indicador de posición.
Indicadores de posicionamiento digital grandes Tipo vertical: Imagen relacionada
· Materiales
TipoCubiertaPlaca traseraManga[ A ] Accesorios
Tipo de 5 dígitos[M] MaterialColor[M] Material[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
DPZR, DPZL(Nylon)NaranjaÉter de polifenilenoAcero al carbón 1215(Óxido negro)Tornillo de fijación (negro) (acero de aleación 4137)Hojas de cojín (negro) (espuma de polietileno)
DSZR, DSZLPlata

Especificaciones

Número de parte
DPLR4
DSRL5
DPZR3
Número de parteIncremento de conteo por revoluciónVelocidad rotacional máxima
(rpm)
Masa (g)
TipoPaso de husillo
ColorDígito de pantalla, dirección giratoria5 dígitos
(Naranja)
DPL
DPR
DPZ
(Plata)
DSL
DSR
DSZ
R (5 dígitos - Giro a la derecha)
L (5 dígitos - Giro a la izquierda)
30003.0100100
40004.075
50005.060
60006.050

Modificaciones

Indicadores de posicionamiento digital grandes Tipo vertical: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
DPZL3
DPZL3-CSE10
DPZL3-CSE12
DPZL3-CSE14
DPZL3-CSE16
DPZL3-CSE17
DPZL4
DPZL4-CSE10
DPZL4-CSE12
DPZL4-CSE14
DPZL4-CSE15
DPZL4-CSE16
DPZL4-CSE17
DPZL5
DPZL5-CSE10
DPZL5-CSE12
DPZL5-CSE14
DPZL5-CSE15
DPZL5-CSE16
DPZL5-CSE17
DPZL6
DPZL6-CSE10
DPZL6-CSE12
DPZL6-CSE14
DPZL6-CSE15
DPZL6-CSE16
DPZL6-CSE17
DPZR3
DPZR3-CSE10
DPZR3-CSE12
DPZR3-CSE14
DPZR3-CSE15
DPZR3-CSE16
DPZR3-CSE17
DPZR4
DPZR4-CSE10
DPZR4-CSE12
DPZR4-CSE14
DPZR4-CSE15
DPZR4-CSE16
DPZR4-CSE17
DPZR5
DPZR5-CSE10
DPZR5-CSE12
DPZR5-CSE14
DPZR5-CSE15
DPZR5-CSE16
DPZR5-CSE17
DPZR6
DPZR6-CSE10
DPZR6-CSE12
DPZR6-CSE14
DPZR6-CSE15
DPZR6-CSE16
DPZR6-CSE17
DSZL3
DSZL3-CSE10
DSZL3-CSE12
DSZL3-CSE14
DSZL3-CSE15
DSZL3-CSE16
DSZL3-CSE17
DSZL4
DSZL4-CSE10
DSZL4-CSE12
DSZL4-CSE14
DSZL4-CSE15
DSZL4-CSE16
DSZL4-CSE17
DSZL5
DSZL5-CSE10
DSZL5-CSE12
DSZL5-CSE14
DSZL5-CSE15
DSZL5-CSE16
DSZL5-CSE17
DSZL6
DSZL6-CSE10
DSZL6-CSE12
DSZL6-CSE14
DSZL6-CSE15
DSZL6-CSE16
DSZL6-CSE17
DSZR3
DSZR3-CSE10
DSZR3-CSE12
DSZR3-CSE14
DSZR3-CSE15
DSZR3-CSE16
DSZR3-CSE17
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSColor de la cubierta Número de dígitos, dirección giratoria Paso de husillo CSE (collar indicador) ID del collar indicador d
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Naranja5 dígitos, giro a la izquierda3Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Naranja5 dígitos, giro a la izquierda3Provisto10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Naranja5 dígitos, giro a la izquierda3Provisto12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Naranja5 dígitos, giro a la izquierda3Provisto14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Naranja5 dígitos, giro a la izquierda3Provisto16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Naranja5 dígitos, giro a la izquierda3Provisto17
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Naranja5 dígitos, giro a la izquierda4Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Naranja5 dígitos, giro a la izquierda4Provisto10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Naranja5 dígitos, giro a la izquierda4Provisto12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Naranja5 dígitos, giro a la izquierda4Provisto14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Naranja5 dígitos, giro a la izquierda4Provisto15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Naranja5 dígitos, giro a la izquierda4Provisto16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Naranja5 dígitos, giro a la izquierda4Provisto17
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Naranja5 dígitos, giro a la izquierda5Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Naranja5 dígitos, giro a la izquierda5Provisto10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Naranja5 dígitos, giro a la izquierda5Provisto12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Naranja5 dígitos, giro a la izquierda5Provisto14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Naranja5 dígitos, giro a la izquierda5Provisto15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Naranja5 dígitos, giro a la izquierda5Provisto16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Naranja5 dígitos, giro a la izquierda5Provisto17
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Naranja5 dígitos, giro a la izquierda6Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Naranja5 dígitos, giro a la izquierda6Provisto10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Naranja5 dígitos, giro a la izquierda6Provisto12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Naranja5 dígitos, giro a la izquierda6Provisto14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Naranja5 dígitos, giro a la izquierda6Provisto15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Naranja5 dígitos, giro a la izquierda6Provisto16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Naranja5 dígitos, giro a la izquierda6Provisto17
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Naranja5 dígitos, giro a la derecha3Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Naranja5 dígitos, giro a la derecha3Provisto10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Naranja5 dígitos, giro a la derecha3Provisto12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Naranja5 dígitos, giro a la derecha3Provisto14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Naranja5 dígitos, giro a la derecha3Provisto15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Naranja5 dígitos, giro a la derecha3Provisto16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Naranja5 dígitos, giro a la derecha3Provisto17
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Naranja5 dígitos, giro a la derecha4Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Naranja5 dígitos, giro a la derecha4Provisto10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Naranja5 dígitos, giro a la derecha4Provisto12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Naranja5 dígitos, giro a la derecha4Provisto14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Naranja5 dígitos, giro a la derecha4Provisto15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Naranja5 dígitos, giro a la derecha4Provisto16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Naranja5 dígitos, giro a la derecha4Provisto17
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Naranja5 dígitos, giro a la derecha5Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Naranja5 dígitos, giro a la derecha5Provisto10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Naranja5 dígitos, giro a la derecha5Provisto12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Naranja5 dígitos, giro a la derecha5Provisto14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Naranja5 dígitos, giro a la derecha5Provisto15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Naranja5 dígitos, giro a la derecha5Provisto16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Naranja5 dígitos, giro a la derecha5Provisto17
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Naranja5 dígitos, giro a la derecha6Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Naranja5 dígitos, giro a la derecha6Provisto10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Naranja5 dígitos, giro a la derecha6Provisto12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Naranja5 dígitos, giro a la derecha6Provisto14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Naranja5 dígitos, giro a la derecha6Provisto15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Naranja5 dígitos, giro a la derecha6Provisto16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Naranja5 dígitos, giro a la derecha6Provisto17
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Plata5 dígitos, giro a la izquierda3Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Plata5 dígitos, giro a la izquierda3Provisto10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Plata5 dígitos, giro a la izquierda3Provisto12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Plata5 dígitos, giro a la izquierda3Provisto14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Plata5 dígitos, giro a la izquierda3Provisto15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Plata5 dígitos, giro a la izquierda3Provisto16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Plata5 dígitos, giro a la izquierda3Provisto17
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Plata5 dígitos, giro a la izquierda4Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Plata5 dígitos, giro a la izquierda4Provisto10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Plata5 dígitos, giro a la izquierda4Provisto12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Plata5 dígitos, giro a la izquierda4Provisto14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Plata5 dígitos, giro a la izquierda4Provisto15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Plata5 dígitos, giro a la izquierda4Provisto16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Plata5 dígitos, giro a la izquierda4Provisto17
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Plata5 dígitos, giro a la izquierda5Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Plata5 dígitos, giro a la izquierda5Provisto10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Plata5 dígitos, giro a la izquierda5Provisto12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Plata5 dígitos, giro a la izquierda5Provisto14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Plata5 dígitos, giro a la izquierda5Provisto15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Plata5 dígitos, giro a la izquierda5Provisto16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Plata5 dígitos, giro a la izquierda5Provisto17
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Plata5 dígitos, giro a la izquierda6Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Plata5 dígitos, giro a la izquierda6Provisto10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Plata5 dígitos, giro a la izquierda6Provisto12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Plata5 dígitos, giro a la izquierda6Provisto14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Plata5 dígitos, giro a la izquierda6Provisto15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Plata5 dígitos, giro a la izquierda6Provisto16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Plata5 dígitos, giro a la izquierda6Provisto17
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Plata5 dígitos, giro a la derecha3Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Plata5 dígitos, giro a la derecha3Provisto10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Plata5 dígitos, giro a la derecha3Provisto12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Plata5 dígitos, giro a la derecha3Provisto14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Plata5 dígitos, giro a la derecha3Provisto15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Plata5 dígitos, giro a la derecha3Provisto16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Plata5 dígitos, giro a la derecha3Provisto17

Cargando…

Más información

Indicadores de posicionamiento digital grandes Tipo vertical: Imagen relacionada
[ ! ]El indicador de posición grande tiene una identificación fija (20 mm). Los ejes cuyo diámetro exterior es inferior a 20 mm se utilizan con un collar adjunto.

Ejemplo

Indicadores de posicionamiento digital grandes Tipo vertical: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Indicador de posición Tamaño del indicador de posición Tipo grande (con botón de reinicio cero)