(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillos Phillips de cabeza plana - con juego de arandelas (caja)【200-500 piezas por paquete】

Tornillos Phillips de cabeza plana - con juego de arandelas (caja)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Se recomienda la compra de paquetes para pernos de uso de gran volumen.

Tornillos de cabeza plana Phillips - con juego de arandelas (caja): imagen relacionada
· Materiales
■ Tornillos de cabeza plana Phillips de arandela capturada
TipoNúmero de parte[M] Material
BOX-SCBJTornilloAcero inoxidable 304
Arandela de resorteAcero inoxidable 304
Arandela plana

Especificaciones

[ ! ]Cuando realice el pedido, especifique la cantidad de cajas.
El pedido mínimo es de 1 caja.

Número de parte
BOX-SCBJ5-10
BOX-NKJ5-10
Número de partepiezas / caja.
TipoM-L
BOX-SCBJ
(Acero inoxidable)
2- 4500 piezas / caja
5
6
8
2.5- 4
5
6
8
10
2.6- 4
5
6
8
10
3- 5
6
8
10
4- 5
6
8
10
5- 8
10
12
15
6-10200 piezas / caja
12
15
MxP (grueso)AECD(una)Número de receso cruzado
2x0.43.5 1.3 46 2.11
2.5x0.454.5 1.7 4.8 7.5 2.71
2.6x0.454.5 1.7 4.8 7.5 2.71
3x0.55.5 2 5.5 8 32
4x0.77 2.6 7 10 4.42
5x0.89 3.3 8.5 12 5.42
6x1.010.5 3.9 11.5 13 6.93
[ ! ](a) es la longitud máxima (referencia) entre la superficie del cabezal y el hilo completo.
[ ! ]Se puede pedir como un solo artículo. >> Haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BOX-SCBJ2-4
BOX-SCBJ2-5
BOX-SCBJ2-6
BOX-SCBJ2-8
BOX-SCBJ2.5-4
BOX-SCBJ2.5-5
BOX-SCBJ2.5-6
BOX-SCBJ2.5-8
BOX-SCBJ2.5-10
BOX-SCBJ2.6-4
BOX-SCBJ2.6-5
BOX-SCBJ2.6-6
BOX-SCBJ2.6-8
BOX-SCBJ2.6-10
BOX-SCBJ3-5
BOX-SCBJ3-6
BOX-SCBJ3-8
BOX-SCBJ3-10
BOX-SCBJ4-5
BOX-SCBJ4-6
BOX-SCBJ4-8
BOX-SCBJ4-10
BOX-SCBJ5-8
BOX-SCBJ5-10
BOX-SCBJ5-12
BOX-SCBJ5-15
BOX-SCBJ6-10
BOX-SCBJ6-12
BOX-SCBJ6-15
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm)

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1024

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-25

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-26

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-28

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-2.54

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102.55

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102.56

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102.58

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102.510

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102.64

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102.65

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102.66

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102.68

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102.610

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1035

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1036

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1038

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10310

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1045

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1046

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1048

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10410

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1058

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10510

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10512

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10515

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10610

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10612

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10615

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma detallada Pan Head Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar
Material Acero inoxidable 304 Tratamiento de superficies Ninguno Forma de la punta Extremo plano
Formas Adicionales Lavadora incluida Aplicación Estándar