(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillos de cabeza plana - acero inoxidable (caja)【300-1,000 piezas por paquete】

Tornillos de cabeza plana - acero inoxidable (caja)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Tornillos de cabeza plana - acero inoxidable (caja)
  • Tornillos de cabeza plana - acero inoxidable (caja)
  • Descuento por volumen

Se recomienda la compra por paquete de pernos de alto volumen de uso.

Tornillos de cabeza plana - Acero inoxidable (caja): imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
BOX-SFBAcero inoxidable 304

Especificaciones

[ ! ]Cuando realice el pedido, especifique la cantidad de cajas.
El pedido mínimo es de 1 caja.
 
Número de parte
BOX-SFB5-10
Número de partepiezas / caja.
TipoM-L
BOX-SFB
(Acero inoxidable)
2- 4500 piezas / caja
5
6
3- 52,000 piezas / caja
61,000 piezas / caja
8
10
12
15
20500 piezas / caja
25
30
4- 81,000 piezas / caja
10
12
15
5-10500 piezas / caja
12
15
20
6-10
12
15
20
25300 piezas / caja
10- 15100 piezas / caja
20200 piezas / caja
25100 piezas / caja
30
MxP (grueso)AE
(Máx.)
B
Min.Máx.
3x0.5 5.54 6.721.862
4x0.7 7.53 8.962.482.5
5x0.8 9.4311.23.13
6x1.011.3413.443.724
[ ! ]Disponible como un solo artículo y en paquete. >> Haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BOX-SFB3-6
BOX-SFB3-8
BOX-SFB3-10
BOX-SFB3-12
BOX-SFB3-15
BOX-SFB4-8
BOX-SFB4-10
BOX-SFB4-12
BOX-SFB4-15
BOX-SFB5-10
BOX-SFB5-12
BOX-SFB5-15
BOX-SFB5-20
BOX-SFB6-10
BOX-SFB6-12
BOX-SFB6-15
BOX-SFB6-20
BOX-SFB6-25
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm)

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1036

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1038

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10310

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10312

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10315

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1048

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10410

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10412

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10415

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10510

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10512

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10515

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10520

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10610

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10612

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10615

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10620

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10625

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma detallada Cabeza plana Material Acero inoxidable 304 Tratamiento de superficies Ninguno
Formas Adicionales Estándar Aplicación Estándar