(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Arandelas de bloqueo (DE pequeño)

Arandelas de bloqueo (DE pequeño)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Escribe: Arandelas Nord-lock
· Escribe (Aplicaciones): Adhesivo fijador de roscas
· Unidad de venta: Se vende por separado (el producto se puede comprar individualmente)
· Material: Acero inoxidable

  • Componentes inCAD
Arandelas de seguridad (OD pequeño) - Paquete: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: acero inoxidable 316 L Equivalente [H] Dureza: 51HRC

Especificaciones

[ ! ]Este producto debe utilizarse en pares.
Número de pieza
NLDF3
Número de piezaTornillo aplicableDdt
TipoNúmero
NLDF3M373.42.2
4M47.64.4
5M595.4
6M610.86.5
8M813.58.72.0
10M1016.610.7
12M1219.513

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NLDF3
NLDF4
NLDF5
NLDF6
NLDF8
NLDF10
NLDF12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Espesor T
(mm)
O.D. D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

103.432.27
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

104.442.27.6
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105.452.29
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106.562.210.8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108.78213.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1010.710216.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101312219.5

Cargando…

  1. 1

Más información

Arandelas de seguridad (diámetro exterior pequeño) - Paquete: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipos (aplicaciones) Prevención de aflojamiento Tipo Nord-Lock Material Acero inoxidable
Tratamiento de superficies Ninguno Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno