(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillos de cabeza cilíndrica con arandela de resorte

Tornillos de cabeza cilíndrica con arandela de resorte

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Forma: Estándar
· Solicitud: Estándar
· Clase de resistencia (inoxidable): A2-70
· Tratamiento de superficies: Barril, pasivado
· Forma del orificio de montaje: Cabeza hexagonal

  • Componentes inCAD
Tornillos de cabeza cilíndrica - con arandela elástica: imagen relacionada
· Materiales
Tornillo[M] Material:
Acero inoxidable 304
* Clase de resistencia: A2-70 JIS 0209 (6 g)
ArandelasArandela de resorte
Arandela de seguridad de resorte
[S] Tratamiento superficial.Barril pasivado

Especificaciones

Número de parte
CBST6-20
MxP
A
E
B
C
(una)
3x0.5
5.5
3
2.5
5.5
2.4
4x0.7
7
4
3
7
3.5
5x0.8
8.5
5
4
8.5
4.3
6x1.0
10
6
5
11.5
5.1
8x1.25
13
8
6
14.5
6.2
[ ! ](a) es la longitud máxima (referencia) entre la superficie del cabezal y el hilo completo.
Número de parte
TipoM-L
SCBZ3-6
8
10
12
SCBZ4-8
10
12
15
20
SCBZ5-10
12
15
16
20
Número de parte
TipoM-L
SCBZ6-12
15
16
20
25
SCBZ8-20
25

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SCBZ3-6
SCBZ3-8
SCBZ3-10
SCBZ3-12
SCBZ4-8
SCBZ4-10
SCBZ4-12
SCBZ4-15
SCBZ4-20
SCBZ5-10
SCBZ5-12
SCBZ5-15
SCBZ5-16
SCBZ5-20
SCBZ6-12
SCBZ6-15
SCBZ6-16
SCBZ6-20
SCBZ6-25
SCBZ8-20
SCBZ8-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1036
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10312
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1048
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10410
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10412
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10415
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10612
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10615
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10616
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10625
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10825

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma detallada Estándar Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Forma básica Estándar
Material Acero inoxidable 304 Tratamiento de superficies Barril pasivado Forma de la punta Extremo plano
Formas Adicionales Lavadora incluida Aplicación Estándar Clase de resistencia (inoxidable) A2-70